TPS53681 (正在供货)

具有 PMBus 和 NVM 的双通道 6+2/5+3 D-CAP+TM 多相降压控制器

具有 PMBus 和 NVM 的双通道 6+2/5+3 D-CAP+TM 多相降压控制器 - TPS53681
 

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
USB Interface Adapter EVM USB-TO-GPIO 评估模块和开发板
具有 PMBus 接口的双通道(六相 + 两相或五相 + 三相)、D-CAP+ 降压、直流/直流模拟设计评估模块 TPS53681EVM-002 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

适用于 NXP QorIQ LS2085A/88A 处理器的 PMBus 稳压器参考设计

TIDA-01512 采用 TPS53681 多相控制器和 CSD95490Q5MC 智能功率级,可实现适合为 NXP QorIQ 通信处理器供电的高性能设计。

该控制器的双路输出分别面向具有四相设计的 60ATDC、1.0V 内核轨和 30ATDC、1.2V 辅助轨。通过采用智能功率级和集成 PMBus™ 功能,可轻松设置输出电压、遥测关键设计参数以及进行补偿调整。

在验证过程中可在 NXP 参考板上看到输出电容减少超过 50%。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

软件 (2)

培训内容 型号 类型
Fusion Digital Power 制造工具 FUSION_MFR_GUI 应用软件与框架
数字电源软件 FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 应用软件与框架