TPS53667

正在供货

适用于 ASIC 且具有 NVM 和 PMBus 接口的六相 D-CAP+ 无驱动器降压控制器

产品详情

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Iout (max) (A) 420 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode D-CAP+ Rating Catalog Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 2.5 Iq (typ) (A) 0.0061 Duty cycle (max) (%) 50
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Iout (max) (A) 420 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode D-CAP+ Rating Catalog Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 2.5 Iq (typ) (A) 0.0061 Duty cycle (max) (%) 50
WQFN (RTA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 通过引脚设置或 NVM 实现的 8 位可选启动电压:0.5V 至 2.5V(步长低至 5mV)
  • 1 相、2 相、3 相、4 相、5 相或 6 相 操作
  • PMBus™用于电压、电流、功率、温度和故障条件遥测的系统接口
  • 兼容 1.8V 和 3.3V PMBus 偏置电压
  • 故障报告:输出电压、输出电流和温度
  • 可通过非易失性存储器 (NVM) 或电阻引脚设置来配置
  • 可通过引脚设置或 NVM 编程设定 16个等 级 各相 OCL
  • 快速瞬态响应, DCAP+™控制
  • 优化了轻负载与重负载条件下的效率
  • 支持预偏置启动
  • 相电流不均衡检测和报告
  • 8 级独立的过冲衰减 (OSR) 和下冲衰减 (USR)
  • 无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
  • 与 CSD9549x NexFET™功率级完全兼容
  • 精确的可调电压配置
  • 300kHz 至 1MHz 频率选择,采用闭环频率控制
  • 已获专利 AutoBalance™相位均衡
  • 使用 TI 的Fusion Digital Power Designer GUI
  • 可编程电流阈值的动态相位减少功能
  • 转换电压范围:4.5V 至 17V
  • 小型 6mm x 6mm、40 引脚 QFN PowerPAD™封装
  • 通过引脚设置或 NVM 实现的 8 位可选启动电压:0.5V 至 2.5V(步长低至 5mV)
  • 1 相、2 相、3 相、4 相、5 相或 6 相 操作
  • PMBus™用于电压、电流、功率、温度和故障条件遥测的系统接口
  • 兼容 1.8V 和 3.3V PMBus 偏置电压
  • 故障报告:输出电压、输出电流和温度
  • 可通过非易失性存储器 (NVM) 或电阻引脚设置来配置
  • 可通过引脚设置或 NVM 编程设定 16个等 级 各相 OCL
  • 快速瞬态响应, DCAP+™控制
  • 优化了轻负载与重负载条件下的效率
  • 支持预偏置启动
  • 相电流不均衡检测和报告
  • 8 级独立的过冲衰减 (OSR) 和下冲衰减 (USR)
  • 无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
  • 与 CSD9549x NexFET™功率级完全兼容
  • 精确的可调电压配置
  • 300kHz 至 1MHz 频率选择,采用闭环频率控制
  • 已获专利 AutoBalance™相位均衡
  • 使用 TI 的Fusion Digital Power Designer GUI
  • 可编程电流阈值的动态相位减少功能
  • 转换电压范围:4.5V 至 17V
  • 小型 6mm x 6mm、40 引脚 QFN PowerPAD™封装

TPS53667 是一款高电流多相位降压控制器。该器件提供内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus 接口。此款产品与 NexFET 功率级 (CSD9549x) 兼容。TPS53667 提供 8 位启动电压选择,输出电压范围为 0.5V 到 2.5V,步长低至 5mV,非常适合具备精确输出电压设置的高电流应用。具有 D-CAP+ 架构 等高级特性,支持下冲衰减 (USR) 和过冲衰减 (OSR),可实现快速瞬态响应、最小的输出电容和高效率。TPS53667 还提供新型相位交错策略和动态相位减少功能,可有效提升轻负载条件下的效率。此外,TPS53667 支持 PMBus 通信接口,适用于电压、电流、功率、温度和故障条件遥测系统。部分配置可通过引脚设置或 PMBus 编程设定并存储在非易失性存储器中,这样可尽量减少外部组件的数量。

TPS53667 采用节省空间、耐热增强型 40 引脚 QFN 封装,额定运行温度介于 -40°C 至 125°C 之间。

TPS53667 是一款高电流多相位降压控制器。该器件提供内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus 接口。此款产品与 NexFET 功率级 (CSD9549x) 兼容。TPS53667 提供 8 位启动电压选择,输出电压范围为 0.5V 到 2.5V,步长低至 5mV,非常适合具备精确输出电压设置的高电流应用。具有 D-CAP+ 架构 等高级特性,支持下冲衰减 (USR) 和过冲衰减 (OSR),可实现快速瞬态响应、最小的输出电容和高效率。TPS53667 还提供新型相位交错策略和动态相位减少功能,可有效提升轻负载条件下的效率。此外,TPS53667 支持 PMBus 通信接口,适用于电压、电流、功率、温度和故障条件遥测系统。部分配置可通过引脚设置或 PMBus 编程设定并存储在非易失性存储器中,这样可尽量减少外部组件的数量。

TPS53667 采用节省空间、耐热增强型 40 引脚 QFN 封装,额定运行温度介于 -40°C 至 125°C 之间。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS53681 正在供货 具有 PMBus 和 NVM 的双通道 6+2/5+3 D-CAP+TM 多相降压控制器 Dual-Channel 6+2/5+3 D-CAP+™ multiphase step-down controller with PMBus and NVM. Has a total of 8 phases with max configuration as 6+2/5+3.

技术文档

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS53667EVM-769 — 具有 PMBus 接口的 TPS53667 六相 DCAP+TM 降压控制器评估模块

TPS53667EVM-769 评估模块支持用户在低电压、高电流、降压负载点 (POL) 应用中,通过附带的 PMBus 接口的配置、控制和监视功能,了解 TPS53667 控制器(采用 CSD95490 智能功率级)的工作特性。

该 EVM 配置为由标称 12V 电源供电的六相 1V、180A 输出转换器,使用引脚搭接配置来说明其如何用于高电流 ASIC 或 FPGA 电源。如果较低电流应用需要更少的相位,则可以通过 PMBus 接口和 Fusion Digital Power™ Designer 软件来更改控制器的配置,从而减少活动相位的数量。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件

Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用程序使用 PMBus 协议通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
应用软件和框架

FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power 制造工具

The Fusion Digital Power Manufacturing Tool (aka MFR GUI) is a Graphical User Interface used to download firmware, upgrade firmware, configure, calibrate and test .

The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software.  This tool is typically used in manufacturing (...)

仿真模型

TPS53667 PSpice Transient Model

SLUM557.ZIP (198 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP22510 — 开关型集成电容器降压 (SCIB) 转换器参考设计

该开关电容器集成降压 (SCIB) 转换器经高度优化,适用于高功率、高密度单输出功率转换器。它可在 40V 至 60V 的宽输入电压轨范围内工作,每相可生成 8.0V、5.0V、3.3V 或 1.8V 电压轨及最高 40A 的负载电流。该参考设计在 23mm x 23mm 的 PCB 上集成了 CSD95490Q5MC 和 CSD95379Q3M NexFET MOSFET 功率级、UCC27212 驱动器 IC、电容器和电感器,并可与多相降压控制器 TPS53667 兼容,以实现功率级切换功能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WQFN (RTA) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频