TPS53647

正在供货

适用于 ASIC 且具有 NVM 和 PMBus 接口的四相 D-CAP+TM 降压控制器

产品详情

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Iout (max) (A) 240 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode D-CAP+ Rating Catalog Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 2.5 Iq (typ) (A) 0.008 Duty cycle (max) (%) 50
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Iout (max) (A) 240 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode D-CAP+ Rating Catalog Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 2.5 Iq (typ) (A) 0.008 Duty cycle (max) (%) 50
WQFN (RTA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 通过引脚设置或 NVM 实现的 8 位可选启动电压:0.5V 至 2.5V(步长低至 5mV)
  • 1 相、2 相、3 相或 4 相 操作
  • PMBus™用于电压、电流、功率、温度和故障条件遥测的系统接口
  • 兼容 1.8V 和 3.3V PMBus 偏置电压
  • 故障报告:输出电压、输出电流和温度
  • 可通过非易失性存储器 (NVM) 或电阻引脚设置来配置
  • 可通过引脚设置或 NVM 编程设定 16个等 级 OCP
  • 快速瞬态响应, DCAP+™控制
  • 优化了轻负载与重负载条件下的效率
  • 支持预偏置启动
  • 相电流不均衡检测和报告
  • 8 级独立的过冲衰减 (OSR) 和下冲衰减 (USR)
  • 无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
  • 与 CSD95372BQ5MC NexFET™功率级完全兼容
  • 精确的可调电压配置
  • 300kHz 至 1MHz 频率选择,采用闭环频率控制
  • 已获专利 AutoBalance™相位均衡
  • 使用 TI 的Fusion Digital Power Designer GUI
  • 可编程电流阈值的动态相位减少功能
  • 转换电压范围:4.5V 至 17V
  • 小型 6mm x 6mm、40 引脚 QFN PowerPAD™封装
  • 通过引脚设置或 NVM 实现的 8 位可选启动电压:0.5V 至 2.5V(步长低至 5mV)
  • 1 相、2 相、3 相或 4 相 操作
  • PMBus™用于电压、电流、功率、温度和故障条件遥测的系统接口
  • 兼容 1.8V 和 3.3V PMBus 偏置电压
  • 故障报告:输出电压、输出电流和温度
  • 可通过非易失性存储器 (NVM) 或电阻引脚设置来配置
  • 可通过引脚设置或 NVM 编程设定 16个等 级 OCP
  • 快速瞬态响应, DCAP+™控制
  • 优化了轻负载与重负载条件下的效率
  • 支持预偏置启动
  • 相电流不均衡检测和报告
  • 8 级独立的过冲衰减 (OSR) 和下冲衰减 (USR)
  • 无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
  • 与 CSD95372BQ5MC NexFET™功率级完全兼容
  • 精确的可调电压配置
  • 300kHz 至 1MHz 频率选择,采用闭环频率控制
  • 已获专利 AutoBalance™相位均衡
  • 使用 TI 的Fusion Digital Power Designer GUI
  • 可编程电流阈值的动态相位减少功能
  • 转换电压范围:4.5V 至 17V
  • 小型 6mm x 6mm、40 引脚 QFN PowerPAD™封装

TPS53647 是一款高电流多相位降压控制器。该器件提供内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus 接口。此款产品与 NexFET 功率级 (CSD95372BQ5MC) 兼容。TPS53647 提供 8 位启动电压选择,输出电压范围为 0.5V 到 2.5V,步长低至 5mV,非常适合具备精确输出电压设置的高电流应用。具有 D-CAP+ 架构 等高级特性,支持下冲衰减 (USR) 和过冲衰减 (OSR),可实现快速瞬态响应、最小的输出电容和高效率。TPS53647 还提供新型相位交错策略和动态相位减少功能,可有效提升轻负载条件下的效率。此外,TPS53647 支持 PMBus 通信接口,适用于电压、电流、功率、温度和故障条件遥测系统。部分配置可通过引脚设置或 PMBus 编程设定并存储在非易失性存储器中,这样可尽量减少外部组件的数量。

TPS53647 采用节省空间、耐热增强型 40 引脚 QFN 封装,额定运行温度介于 -40°C 至 125°C 之间。

TPS53647 是一款高电流多相位降压控制器。该器件提供内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus 接口。此款产品与 NexFET 功率级 (CSD95372BQ5MC) 兼容。TPS53647 提供 8 位启动电压选择,输出电压范围为 0.5V 到 2.5V,步长低至 5mV,非常适合具备精确输出电压设置的高电流应用。具有 D-CAP+ 架构 等高级特性,支持下冲衰减 (USR) 和过冲衰减 (OSR),可实现快速瞬态响应、最小的输出电容和高效率。TPS53647 还提供新型相位交错策略和动态相位减少功能,可有效提升轻负载条件下的效率。此外,TPS53647 支持 PMBus 通信接口,适用于电压、电流、功率、温度和故障条件遥测系统。部分配置可通过引脚设置或 PMBus 编程设定并存储在非易失性存储器中,这样可尽量减少外部组件的数量。

TPS53647 采用节省空间、耐热增强型 40 引脚 QFN 封装,额定运行温度介于 -40°C 至 125°C 之间。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS53681 正在供货 具有 PMBus 和 NVM 的双通道 6+2/5+3 D-CAP+TM 多相降压控制器 Dual-Channel 6+2/5+3 D-CAP+™ multiphase step-down controller with PMBus and NVM. Has a total of 8 phases with max configuration as 6+2/5+3.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS53647 4 相 D-CAP+ 降压控制器,具有 NVM 和 PMBus™ 接口,适用于 ASIC 电源和高电流负载点 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 12月 22日
应用手册 多相降压设计大全(第 1 部分) (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 5月 3日
应用手册 Optimizing High Side FET Voltage Ringing of Multiphase Voltage Regulators Part 2 2019年 7月 19日
应用手册 Optimizing High Side FET Voltage Ringing of Multiphase Voltage Regulators Part 1 2019年 7月 11日
技术文章 Minimize the impact of the MLCC shortage using D-CAP+™ control mode PDF | HTML 2019年 4月 5日
应用手册 D-CAP+TM Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp 2019年 1月 13日
选择指南 DC/DC Buck Controller Solutions Selection Guide 2018年 2月 6日
技术文章 How to select the right power solution for your FPGA or PMIC PDF | HTML 2018年 1月 10日
技术文章 The D-CAP+™ Modulator: Evaluating the small-signal robustness PDF | HTML 2017年 11月 15日
技术文章 Simplifying loop compensation and poles and zeros calculations PDF | HTML 2016年 3月 18日
技术文章 Don’t say goodbye to your power supply PDF | HTML 2016年 3月 7日
应用手册 SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日
技术文章 How to balance current using multiphase converters PDF | HTML 2015年 9月 18日
技术文章 Select the correct PMBus POL solution for your application PDF | HTML 2015年 8月 3日
EVM 用户指南 Using the PWR710 EVM:4-Phase D-CAP+ Step-Down DC-DC Analog with PMBus Interface (Rev. A) 2015年 6月 23日
模拟设计期刊 PMBus™ 设计支持工具 2015年 6月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS53647EVM-710 — TPS53647 具有 PMBus 接口的 4 相、D-CAP+TM 降压控制器 EVM,用于 ASIC 电源或高

TPS53647EVM-710 是供用户评估 TPS53647 控制器的评估模块。TPS53647 是一款具有 PMBus 接口的四相 D-CAP+™ 降压控制器,用于为高电流 ASIC 和 FPGA 供电。此 EVM 的默认配置为四相,旨在展示典型的 1V、120A 输出应用,但也可配置为三相、两相或单相。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件

Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用程序使用 PMBus 协议通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
应用软件和框架

FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power 制造工具

The Fusion Digital Power Manufacturing Tool (aka MFR GUI) is a Graphical User Interface used to download firmware, upgrade firmware, configure, calibrate and test .

The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software.  This tool is typically used in manufacturing (...)

仿真模型

TPS53647 IBIS Model

SLUM584.ZIP (56 KB) - IBIS Model
仿真模型

TPS53647 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLUM465B.ZIP (348 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP11399 — 面向企业级以太网交换机的 PMBus 电源系统参考设计

PMP11399 是完整的 PMBus 电力系统,可以为 3 个 ASIC/FPGA 内核、DDR3 内核内存、VTT 终端供电,并为高性能以太网交换机提供辅助电压。硬件附带有 GUI,便于用户对电源执行实时配置和监控。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20176 — 适用于 Intel Stratix 10 GX FPGA 的四相 140A 参考设计

此参考设计侧重于提供一种紧凑型、高性能多相解决方案,适合为 Intel® Stratix® 10 GX 现场可编程门阵列 (FPGA) 供电,重点关注 SG2800-I1V 型号。集成 PMBus™ 便于轻松设置输出电压和遥测关键设计参数。此设计允许对电源进行编程、配置、智能 VID 调整和控制,并可监控输入和输出电压、电流、功率和温度。TI 的 Fusion Digital Power™ Designer 可用于 FPGA 电源设计的编程、监控、验证和特性描述。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11184 — 适用于 ASIC 处理器的高效、高功率密度 1V/120A/30A/30A (4+1+1) 参考设计

PMP11184 是一种用于高电流 ASIC 内核电压轨调节的芯片组解决方案。它对 120A 高电流电压轨使用 TPS53647 4 相控制器,该控制器采用 DCAP+ 控制来实现快速瞬态响应,并通过 TI 专有的 AutoBalance 实现严格的稳态和动态相间电流平衡。它还对 30A 双轨使用 TPS40428 双路控制器。这两种控制器都可以驱动 TI NexFET 智能功率级以获得高功率密度和效率。PMBus 功能和板载 NVM 有助于进行轻松设计、配置和定制,并可遥测输出电压、电流、温度和功率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11312 — 适用于 ASIC 处理器的高效、高功率密度、4 相 1V/120A 参考设计

PMP11312 参考设计是一款用于高电流 ASIC 内核电压轨调节的四相 PMBus 转换器。它对 120A 高电流电压轨使用 TPS53647 4 相控制器,该控制器采用 DCAP+ 控制来实现快速瞬态响应,并通过 TI 专有的 AutoBalance 实现严格的稳态和动态相间电流平衡。TPS53647 驱动 TI NexFET 智能功率级以获得高功率密度和效率。经过优化的布局以及经过改进的板堆栈(8 层,2 盎司覆铜)实现了更高的效率和功率密度。PMBus 功能和板载 NVM 实现轻松设计、配置和定制,并可遥测输出电压、电流、温度和功率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10962 — 适用于 ASIC 处理器的高效可扩展 3 相 1V/90A PoL 参考设计

PMP10962 参考设计是一种用于高电流 ASIC 内核电压轨调节的三相 PMBus 转换器。它采用 DCAP+ 控制来实现快速瞬态响应,并通过 TI 专有的 AutoBalance 实现严格的稳态和动态相间电流平衡。它可以驱动三个 TI NexFET 智能功率级以获得高功率密度和效率。它可以轻松地进行伸缩以适应大负载范围。PMBus 功能和板载 NVM 有助于进行轻松设计、配置和定制,并可遥测输出电压、电流、温度和功率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WQFN (RTA) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频