TPS53632G (正在供货)

用于 48V GaN 直流/直流转换器的半桥 D-CAP+ 控制器

 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
LMG5200 GaN 48V 至 1V 负载点评估模块 LMG5200POLEVM-10 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

LMG5200 48V 至 1V/40A 单级转换器参考设计

The PMP4497 is a GaN-based reference design solution for the Vcore such as FPGA, ASIC applications. With high integration and low switching loss, the GaN module LMG5200 enables a high efficiency single stage from 48V to 1.0V solution to replace the traditional 2-stage solution. This design shows the (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。