TPS53515

正在供货

1.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS548A28 正在供货 具有遥感功能和 3V LDO 的 2.7V 至 16V、15A 同步降压转换器 Upgraded higher current part with wider operating temperature range and a higher switching frequency in a smaller package.

产品详情

Iout (max) (A) 12 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 18 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Iout (max) (A) 12 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 18 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN-CLIP (RVE) 28 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 宽转换输入电压范围:
    1.5V 至 22V
  • 宽 VDD 输入电压:4.5V 至 25V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 带有 12A 持续输出电流的集成型功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 基准电压 600mV(耐受幅度 ±0.5%)
  • 内置 5V 低压降稳压器 (LDO)
  • D-CAP3 100ns 负载阶跃响应模式
  • 自动跳跃 Eco-mode 用于轻负载有效性
  • 针对严格输出纹波和电压要求的连续传导模式 (FCCM)
  • 具有八个可选择频率设置的自适应接通时间控制架构
  • 热关断
  • 预充电启动功能
  • 内置输出放电
  • 开漏电源正常输出
  • 集成升压开关
  • 内置保护:过压、欠压、过流
  • 3.5mm × 4.5mm 28 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装

应用范围

  • 服务器和云计算负载点 (POL)
  • I/O 电源
  • 打印机
  • 电信类

  • 宽转换输入电压范围:
    1.5V 至 22V
  • 宽 VDD 输入电压:4.5V 至 25V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 带有 12A 持续输出电流的集成型功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 基准电压 600mV(耐受幅度 ±0.5%)
  • 内置 5V 低压降稳压器 (LDO)
  • D-CAP3 100ns 负载阶跃响应模式
  • 自动跳跃 Eco-mode 用于轻负载有效性
  • 针对严格输出纹波和电压要求的连续传导模式 (FCCM)
  • 具有八个可选择频率设置的自适应接通时间控制架构
  • 热关断
  • 预充电启动功能
  • 内置输出放电
  • 开漏电源正常输出
  • 集成升压开关
  • 内置保护:过压、欠压、过流
  • 3.5mm × 4.5mm 28 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装

应用范围

  • 服务器和云计算负载点 (POL)
  • I/O 电源
  • 打印机
  • 电信类

TPS53515 是一款具有自适应接通时间 D-CAP3 模式控制的小尺寸、单通道降压转换器。 此器件为空间有限的电源系统提供易于使用且低外部组件数量。

这个器件特有高性能集成 MOSFET,精准 0.5% 0.6V 基准和集成的升压开关。 竞争优势包括极低外部组件数量、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式运行、内部软启动控制,并且无需补偿。

转换输入电压范围介于 1.5V 至 22V 之间。 VDD 输入电压的范围介于 4.5V 至 25V 之间。输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。TPS53515 采用 28 引脚 QFN 封装,额定温度范围介于 -40°C 至 +85°C 之间。

TPS53515 是一款具有自适应接通时间 D-CAP3 模式控制的小尺寸、单通道降压转换器。 此器件为空间有限的电源系统提供易于使用且低外部组件数量。

这个器件特有高性能集成 MOSFET,精准 0.5% 0.6V 基准和集成的升压开关。 竞争优势包括极低外部组件数量、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式运行、内部软启动控制,并且无需补偿。

转换输入电压范围介于 1.5V 至 22V 之间。 VDD 输入电压的范围介于 4.5V 至 25V 之间。输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。TPS53515 采用 28 引脚 QFN 封装,额定温度范围介于 -40°C 至 +85°C 之间。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS53513 正在供货 1.5V 至 18V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Lower current equivalent part.
TPS548A20 正在供货 1.5V 至 20V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Higher current part that offers a wider VIN and temperature range with frequency synchronization.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 高性能12A 单通道同步降压转换器 数据表 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2013年 9月 30日
用户指南 TPS53515 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 11月 10日
应用手册 适用于数据中心应用中的硬件加速器的直流/直流转换器解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 适用于实现 VR13.HC Vccin 规范的数据中心应用的负载点解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 4月 1日
选择指南 SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
应用手册 Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev 2017年 1月 25日
模拟设计期刊 How to select input capacitors for a buck converter 2016年 4月 26日
应用手册 Accuracy-Enhanced Ramp-Generation Design for D-CAP3 Modulation (Rev. A) 2016年 4月 25日
技术文章 Don’t say goodbye to your power supply PDF | HTML 2016年 3月 7日
应用手册 SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日
白皮书 Choosing the Right Variable Frequency Buck Regulator Control Strategy 2015年 10月 2日
白皮书 Choosing the Right Variable Frequency Buck Regulator Control Strategy (PPT) 2015年 10月 2日
应用手册 Not All Jitter Is Created Equal (Rev. A) 2015年 7月 4日
技术文章 D-CAP3 – A sequel better than the original PDF | HTML 2015年 5月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS53515EVM-587 — TPS53515EVM-587 1.5V 至 22V 输入同步降压转换器评估模块

TPS53515EVM-587 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS53515 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 1.5V 至 18V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,输出电流高达 12A,采用 4.5mm x 3.5mm QFN 封装。此电路板中包含的跳线可轻松评估启用和模式选择功能,具有可方便地探测关键波形的测试点。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS53515 PSpice Transient Model

SLUM399.ZIP (531 KB) - PSpice Model
计算工具

SLURB03 TPS53513 TPS53515 TPS53915 Excel Calculator and Layout Checklist

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS53513 1.5V 至 18V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS53515 1.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS53915 具有 PMBus 的 1.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器
参考设计

PMP11399 — 面向企业级以太网交换机的 PMBus 电源系统参考设计

PMP11399 是完整的 PMBus 电力系统,可以为 3 个 ASIC/FPGA 内核、DDR3 内核内存、VTT 终端供电,并为高性能以太网交换机提供辅助电压。硬件附带有 GUI,便于用户对电源执行实时配置和监控。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11438 — 将 12V 转换为 1.2V(负载电流大于 6A)的三种不同降压转换器电路参考设计

PMP11438 是用于比较将 12V 总线转换为 1.2V (6-10A) 的三种不同电源解决方案的工具。1.2V 输出电压适用于 DDR4 存储器应用。每种解决方案都在满负载效率、轻负载效率、密度、高度、瞬态响应或其中的某些组合方面具有优势。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20026 — TPS53515 低功耗 DDR 存储器电源参考设计

PMP20026 参考设计可为 DDR4 存储器提供高效的低功耗解决方案。电源由 12V 的源供电,并将输出调节为 1.2V(电流高达 6A)。TPS53515 以单相降压模式运行(频率为 500kHz),可实现效率极高的转换。该解决方案的尺寸为 25mm x 15mm。电流为 5A 时,峰值效率接近 90%。当负载很轻时,效率仍然高于 40%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00595 — 高功率密度 12V 输入、11.8W 顶部电感式降压转换器

TPS53515 顶部电感器降压型降压转换器参考设计可减小 X-Y 面积,同时实现 87% 以上的效率,12A 负载下的功率损耗为 2.6W,仅需 10 个 22uF 陶瓷输出电容器即可实现 12mV 的输出电压纹波。此电源参考设计支持 12V 输入电压和 1.2V 输出电压(输出电流 12A),开关频率为 1MHz。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9475 — Xilinx Virtex® Ultrascale™ FPGA 电源解决方案

PMP9475 12V 输入参考设计以紧凑高效的设计提供为 Xilinx's Virtex® Ultrascale™ 系列 FPGA 供电时所需的所有电源轨。此设计使用几个 TI 的 PMBus 负载点电压稳压器以简化临界轨的设计/配置和遥测。它采用一个 UCD90120A,可实现灵活的加电和断电排序并通过 PMBus 接口实现电压监控、电流监控和电压裕量调节。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10896 — 针对企业级以太网交换机的完备 PMBus 电源系统参考设计

完整的 PMBus 电力系统,可以为 3 个 ASIC/FPGA 内核、DDR3 内核内存供电,并为高性能以太网交换机提供辅助电压。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9146 — 集成的 FET DCAP3 转换器:1V/12A

PMP9146 利用 TPS53515 DCAP3 模式 SWIFT 降压直流/直流转换器在 1.2V 输出电压/12A 条件下为高电流 ASIC 内核电压轨供电,其电源面积总共仅 247mm2 并且组件总共仅 27 个。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN-CLIP (RVE) 28 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频