标题 | 种类 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 查看次数 |
---|---|---|---|---|---|
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) | TINA-TI Spice Model | 245 KB | 2015年 11月 6日 | 0 次点击 | |
TPS53513 TINA-TI Transient Spice Model | TINA-TI Spice Model | ZIP | 63 KB | 2014年 8月 11日 | 0 次点击 |
TPS53513 TINA-TI Transient Reference Design | TINA-TI Reference Design | ZIP | 161 KB | 2014年 8月 11日 | 0 次点击 |
TPS53513 PSpice Transient Model | PSpice Model | ZIP | 128 KB | 2013年 9月 16日 | 0 次点击 |
培训内容 | 型号 | 类型 |
---|---|---|
TPS53513EVM-587 单路输出同步降压转换器评估模块 | TPS53513EVM-587 | 评估模块和开发板 |
TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。
PMP20721 参考设计采用 TPS53513,可实现伪差动遥感控制。这对于低电压、高电流导轨具有重要作用,为处理器提供核心功率。差动遥感也最大程度地减少了 I-R 损失。该设计采用典型的 12V 输入,提供 0.9V (6A) 输出。它提供高达 82.15% 的出色能效,具有卓越的热性能和 EMI 性能,而且几乎没有噪音。
查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。