TPS53513 高性能、8A 单路同步降压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS53513 (正在供货)

高性能、8A 单路同步降压转换器

 

备选器件推荐

  • LMZ22008  -  Looking for a power module? Try the LMZ22008
  • TPS53915  -  1.5V to 18Vin (4.5V to 25V Bias), 12-A Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter with PMBus™

描述

TPS53513 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的小尺寸同步降压转换器。此器件简单易用,具有较少的外部组件数量,可适用于空间受限的电源系统。

该器件 具有 高性能集成 MOSFET、精度为 0.5% 的 0.6V 电压基准和一个集成的升压开关。具有竞争力的 特性 包括极少的外部组件数量、快速的负载瞬态响应、自动跳跃模式操作、内部软启动控制,并且不需要补偿。

强制持续导通模式 (FCCM) 有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 的严格电压调节精度要求。TPS53513 器件采用 28 引脚 VQFN 封装,额定工作环境温度范围为 –40°C 到 +85°。

特性

  • 集成型 13.8mΩ 和 5.9mΩ MOSFET,
    具有 8A 持续输出电流
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 基准电压 600mV(耐受幅度 ±0.5%)
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • D-CAP3™控制模式,此模式具有快速负载阶跃响应
  • 针对轻负载时高效率的自动跳跃 Eco-mode™模式
  • 针对严格输出纹波和电压要求的强制连续传导模式 (FCCM)
  • 8 个可在
    250kHz 至 1MHz 之间选择的频率设置
  • 预充电启动能力
  • 内置输出放电电路
  • 开漏电源正常输出
  • 3.5mm × 4.5mm 28 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
  • 使用 TPS53513 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

All trademarks are the property of their respective owners.

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS53513

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.5 to 18.0V
输出电压  V 0.6 to 5.5V
输出电流  A ≤ 8A
环境温度  °C -40 to 85°C

参数

与其它产品相比 降压转换器(集成开关) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Iout (Max) (A) Regulated outputs (#) Switching frequency (Min) (kHz) Switching frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Features Control mode Duty cycle (Max) (%) Operating temperature range (C) Rating Package Group Type Package size: mm2:W x L (PKG)
TPS53513 立即下单 1.5     18     0.6     5.5     8     1     250     1000     1.35     Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification    
D-CAP3     80     -40 to 85     Catalog     VQFN-CLIP | 28     Converter     28VQFN-CLIP: 16 mm2: 3.5 x 4.5 (VQFN-CLIP | 28)    
TPS53515 立即下单 1.5     18     0.6     5.5     12     1     250     1000     1.35     Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification    
D-CAP3     80     -40 to 85     Catalog     VQFN-CLIP | 28     Converter     28VQFN-CLIP: 16 mm2: 3.5 x 4.5 (VQFN-CLIP | 28)    
TPS53915 立即下单 1.5     18     0.6     5.5     12     1     250     1000     1.35     Enable
Light Load Efficiency
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Voltage Margining
Adaptive/Dynamic Voltage Scaling    
D-CAP3     80     -40 to 85     Catalog     VQFN-CLIP | 28     Converter     28VQFN-CLIP: 16 mm2: 3.5 x 4.5 (VQFN-CLIP | 28)    
TPS54020 立即下单 4.5     17     0.6     5     10     1     200     1200     0.6     Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking    
Current Mode     98     -40 to 150     Catalog     VQFN-HR | 15     Converter     15VQFN-HR: 12 mm2: 3.5 x 3.5 (VQFN-HR | 15)    
TPS548A20 立即下单 4.5     20     0.6     5.5     15     1     250     1000     1.35     Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification    
D-CAP3     50     -40 to 125     Catalog     VQFN-CLIP | 28