数据表
TPS53513
- 集成型 13.8mΩ 和 5.9mΩ MOSFET,
具有 8A 持续输出电流 - 支持所有陶瓷输出电容器
- 基准电压 600mV(耐受幅度 ±0.5%)
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- D-CAP3™控制模式,此模式具有快速负载阶跃响应
- 针对轻负载时高效率的自动跳跃 Eco-mode™模式
- 针对严格输出纹波和电压要求的强制连续传导模式 (FCCM)
- 8 个可在
250kHz 至 1MHz 之间选择的频率设置 - 预充电启动能力
- 内置输出放电电路
- 开漏电源正常输出
- 3.5mm × 4.5mm 28 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
- 使用 TPS53513 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS53513 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的小尺寸同步降压转换器。此器件简单易用,具有较少的外部组件数量,可适用于空间受限的电源系统。
该器件 具有 高性能集成 MOSFET、精度为 0.5% 的 0.6V 电压基准和一个集成的升压开关。具有竞争力的 特性 包括极少的外部组件数量、快速的负载瞬态响应、自动跳跃模式操作、内部软启动控制,并且不需要补偿。
强制持续导通模式 (FCCM) 有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 的严格电压调节精度要求。TPS53513 器件采用 28 引脚 VQFN 封装,额定工作环境温度范围为 –40°C 到 +85°。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS53513EVM-587 — TPS53513EVM-587 单路输出同步降压转换器评估模块
TPS53513EVM 是供用户评估 TPS53513 的评估模块 (EVM)。TPS53513 是一个采用 D-CAP3™ 模式、具有集成 MOSFET 的 8A 同步降压转换器。可在高达 8A 的电流下提供 1.2V 固定输出电压,并由 12V 输入总线供电。TPS53513EVM 旨在演示 TPS53513 在典型的低电压应用中的工作原理,同时提供许多测试点来评估 TPS53513 的性能。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN-CLIP (RVE) | 28 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点