数据表
TPS53353
- 推出的新产品:TPS548B28 具有遥感功能的 16V、20A 同步降压转换器
- 转换输入电压范围:1.5V 至 15V
- VDD 输入电压范围:4.5V 至 25V
- 20A 时,在 12V 至 1.5V 之间效率达到 92%
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 5V LDO 输出
- 支持单轨输入
- 具有 20A 连续输出电流的集成功率 MOSFET
- 用于在轻负载时实现高效率的自动跳跃 Eco-mode™
- 关断电流 < 10µA
- 具有快速瞬态响应的 D-CAP™ 模式
- 可借助外部电阻器在 250kHz 至 1MHz 之间选择开关频率
- 可选自动跳跃或仅 PWM 工作模式
- 内置 1% 0.6V 基准电压
- 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服器软启动
- 集成升压开关
- 预充电启动能力
- 具有热补偿的可调过流限制
- 过压、欠压、UVLO 和过热保护
- 支持全陶瓷输出电容器
- 漏极开路电源正常指示
- 整合 NexFET™ 电源块技术
- 采用 PowerPAD™ 的 22 引脚 QFN 封装
- 对于 SWIFT™ 电源产品文档,请参阅 http://www.ti.com/swift
TPS53353 是一款具有集成 MOSFET 的 D-CAP™ 模式、20A 同步降压转换器。它们被设计用于易于使用、低外部组件数量和空间有限的电源系统。
这个器件特有 5.5mΩ/2.2mΩ 集成 MOSFET,精准 1% 0.6V 基准和集成的升压开关。具有竞争力的特性包括:1.5V 至 15V 的转换输入电压范围、极低外部元件数、针对超快速瞬态响应的 D-CAP™ 模式控制、自动跳跃模式操作、内部软启动控制、可选择频率以及无需补偿。
转换输入电压范围为 1.5V 至 15V,电源电压范围为 4.5V 至 25V,输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。
该器件采用 5mm × 6mm、22 引脚 QFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
TPS548B28 是一款较新的 20A 器件、专为数据中心应用而设计、具有较小的无铅封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS53353EVM-744 — 具有 Eco-mode 控制方案评估模块的高效 20A 同步降压转换器
TPS53353EVM-744 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS53353 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 1.5V 至 15V 的输入电压转换为 1.5V 的稳压输出电压,输出电流高达 20A,采用 5mm x 6mm QFN 封装。此电路板中包含的跳线可轻松选择开关频率和软启动时间,用于启用和模式选择功能。
仿真模型
TPS53353 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev.A) (Rev. B)
SLUM387B.ZIP (38 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
LSON-CLIP (DQP) | 22 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。