TPS53319 (正在供货)

具有 Eco Mode 的高效 14A 同步降压转换器

 

模型 (4)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 245 KB 2015年 11月 6日 0 次点击
TPS53319 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 279 KB 2013年 4月 24日 0 次点击
TPS53319 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 57 KB 2013年 4月 24日 0 次点击
TPS53319 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 89 KB 2012年 6月 27日 0 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPS53319 评估模块 TPS53319EVM-136 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

针对企业级以太网交换机的完备 PMBus 电源系统参考设计

完整的 PMBus 电力系统,可以为 3 个 ASIC/FPGA 内核、DDR3 内核内存供电,并为高性能以太网交换机提供辅助电压。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
非隔离式同步降压 (1.8V@8A) PMP7828 Texas Instruments 参考设计
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS53319

  最小   最大 范围
输入电压  V 1.5 to 22.0V
输出电压  V 0.6 to 5.5V
输出电流  A ≤ 14A
环境温度  °C -40 to 125°C