TPS53319 具有 Eco Mode 的高效 14A 同步降压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS53319 (正在供货)

具有 Eco Mode 的高效 14A 同步降压转换器

 

备选器件推荐

  • TPS548A20  -  4.5V to 25V input, DCAP3 Mode, 15-A Synchronous Step-Down SWIFT Converter

Special Note

The TPS53319 is a pin to pin match with the TPS53353 and TPS53355.

描述

TPS53318 和 TPS53319 器件是集成 MOSFET、具有 D-CAP 模式的 8A 或 14A 同步开关。它们被设计用于易于使用、低外部组件数量、和空间受限的电源系统。

这些器件特有精准的 1%,0.6V 基准,和集成的升压开关。富有竞争力的 特性 包括:1.5V 至 22V 宽转换输入电压范围、所用外部组件极少、针对超快速响应的 D-CAP™ 模式控制、自动跳跃模式操作、内部软启动控制、可选频率并且无需补偿。

转换输入电压范围为 1.5V 至 22V,电源电压范围为 4.5V 至 25V,输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。

这些器件采用 5mm x 6mm 22 引脚 QFN 封装,额定运行温度范围为 –40°C 至 85°C。

特性

  • 转换输入电压范围:1.5V 至 22V
  • 漏极电源电压 (VDD) 输入电压范围:4.5V 至 25V
  • 14A 时,在 12V 至 15V 之间效率达到 91%
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 5V 低压降 (LDO) 输出
  • 支持单轨输入
  • 集成功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),持续输出电流达 8A (TPS53318) 或 14A (TPS53319)
  • 在轻负载情况下实现高效率的自动跳跃 Eco-mode,用于实现轻负载效率
  • 关断电流 < 110μA中的“关断电流 < 100μA”至“关断电流 < 110μA”
  • 针对快速瞬态响应提供 D-CAP 模式
  • 可借助外部电阻器在 250kHz 至 1MHz 之间选择开关频率
  • 可选的自动跳跃或者只支持脉宽调制 (PWM) 运行
  • 内置 1% 0.6V 基准电压。
  • 0.7ms,1.4ms,2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服系统软启动
  • 集成升压开关
  • 预充电启动功能
  • 带有热补偿的可调过流限制
  • 过压、欠压、欠压闭锁 (UVLO) 和过热保护
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 开漏电源良好指示
  • 组装有 NexFET电源块技术
  • 22 引脚四方扁平无引脚 (QFN) (DQP) 封装,采用 PowerPAD

应用范围

  • 服务器/存储
  • 工作站和台式机
  • 电信基础设施

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 降压转换器(集成开关)

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control mode
Duty cycle (Max) (%)
Operating temperature range (C)
Rating
Package Group
Type
Package size: mm2:W x L (PKG)
TPS53319 TPS51362 TPS53318 TPS53353 TPS53355 TPS56520 TPS566250 TPS56628 TPS56720
1.5     3     1.5     1.5     1.5     4.5     4.5     4.5     4.5    
22     22     22     15     15     17     17     18     17    
0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.76     0.6    
5.5     2     5.5     5.5     5.5     1.87     1.87     5.5     1.87    
14     10     8     20     30     5     6     6     7    
1     1     1     1     1     1     1     1     1    
250     800     250     250     250     500     500     650     500    
1000     800     1000     1000     1000     500     500     650     500    
0.32     0.1     0.32     0.32     0.32     0.92     0.9     0.95     0.92    
Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification    
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Synchronous Rectification    
Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification    
Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification    
Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification    
Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Voltage Margining
Adaptive/Dynamic Voltage Scaling    
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Adaptive/Dynamic Voltage Scaling    
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification    
Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Voltage Margining
Adaptive/Dynamic Voltage Scaling    
D-CAP     D-CAP2     D-CAP     D-CAP     D-CAP     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2    
90     87     90     90     90     80     80     85     80    
-40 to 85     -10 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog