TPS53317A (正在供货)

用于 DDR 存储器终端的 6A 输出 D-CAP+ 模式同步降压集成 FET 转换器

 

模型 (2)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TPS53317A PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 130 KB 2015年 11月 26日 0 次点击
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 245 KB 2015年 11月 6日 0 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
针对 TPS53317A 用于 DDR VTT 的同步降压转换器的评估模块 TPS53317AEVM-726 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

面向企业级以太网交换机的 PMBus 电源系统参考设计

PMP11399 is a complete PMBus power system for 3 ASIC/FPGA cores, DDR3 core memory, VTT termination, and auxiliary voltages commonly found on high-performance Ethernet Switches. The hardware is accompanied by a GUI that allows the user to perform real-time configuration and monitoring of the power (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS53317A

  最小   最大 范围
输入电压  V 0.9 to 6.0V
输出电压  V 0.45 to 2V
输出电流  A ≤ 6A
环境温度  °C -40 to 85°C