TPS53317A 用于 DDR 存储器终端的 6A 输出 D-CAP+ 模式同步降压集成 FET 转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS53317A (正在供货)

用于 DDR 存储器终端的 6A 输出 D-CAP+ 模式同步降压集成 FET 转换器

 

描述

TPS53317A 器件是一款设计为主要用于 DDR 终端的集成场效应晶体管 (FET) 同步降压稳压器。 它能够提供一个值为 ½ VDDQ的经稳压输出,此输出具有吸收电流和源电流功能。 TPS53317A 器件采用 D-CAP+ 运行模式,简单易用,所需外部组件数较少并可提供快速瞬态响应。 该器件还可用于其他电流要求高达 6A 的负载点 (POL) 稳压应用。此外,该器件支持具有严格电压调节功能的 6A 完整灌电流输出。

该器件具有两种开关频率设定值(600kHz 和 1MHz),可提供集成压降支持、外部跟踪功能、预偏置启动、输出软放电、集成自举开关、电源正常功能、V5IN 引脚欠压锁定 (UVLO) 保护功能,支持采用陶瓷和 SP/POSCAP 电容。 该器件支持的输入电压最高可达 6V,而输出电压在 0.45V 至 2.0V 范围内可调。

TPS53317A 器件采用 3.5mm × 4mm 20 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装(绿色环保,符合 RoHS 标准并且无铅),其中应用了 TI 专有的集成 MOSFET 和封装技术,其额定运行温度范围为 –40°C 至 85°C。

特性

  • 采用 TI 专有的集成金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和封装技术
  • 支持 DDR 内存终止,具有高达 6A 的持续输出源电流或者吸收电流
  • 外部跟踪
  • 最少的外部组件数
  • 0.9V 至 6V 转换电压
  • D-CAP+ 模式架构
  • 支持所有多层片式陶瓷输出电容器和 SP/POSCAP
  • 可选跳跃 (SKIP) 模式或者强制 CCM
  • 轻量级负载与重负载下的优化效率
  • 可选 600kHz 或者1MHz 开关频率
  • 可选过流限制 (OCL)
  • 过压、过热和断续欠压保护
  • 可调输出电压范围为 0.45V 至 2V
  • 3.5mm × 4mm 20 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装

应用

  • 用于 DDR、DDR2、DDR3 和 DDR4 的存储器终端稳压器
  • VTT 终止
  • 用于 0.9V 至 6V 输入电源轨的低电压应用

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 DDR内存

 
DDR memory type
Control mode
Iout VDDQ (Max) (A)
Iout VTT (Max) (A)
Iq (Typ) (mA)
Output
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Features
Rating
Operating temperature range (C)
Package Group
Package size: mm2:W x L (PKG)
TPS53317A LP2996-N LP2997 LP2998-Q1 TPS51100 TPS51200 TPS51200-Q1 TPS51206 TPS53317 TPS54116-Q1
DDR
DDR2
DDR3
DDR3L
DDR4
LPDDR2
LPDDR3    
DDR
DDR2    
DDR2     DDR
DDR2
DDR3
DDR3L    
DDR
DDR2
DDR3
DDR3L
LPDDR3    
DDR
DDR2
DDR3
DDR3L
DDR4
LPDDR2
LPDDR3    
DDR
DDR2
DDR3
DDR3L
DDR4
LPDDR2
LPDDR3    
DDR
DDR2
DDR3
DDR3L
DDR4
LPDDR2
LPDDR3    
DDR
DDR2
DDR3
DDR3L
DDR4
LPDDR2
LPDDR3    
DDR
DDR2
DDR3
DDR3L
DDR4    
D-CAP+    
   
   
   
S3
S5    
D-CAP
S3
S4/S5    
D-CAP
S3
S4/S5    
   
D-CAP+
S3
S4/S5    
Current Mode    
                  4    
6     1.5     0.5     1.5     3     3     3     2     6     1    
0.32     0.32     0.32     0.32     0.5     0.5     0.5     0.17     0.32     0.65    
VREF
VTT    
VREF
VTT    
VREF
VTT    
VREF
VTT    
VREF
VTT    
VREF
VTT    
VREF
VTT    
VREF
VTT    
VTT     VDDQ
VREF
VTT    
0.9     1.8     1.8     1.35     1.2     1.1     1.1     1     1     2.95    
6     5.5     5.5     5.5     3.6     3.5     3.5     3.5     6     6    
Eco Mode
Fixed PWM Mode
Power Good
Tracking/Non-Tracking Mode    
Shutdown Pin for S3     Shutdown Pin for S3     Shutdown Pin for S3     S3/S5 Support     S3/S5 Support     S3/S5 Support     S3/S5 Support     Complete Solution     Complete Solution
Power Good
Shutdown Pin for S3    
Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Automotive    
-40 to 125     0 to 125     0 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125    
VQFN | 20     SO PowerPAD | 8
SOIC | 8
WQFN | 16    
SO PowerPAD | 8
SOIC | 8    
SO PowerPAD | 8     MSOP-PowerPAD | 10     VSON | 10     VSON | 10     WSON | 10     VQFN | 20     WQFN | 24    
20VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4 (VQFN | 20)     8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89 (SO PowerPAD | 8)
8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC | 8)
16WQFN: 16 mm2: 4 x 4 (WQFN | 16)    
8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89 (SO PowerPAD | 8)
8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC | 8)    
8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89 (SO PowerPAD | 8)     10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3 (MSOP-PowerPAD | 10)     10VSON: 9 mm2: 3 x 3 (VSON | 10)     10VSON: 9 mm2: 3 x 3 (VSON | 10)     See datasheet (WSON)     20VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4 (VQFN | 20)     24WQFN: 16 mm2: 4 x 4 (WQFN | 24)