TPS53315
- 转换输入电压范围:3V 至 15V
- VDD 输入电压范围:4.5V 至 25V
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 5V LDO 输出
- 具有 12A 持续输出电流的集成功率 MOSFET
- 关断电流 < 10µA
- 用于在轻负载时实现高效率的自动跳跃 Eco-mode
- 具有快速瞬态响应的 D-CAP 集成电路
- 借助外部电阻器实现的 250kHz 至 1MHz 可选开关频率
- 内置 1% 0.6V 基准
- 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服器软启动
- 预充电启动能力
- 集成升压开关
- 通过外部电阻器实现的可调节过流限制
- 过压、欠压、UVLO 和过热保护
- 支持所有陶瓷输出电容器
- 开漏电源正常状态指示
- 带有散热焊盘的 40 引脚 VQFN 封装
TPS53315 是一款具有集成 MOSFET 的 D-CAP 集成电路、12A 同步开关转换器。该器件用于实现易于使用、具有较少外部元件数量且采用小型封装的电源系统。
该器件支持单轨输入,具有一个 19mΩ 和一个 7mΩ 集成 MOSFET、精确的 1% 0.6V 基准以及集成升压开关。一些具有竞争力的特性包括:大于 96% 的最大效率、3V 至 15V 的宽输入电压范围、极少的外部元件数量、用于超快瞬态的 D-CAP 集成电路、可选择的自动跳跃和 PWM 操作、内部软启动控制、可调频率以及无需补偿。
转换输入电压范围为 3 V 至 15 V,电源电压范围为 4.5 V 至 25 V,输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。
TPS53315 采用 5mm × 7mm 40 引脚 VQFN 封装,工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS53315 具有集成开关转换器的 12A 降压稳压器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 11月 7日 |
技术文章 | Good pin practices with buck converters | PDF | HTML | 2017年 5月 31日 | |||
应用手册 | Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev | 2017年 1月 25日 | ||||
应用手册 | D-CAP(TM) Mode With All-Ceramic Output Capacitor Application | 2011年 2月 3日 | ||||
应用手册 | Intel EP80579 Tolopai System-on-Chip Reference Design | 2010年 7月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGF) | 40 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。