TPS53314

正在供货

4.5V 至 25V、6A 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TPS54J061 正在供货 4V 至 16V 输入、6A 同步降压转换器,600mV 基准电压和断续电流限制 Higher efficiency converter in a smaller package.

产品详情

Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 15 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Control mode D-CAP Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 15 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Control mode D-CAP Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 转换输入电压范围:3 V 至 15 V
  • VDD 输入电压范围:4.5 V 至 25 V
  • 输出电压范围: 0.6 V 至 5.5 V
  • 5V LDO 输出
  • 具有 6A 连续输出电流的集成型功率 MOSFET
  • <10μA 停机电流
  • 用于提高轻负载效率的 Auto-Skip Eco-mode
  • 具有快速瞬态响应的D-CAP 模式
  • 可利用一个外部电阻器在 250 kHz 至 1 MHz 的范围内选择开关频率
  • 内置 1%、0.6V 基准
  • 0.7-ms、1.4-ms、2.8-ms 和 5.6-ms 可选内部电压伺服软启动
  • 预充电启动能力
  • 集成型升压开关
  • 可通过外部电阻器来调节过流限值
  • 过压/欠压、UVLO 和过热保护
  • 支持全陶瓷输出电容器
  • 漏极开路电源状态良好指示
  • 采用 PowerPAD 的 40 引脚 QFN 封装
  • 应用
    • 服务器和台式计算机
    • 笔记本电脑
    • 电信设备

  • 转换输入电压范围:3 V 至 15 V
  • VDD 输入电压范围:4.5 V 至 25 V
  • 输出电压范围: 0.6 V 至 5.5 V
  • 5V LDO 输出
  • 具有 6A 连续输出电流的集成型功率 MOSFET
  • <10μA 停机电流
  • 用于提高轻负载效率的 Auto-Skip Eco-mode
  • 具有快速瞬态响应的D-CAP 模式
  • 可利用一个外部电阻器在 250 kHz 至 1 MHz 的范围内选择开关频率
  • 内置 1%、0.6V 基准
  • 0.7-ms、1.4-ms、2.8-ms 和 5.6-ms 可选内部电压伺服软启动
  • 预充电启动能力
  • 集成型升压开关
  • 可通过外部电阻器来调节过流限值
  • 过压/欠压、UVLO 和过热保护
  • 支持全陶瓷输出电容器
  • 漏极开路电源状态良好指示
  • 采用 PowerPAD 的 40 引脚 QFN 封装
  • 应用
    • 服务器和台式计算机
    • 笔记本电脑
    • 电信设备

TPS53314 是一款具有集成型 MOSFET 的 D-CAP™ 模式、6A 同步开关。 该器件专为实现易用性、低外部组件数和小型封装电源系统而设计。

该器件具有单轨输入支持能力、一个 20-mΩ 和一个 7.5-mΩ 集成型 MOSFET、1% 准确度、 0.6 V 基准以及集成型升压开关。 部分具有竞争力的特性包括:> 96% 的最大效率、3 V 至 15 V 的宽输入电压范围、超低的外部组件数、用于实现超快瞬态响应的 D-CAP™ 模式控制、可选的自动跳跃和 PWM 操作方式、内部软启动控制、可调频率且无需补偿。

转换输入电压范围为 3 V 至 15 V,电源电压范围为 4.5 V 至 25 V,而输出电压范围则为 0.6 V 至 5.5 V。

TPS53314 采用 5 mm × 7 mm 40 引脚 QFN 封装,并具有 –40°C 至 85°C 的规定温度范围。

TPS53314 是一款具有集成型 MOSFET 的 D-CAP™ 模式、6A 同步开关。 该器件专为实现易用性、低外部组件数和小型封装电源系统而设计。

该器件具有单轨输入支持能力、一个 20-mΩ 和一个 7.5-mΩ 集成型 MOSFET、1% 准确度、 0.6 V 基准以及集成型升压开关。 部分具有竞争力的特性包括:> 96% 的最大效率、3 V 至 15 V 的宽输入电压范围、超低的外部组件数、用于实现超快瞬态响应的 D-CAP™ 模式控制、可选的自动跳跃和 PWM 操作方式、内部软启动控制、可调频率且无需补偿。

转换输入电压范围为 3 V 至 15 V,电源电压范围为 4.5 V 至 25 V,而输出电压范围则为 0.6 V 至 5.5 V。

TPS53314 采用 5 mm × 7 mm 40 引脚 QFN 封装,并具有 –40°C 至 85°C 的规定温度范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成开关的 6A 降压稳压器 数据表 英语版 PDF | HTML 2011年 5月 23日
应用手册 Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev 2017年 1月 25日
应用手册 D-CAP(TM) Mode With All-Ceramic Output Capacitor Application 2011年 2月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 下载
VQFN (RGF) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频