TPS53314
- 转换输入电压范围:3 V 至 15 V
- VDD 输入电压范围:4.5 V 至 25 V
- 输出电压范围: 0.6 V 至 5.5 V
- 5V LDO 输出
- 具有 6A 连续输出电流的集成型功率 MOSFET
- <10μA 停机电流
- 用于提高轻负载效率的 Auto-Skip Eco-mode
- 具有快速瞬态响应的D-CAP 模式
- 可利用一个外部电阻器在 250 kHz 至 1 MHz 的范围内选择开关频率
- 内置 1%、0.6V 基准
- 0.7-ms、1.4-ms、2.8-ms 和 5.6-ms 可选内部电压伺服软启动
- 预充电启动能力
- 集成型升压开关
- 可通过外部电阻器来调节过流限值
- 过压/欠压、UVLO 和过热保护
- 支持全陶瓷输出电容器
- 漏极开路电源状态良好指示
- 采用 PowerPAD 的 40 引脚 QFN 封装
- 应用
- 服务器和台式计算机
- 笔记本电脑
- 电信设备
TPS53314 是一款具有集成型 MOSFET 的 D-CAP™ 模式、6A 同步开关。 该器件专为实现易用性、低外部组件数和小型封装电源系统而设计。
该器件具有单轨输入支持能力、一个 20-mΩ 和一个 7.5-mΩ 集成型 MOSFET、1% 准确度、 0.6 V 基准以及集成型升压开关。 部分具有竞争力的特性包括:> 96% 的最大效率、3 V 至 15 V 的宽输入电压范围、超低的外部组件数、用于实现超快瞬态响应的 D-CAP™ 模式控制、可选的自动跳跃和 PWM 操作方式、内部软启动控制、可调频率且无需补偿。
转换输入电压范围为 3 V 至 15 V,电源电压范围为 4.5 V 至 25 V,而输出电压范围则为 0.6 V 至 5.5 V。
TPS53314 采用 5 mm × 7 mm 40 引脚 QFN 封装,并具有 –40°C 至 85°C 的规定温度范围。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有集成开关的 6A 降压稳压器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2011年 5月 23日 | |
应用手册 | Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev | 2017年 1月 25日 | ||||
应用手册 | D-CAP(TM) Mode With All-Ceramic Output Capacitor Application | 2011年 2月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGF) | 40 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点