TPS53313

正在供货

具有优化轻负载效率的 4.5V 至 16V、6A 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TPS54J061 正在供货 4V 至 16V 输入、6A 同步降压转换器,600mV 基准电压和断续电流限制 Higher efficiency converter in a smaller package.

产品详情

Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 16 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00032
Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 16 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00032
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 4.5V 至 16V 转换电压范围
  • 可调节输出电压范围:0.6V 至 0.7 × VIN
  • 6A 持续输出电流
  • 支持所有多层陶瓷电容 (MLCC) 输出电容
  • 可选跳跃模式或强制连续导通模式 (CCM)
  • 可选软启动时间(1ms、3ms 或 6ms)
  • 可选 4A-5A、6A 或 9A 峰值电流限值
  • 优化了轻负载与重负载条件下的效率
  • 电压模式控制
  • 可编程开关频率范围:250kHz 至 1.5MHz
  • 同步至外部时钟
  • 针对过零检测和过流保护提供 RDS(on) 感测
  • 软停止输出在禁用期间放电
  • 在断续模式下提供过流、过压和欠压保护
  • 过热保护
  • 开漏电源正常指示
  • 内部自举开关
  • 4mm × 4mm 24 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装

应用

  • 电压为 5V 的 负载点 (POL) 应用
  • 12V 降压电压轨

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 4.5V 至 16V 转换电压范围
  • 可调节输出电压范围:0.6V 至 0.7 × VIN
  • 6A 持续输出电流
  • 支持所有多层陶瓷电容 (MLCC) 输出电容
  • 可选跳跃模式或强制连续导通模式 (CCM)
  • 可选软启动时间(1ms、3ms 或 6ms)
  • 可选 4A-5A、6A 或 9A 峰值电流限值
  • 优化了轻负载与重负载条件下的效率
  • 电压模式控制
  • 可编程开关频率范围:250kHz 至 1.5MHz
  • 同步至外部时钟
  • 针对过零检测和过流保护提供 RDS(on) 感测
  • 软停止输出在禁用期间放电
  • 在断续模式下提供过流、过压和欠压保护
  • 过热保护
  • 开漏电源正常指示
  • 内部自举开关
  • 4mm × 4mm 24 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装

应用

  • 电压为 5V 的 负载点 (POL) 应用
  • 12V 降压电压轨

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS53313 提供集成两个 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的 5V 或 12V 同步降压转换器。由于低RDS(接通)和TI私有的 SmoothPWM跳跃模式操作可优化轻载条件下的效率,同时不影响输出电压纹波。

TPS53313 具有 可编程开关频率(250kHz 至 1.5MHz),可选择跳跃模式或强制 CCM 模式操作。该器件提供预偏置启动、软停止、集成自举开关、电源正常功能和 EN/输入电压锁定 (UVLO) 保护。该器件支持 4.5V 至 16V 范围内的输入电压,无需额外使用偏置电压。可调节输出电压范围:0.6V 至 0.7 × VIN

TPS53313 采用 4mm × 4mm 24 VQFN 封装(绿色环保,符合 RoHS 标准并且无铅),额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。

TPS53313 提供集成两个 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的 5V 或 12V 同步降压转换器。由于低RDS(接通)和TI私有的 SmoothPWM跳跃模式操作可优化轻载条件下的效率,同时不影响输出电压纹波。

TPS53313 具有 可编程开关频率(250kHz 至 1.5MHz),可选择跳跃模式或强制 CCM 模式操作。该器件提供预偏置启动、软停止、集成自举开关、电源正常功能和 EN/输入电压锁定 (UVLO) 保护。该器件支持 4.5V 至 16V 范围内的输入电压,无需额外使用偏置电压。可调节输出电压范围:0.6V 至 0.7 × VIN

TPS53313 采用 4mm × 4mm 24 VQFN 封装(绿色环保,符合 RoHS 标准并且无铅),额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS53313 集成开关的高效 6A 降压稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 11月 22日
用户指南 TPS53313 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2021年 12月 3日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev 2017年 1月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS53313EVM-078 — TPS53313EVM-078 评估模块

TPS53313EVM-078 评估板 (EVM) 是一款支持 TPS53313 的降压稳压器。 TPS53313EVM-078 可在高达 6A 的负载电流下使用 12V 电压轨以生成 1.2V 稳压输出。TPS53313EVM-078 可用于演示 TPS53313 在典型负载点应用中的工作原理,同时还提供能评估 TPS53313 性能的众多测试点。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS53313 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM331.TSC (162 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS53313 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM330.ZIP (52 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS53313 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLUM254A.ZIP (51 KB) - PSpice Model
计算工具

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
TPS40007 2.25V-5.5V、300kHz、灌电流/拉电流、预偏置、同步降压控制器 TPS40009 2.25V-5.5V、600kHz、灌电流/拉电流、预偏置、同步降压控制器 TPS40021 具有拉/灌电流能力、频率高达 1MHz 的增强型低输入(2.25V 至 5.5V)同步降压控制器 TPS40040 具有低引脚数的 2.25V 至 5.5V 输入电压、300kHz 同步降压控制器 TPS40041 具有低引脚数的 2.25V 至 5.5V 输入电压、600kHz 同步降压控制器 TPS40055 具有拉/灌电流能力且频率高达 1MHz 的宽输入(8V 至 40V)同步降压控制器 TPS40057 宽输入 (8V-40V)、频率高达 1MHz 的同步降压控制器,带有预偏置的输出驱动/吸入 TPS40075 具有电压前馈的 4.5V 至 28V 同步降压控制器 TPS40077 采用 HTSSOP 封装、具有电压前馈的 4.5V 至 28V 同步降压控制器 TPS40101 具有高级排序功能和输出裕量的 4.5V 至 18V 同步降压控制器 TPS40170 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器 TPS40190 4.5V 至 15V、20A 同步降压控制器 TPS40192 具有电源正常指示功能的 4.5V 至 18V、20A、600kHz 同步降压控制器 TPS40193 具有电源正常指示功能的 4.5V 至 18V、20A、300kHz 同步降压控制器 TPS40195 具有电源正常指示和同步功能的 4.5V 至 20V、20A 同步降压控制器 TPS40200 宽输入非同步降压直流/直流控制器 TPS40303 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、300kHz 同步降压控制器 TPS40304 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、600kHz 同步降压控制器 TPS40305 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、1.2MHz 同步降压控制器 TPS40322 双通道输出或二相同步降压控制器 TPS40400 具有 PMBus™ 且包含遥测功能的 3V 至 20V、30A 同步降压控制器 TPS40422 具有 PMBus 的双输出或多相同步降压控制器 TPS5130 具有 LDO 控制器的 4.5V 至 28V 三路同步降压控制器
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS53311 具有 Eco-Mode 和流畅 PWM 的 2.9V 至 6V 输入、3A 同步降压转换器 TPS53313 具有优化轻负载效率的 4.5V 至 16V、6A 同步降压转换器 TPS53316 具有集成开关的高效,5A降压调节器 TPS56121 4.5V 至 14V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS56221 4.5V 至 14V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器
封装 引脚 下载
VQFN (RGE) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频