主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压稳压器 降压控制器(外部开关)

TPS53219A

正在供货

具有 Eco Mode 的 3V 至 28V、20A 同步 D-CAP 降压控制器

产品详情

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 20 Iq (typ) (mA) 0.4 Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 970 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up Operating temperature range (°C) -40 to 85 Regulated outputs (#) 1 Number of phases 1 Rating Catalog Control mode D-CAP Type Controller
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 20 Iq (typ) (mA) 0.4 Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 970 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up Operating temperature range (°C) -40 to 85 Regulated outputs (#) 1 Number of phases 1 Rating Catalog Control mode D-CAP Type Controller
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 转换输入电压范围:3V 至 28V
  • VDD 输入电压范围:4.5V 至 25V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 宽输出负载范围:0A 至 > 20A
  • 内置 0.6V (±0.8%) 基准电压
  • 内置 LDO 线性稳压器
  • 自动跳跃 Eco-Mode,™可实现轻负载效率
  • D-CAP™模式,提供 100ns 的负载阶跃响应
  • 自适应导通时间控制架构,具有 8 种频率设置可供选择
  • 4700ppm/°C RDS(on) 电流检测
  • 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服器软启动
  • 预充电启动能力
  • 内置输出放电
  • 开漏电源正常状态输出
  • 集成升压开关
  • 内置过压保护/欠压保护/过流保护
  • 热关断(非锁存)
  • 3mm × 3mm QFN、16 引脚 (RGT) 封装
  • 转换输入电压范围:3V 至 28V
  • VDD 输入电压范围:4.5V 至 25V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 宽输出负载范围:0A 至 > 20A
  • 内置 0.6V (±0.8%) 基准电压
  • 内置 LDO 线性稳压器
  • 自动跳跃 Eco-Mode,™可实现轻负载效率
  • D-CAP™模式,提供 100ns 的负载阶跃响应
  • 自适应导通时间控制架构,具有 8 种频率设置可供选择
  • 4700ppm/°C RDS(on) 电流检测
  • 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服器软启动
  • 预充电启动能力
  • 内置输出放电
  • 开漏电源正常状态输出
  • 集成升压开关
  • 内置过压保护/欠压保护/过流保护
  • 热关断(非锁存)
  • 3mm × 3mm QFN、16 引脚 (RGT) 封装

TPS53219A 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP 模式控制的小型单路降压控制器。此器件适合用于低输出电压,高电流,PC系统电源轨和数字消费类产品中相似的负载点(POL)电源。此小型封装和最小引脚数量节省了印刷电路板(PCB)上的空间,同时此专用EN引脚和预设定的频率选择简化了电源设计。轻载情况下的跳跃模式、强大的栅极驱动器以及低侧 FET RDS(on) 电流检测功能可在广泛的负载范围内支持低损耗和高效率特性。转换输入电压(高侧 FET 漏极电压)范围介于 4.5V 和 25V 之间,并且输出电压范围介于 0.6V 和 5.5V 之间。TPS53219A 采用 16 引脚 VQFN 封装,其额定工作温度为 –40°C 至 +85°C。

TPS53219A 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP 模式控制的小型单路降压控制器。此器件适合用于低输出电压,高电流,PC系统电源轨和数字消费类产品中相似的负载点(POL)电源。此小型封装和最小引脚数量节省了印刷电路板(PCB)上的空间,同时此专用EN引脚和预设定的频率选择简化了电源设计。轻载情况下的跳跃模式、强大的栅极驱动器以及低侧 FET RDS(on) 电流检测功能可在广泛的负载范围内支持低损耗和高效率特性。转换输入电压(高侧 FET 漏极电压)范围介于 4.5V 和 25V 之间,并且输出电压范围介于 0.6V 和 5.5V 之间。TPS53219A 采用 16 引脚 VQFN 封装,其额定工作温度为 –40°C 至 +85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
全新 TPS56837 正在供货 4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压转换器 Higher power density integrated FET converter solution for up to 8A output current

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS53219A 3V 至 28V 输入、D-CAP、Eco-Mode™ 同步降压控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 3月 11日
模拟设计期刊 控制模式快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 5日
应用手册 D-CAP(TM) Mode With All-Ceramic Output Capacitor Application 2011年 2月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS53219EVM-690 — TPS53219EVM-690 宽输入电压 Eco-mode™,单路同步降压控制器

TPS53219EVM-690 评估模块 (EVM) 使用TPS53219。TPS53219 是自适应接通时间 D-CAP™ 模式控制的外形小巧的单相降压控制器。可在高达 25A 的电流下提供 1.1V 固定输出电压,并由 12V 输入总线供电。TPS53219EVM-690 还使用 5mm x 6mm TI 电源块 MOSFET (CSD86350Q5D),以实现高功率密度和出色的热性能。TPS53219EVM-690 设计成使用 12V 稳压总线在高达 25A 的负载电流下产生 1.1V 的稳压输出。TPS53219EVM-690 旨在演示 TPS53219 (...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS53219 PSPICE Transient Model (Rev. B)

SLUM132B.ZIP (68 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS53219 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SLUM267A.TSC (682 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS53219 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLUM268A.ZIP (59 KB) - TINA-TI Spice Model
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
PMP10770 — 100% 无铅、1V/34A 同步降压转换器参考设计

PMP10770 整合了 TPS53219A 和 CSD87384M,二者是 TPS53355 30A 直流/直流转换器的绿色替代品,100% 不含铅。该设计适合 10V-14V 输入电压、1V 输出电压及 34A 电流,满载效率为 83%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RGT) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频