数据表
TPS53119
- 转换输入电压范围:3V 至 26V
- VDD 输入电压范围:4.5V 至 25V
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 内置 0.6V (±0.8%) 基准电压
- 内置 LDO 线性稳压器
- 自动跳跃 Eco-Mode,™可实现轻负载效率
- D-CAP™模式,提供 100ns 的负载阶跃响应
- 自适应导通时间控制架构,具有 8 种频率设置可供选择
- 4700ppm/°C RDS(on) 电流检测
- 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服器软启动
- 预充电启动能力
- 内置输出放电
- 开漏电源正常状态输出
- 集成升压开关
- 内置过压保护/欠压保护/过流保护
- 热关断(非锁存)
- 3mm × 3mm 16 引脚 VQFN (RGT) 封装
- 使用 TPS53119 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
TPS53119 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP 模式控制的小型单路降压控制器。此器件适合用于低输出电压、大电流、PC 系统电源轨以及数字消费类产品中类似的负载点 (POL) 电源。此器件的小型封装和最小引脚数量节省了 PCB 上的空间,同时可通过专用 EN 引脚和预设频率选项来简化电源设计。轻载情况下的跳频模式、强大的栅极驱动器以及低侧 FET RDS(on) 电流检测功能可在广泛的负载范围内支持低损耗和高效率特性。转换输入电压(高侧 FET 漏极电压)范围介于 4.5V 和 25V 之间,并且输出电压范围介于 0.6V 和 5.5V 之间。TPS53119 采用 16 引脚 VQFN 封装,其额定工作温度为 –20°C 至 +85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS53119 宽输入电压、Eco-Mode、同步降压控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 5月 20日 |
用户指南 | TPS53119 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 7日 | |
白皮书 | Power solution options for data center applications (Rev. A) | 2020年 2月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS53119EVM-690 — TPS53119 Eco-mode™ 单路同步降压转换器评估模块
TPS53119EVM-690 评估模块 (EVM) 采用了 TPS53119 器件。TPS53119 是一款小尺寸单相降压控制器,具有自适应开通时间 D-CAP™ 模式控制。可在高达 25A 的电流下提供 1.1V 固定输出电压,并由 12V 输入总线供电。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。