数据表
TPS51313
- 输入电压 VIN 范围:3.1V 至 5.5V
- 偏置电压 VCC 范围:3.1V 至 5.5V
- 输出电压范围:0.6V 至 3.3V
- 0.6V,1% 电压基准精度
- 开关频率:1MHz
- 无需外部补偿
- 固定电压伺服器软启动功能
- 过热保护
TPS51313 是一款针对低压负载点应用的易于使用的、完全集成、同步降压转换器。 它被设计成符合 NVIDIA OpenVreg 类型 0 技术规范,其中包括对封装和封装尺寸的要求。 它在输出电压介于 0.6V 至 3.3V 之间时支持 3A(最大值)直流输出电流。 D-CAP2 模式适应、恒定接通时间控制(开关频率 1MHz)可在使用全陶瓷输出电容器设计时实现小封装尺寸并提供一个低外部组件数量。 此器件还在轻负载条件下特有自动跳跃功能、预偏置启动和内部固定软启动时间。 当器件被禁用时,输出电容器通过内部电阻器放电。 TPS51313 采用 3mm × 3mm,10 引脚 DRC 封装(符合 RoHs 环保标准且无铅),额定温度范围为 -10°C 至 85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 5V 输入或3.3V 输入,3A 完全集成转换器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2012年 11月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
TPS51313 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLUM334A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点