数据表
TPS51312
- D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
- 无需外部补偿
- 输入电压 VIN 范围:3.1V 至 5.5V
- 偏置电压 VCC 范围:3.1V 至 5.5V
- 输出电压范围:0.6V 至 3.3V
- 0.6V,1% 电压基准精度
- 固定电压伺服器软启动功能
- 自动跳跃, Eco-mode 用于在轻负载时实现高效率
- 开关频率:900kHz
- 欠压闭锁 (UVLO),欠压保护 (UVP),过热保护 (OTP) 和过压保护 (OVP) 电源正常输出
- 逐周期电流限制,锁存过流保护 (OCP)
- 耐热增强型 3mm x 3mm,10 引脚小外形尺寸无引线 (SON) (DRC) 封装
TPS51312 是一款高效、同步、降压 DC/DC 转换器。 它在输出电压范围为 0.6V 至 3.3V 时的输出电流为 3A(最大值)。D-CAP2 适应启动时间控制可在使用全陶瓷输出电容器设计时实现小封装尺寸并提供低外部组件数量。 此器件还特有轻负载条件下的自动跳跃功能、预偏置启动和内部固定软启动时间。 当器件被禁用时,输出电容器通过内部电阻器放电。
TPS51312 采用 3mm × 3mm,10 引脚 DRC 封装(符合 RoHs 绿色环保标准且无铅),额定温度范围为 -40°C 至 85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 带有集成场效应晶体管(FET) 的3.1V 至5.5V 输入,3A 输出,同步,降压稳压器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2012年 11月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
TPS51312 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLUM333B.ZIP (35 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。