TPS51200-Q1 汽车类吸入/输出 DDR 终端稳压器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS51200-Q1 (正在供货)

汽车类吸入/输出 DDR 终端稳压器

 

描述

TPS51200-Q1 器件是一款灌电流和拉电流双倍数据速率 (DDR) 终端稳压器,专门针对低输入电压、低成本、低噪声的空间受限型系统而设计。

TPS51200-Q1 器件可保持快速的瞬态响应,最低仅需 20µF 输出电容。TPS51200-Q1 器件支持遥感功能,并且可满足 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、低功耗 DDR3 和 DDR4 VTT 总线终端的所有电源要求。

此外,TPS51200-Q1 器件还提供一个开漏 PGOOD 信号来监测输出稳压,并提供一个 EN 信号在 S3(挂起至 RAM)期间针对 DDR 应用使 VTT 放电。

TPS51200-Q1 器件采用高效散热型 VSON-10 封装,具有绿色环保和无铅的特性。该器件的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。

特性

  • 符合汽车类 标准
  • AEC-Q100 测试指导结果如下:的顶部
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 125°C
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压:支持 2.5V 和 3.3V 电源轨
  • VLDOIN 电压范围:1.1V 至 3.5V
  • 具有压降补偿功能的灌电流/拉电流终端稳压器
  • 所需最小输出电容为 20µF(通常为 3 × 10µF MLCC),用于存储器终端 应用 (DDR)
  • 用于监视输出稳压的 PGOOD
  • EN 输入
  • REFIN 输入允许直接或通过电阻分压器灵活进行输入跟踪
  • 远程感测 (VOSNS)
  • ±10mA 缓冲基准 (REFOUT)
  • 内置软启动、UVLO 和 OCL
  • 热关断
  • 符合 DDR、DDR2 JEDEC 规范;支持 DDR3、DDR3L、低功耗 DDR3 和 DDR4 VTT 应用
  • 带外露散热焊盘的 VSON-10 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 DDR内存

 
DDR memory type
Control mode
Iout VDDQ (Max) (A)
Iout VTT (Max) (A)
Iq (Typ) (mA)
Output
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Features
Rating
Operating temperature range (C)
Package Group
Package size: mm2:W x L (PKG)
TPS51200-Q1 LP2996-N LP2997 LP2998-Q1 TPS51100 TPS51200 TPS51206 TPS53317 TPS53317A TPS54116-Q1
DDR
DDR2
DDR3
DDR3L
DDR4
LPDDR2
LPDDR3    
DDR
DDR2    
DDR2     DDR
DDR2
DDR3
DDR3L    
DDR
DDR2
DDR3
DDR3L
LPDDR3    
DDR
DDR2
DDR3
DDR3L
DDR4
LPDDR2
LPDDR3    
DDR
DDR2
DDR3
DDR3L
DDR4
LPDDR2
LPDDR3    
DDR
DDR2
DDR3
DDR3L
DDR4
LPDDR2
LPDDR3    
DDR
DDR2
DDR3
DDR3L
DDR4
LPDDR2
LPDDR3    
DDR
DDR2
DDR3
DDR3L
DDR4    
D-CAP
S3
S4/S5    
   
   
   
S3
S5    
D-CAP
S3
S4/S5    
   
D-CAP+
S3
S4/S5    
D-CAP+     Current Mode    
                  4    
3     1.5     0.5     1.5     3     3     2     6     6     1    
0.5     0.32     0.32     0.32     0.5     0.5     0.17     0.32     0.32     0.65    
VREF
VTT    
VREF
VTT    
VREF
VTT    
VREF
VTT    
VREF
VTT    
VREF
VTT    
VREF
VTT    
VTT     VREF
VTT    
VDDQ
VREF
VTT    
1.1     1.8     1.8     1.35     1.2     1.1     1     1     0.9     2.95    
3.5     5.5     5.5     5.5     3.6     3.5     3.5     6     6     6    
S3/S5 Support     Shutdown Pin for S3     Shutdown Pin for S3     Shutdown Pin for S3     S3/S5 Support     S3/S5 Support     S3/S5 Support     Complete Solution     Eco Mode
Fixed PWM Mode
Power Good
Tracking/Non-Tracking Mode    
Complete Solution
Power Good
Shutdown Pin for S3    
Automotive     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive    
-40 to 125     0 to 125     0 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125    
VSON | 10     SO PowerPAD | 8
SOIC | 8
WQFN | 16    
SO PowerPAD | 8
SOIC | 8    
SO PowerPAD | 8     MSOP-PowerPAD | 10     VSON | 10     WSON | 10     VQFN | 20     VQFN | 20     WQFN | 24    
10VSON: 9 mm2: 3 x 3 (VSON | 10)     8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89 (SO PowerPAD | 8)
8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC | 8)
16WQFN: 16 mm2: 4 x 4 (WQFN | 16)    
8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89 (SO PowerPAD | 8)
8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC | 8)    
8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89 (SO PowerPAD | 8)     10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3 (MSOP-PowerPAD | 10)     10VSON: 9 mm2: 3 x 3 (VSON | 10)     See datasheet (WSON)     20VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4 (VQFN | 20)     20VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4 (VQFN | 20)     24WQFN: 16 mm2: 4 x 4 (WQFN | 24)