TPS50602-SP 抗辐射加固型 (RHA) 3V 至 7V 输入、12A 单路、6A 双同步降压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS50602-SP (预发布) 抗辐射加固型 (RHA) 3V 至 7V 输入、12A 单路、6A 双同步降压转换器

 

描述

TPS50602-SP 是一款采用 TPS50601A-SP 裸片、具有 TID 和 SEE 耐辐射特性的双路 7V、12A 单输出或 6A 双输出同步降压转换器,针对超小型设计进行了优化。这是通过集成高效率的高侧和低侧 MOSFET 以及出色的热性能实现的。在需要多个 6A 电压轨时,可通过双输出配置进一步节省空间,这样可以减小整体解决方案的尺寸。输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,可实现独立电源运行,或者在跟踪 应用中运行。此外,配置使能引脚和开漏电源正常状态指示引脚也可进行电源定序。裸片温度超过热关断温度时,热关断功能会禁用此部件。

特性

  • 5962R18207:
    • 耐辐射高达 100krad (Si) TID
    • 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于 LET 的抗扰度 = 75MeV-cm2/mg
    • 提供 SET/SEFI 横截面图
  • 峰值效率:95% (VO=3.3V)
  • 集成型 48mΩ 和 37mΩ MOSFET (PVIN = 5V)
  • 电源轨:3V 至 7V(输入电压)
  • 单输出配置中的最大输出电流为 12A,双输出配置中的最大输出电流为 6A
  • 500kHz 固定开关频率,使用内部振荡器或外部时钟(100kHz 至 1MHz 之间呈 180° 异相)
  • 在温度、辐射耐受性以及线路和负载调节范围内提供 0.804V ±1.5% 的电压基准
  • 单调启动至预偏置输出
  • 通过外部电容器进行可调节的软启动
  • 用于电源定序的输入使能和电源正常输出
  • 针对欠压和过压问题的电源正常输出监控
  • 可调节输入欠压锁定 (UVLO)

All trademarks are the property of their respective owners.

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS50602-SP

  最小   最大 范围
输入电压  V 3.0 to 7.0V
输出电压  V 0.804 to 5.5V
输出电流  A ≤ 6A
环境温度  °C -55 to 125°C

参数

与其它产品相比 降压转换器(集成开关) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Iout (Max) (A) Regulated outputs (#) Switching frequency (Min) (kHz) Switching frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Features Control mode Duty cycle (Max) (%) Operating temperature range (C) Rating Package Group Type Package size: mm2:W x L (PKG)
TPS50602-SP 立即下单 3     7     0.804     5.95     6     2     100     1000     5     Enable
Frequency Synchronization
Power Good    
Current Mode     100     -55 to 125
25 to 25    
Space     CFP | 64       64CFP: 224 mm2: 14 x 16 (CFP | 64)    
TPS50601-SP 无样片 3     6.3     0.795     5.5     6     1     100     1000     5     Enable
Frequency Synchronization
Power Good    
Current Mode     85     -55 to 125     Space     CFP | 20     Converter     20CFP: 94 mm2: 7.38 x 12.7 (CFP | 20)    
TPS50601A-SP 无样片 3     7     0.804     5.95     6     1     100     1000     5     Enable
Frequency Synchronization
Power Good    
Current Mode     100     -55 to 125
25 to 25    
Space     CFP | 20     Converter     20CFP: 94 mm2: 7.38 x 12.7 (CFP | 20)