TPS50601A-SP

正在供货

耐辐射 QMLV、3V 至 7V 输入、6A 同步降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 7 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.804 Vout (max) (V) 6.7 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 7 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.804 Vout (max) (V) 6.7 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
CFP (HKH) 20 93.726 mm² 12.7 x 7.38 DIESALE (KGD) See data sheet
  • 5962-10221:
    • 耐辐射高达 100krad (Si) TID
    • 无低剂量率辐射损伤增强 (ELDRS) 100 krad (Si) – 10mrad(Si)/s
    • 单粒子锁定 (SEL) 对于
      LET 的抗扰度 = 75MeV-cm2/mg
    • SEB 和 SEGR 抗扰度可达到 75MeV-cm2/mg,提供 SOA 曲线
    • 提供 SET/SEFI 横截面图
  • 峰值效率:96.6% (VO = 3.3V)
  • 集成了 58mΩ/50mΩ MOSFET
  • 电源轨:3 至 7V(输入电压)
  • 6A 最大输出电流
  • 灵活的开关频率选项:
    • 100kHz 至 1MHz 可调内部振荡器
    • 外部同步功能的频率范围:100kHz 至 1MHz
    • 可针对主/从应用将同步引脚配置为 500kHz
  • 0.804V ±1.5% 的电压基准过热、辐射以及线路和负载调节
  • 单调启动至预偏置输出
  • 通过外部电容器进行可调节的软启动
  • 用于电源定序的输入使能和电源正常输出
  • 针对欠压和过压问题的电源正常输出监控
  • 可调节输入欠压锁定 (UVLO)
  • 20 引脚超小型耐热增强型陶瓷扁平封装 (HKH),适用于太空 应用
  • 5962-10221:
    • 耐辐射高达 100krad (Si) TID
    • 无低剂量率辐射损伤增强 (ELDRS) 100 krad (Si) – 10mrad(Si)/s
    • 单粒子锁定 (SEL) 对于
      LET 的抗扰度 = 75MeV-cm2/mg
    • SEB 和 SEGR 抗扰度可达到 75MeV-cm2/mg,提供 SOA 曲线
    • 提供 SET/SEFI 横截面图
  • 峰值效率:96.6% (VO = 3.3V)
  • 集成了 58mΩ/50mΩ MOSFET
  • 电源轨:3 至 7V(输入电压)
  • 6A 最大输出电流
  • 灵活的开关频率选项:
    • 100kHz 至 1MHz 可调内部振荡器
    • 外部同步功能的频率范围:100kHz 至 1MHz
    • 可针对主/从应用将同步引脚配置为 500kHz
  • 0.804V ±1.5% 的电压基准过热、辐射以及线路和负载调节
  • 单调启动至预偏置输出
  • 通过外部电容器进行可调节的软启动
  • 用于电源定序的输入使能和电源正常输出
  • 针对欠压和过压问题的电源正常输出监控
  • 可调节输入欠压锁定 (UVLO)
  • 20 引脚超小型耐热增强型陶瓷扁平封装 (HKH),适用于太空 应用

TPS50601A-SP 是一款耐辐射的 7V、6A 同步降压转换器,此转换器具有高效率并集成了高侧和低侧 MOSFET,因此非常适合小型设计。通过电流模式控制减少组件数量,并通过高开关频率缩小电感器封装尺寸,从而进一步节省空间。此器件采用超小尺寸的热增强型 20 引脚陶瓷扁平封装。

输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,可实现独立电源运行,或者跟踪状态下的运行。此外,正确配置启用与开漏电源正常引脚也可实现电源排序。此外,TPS50601A-SP 可配置为主/从模式,从而提供高达 12A 的输出电流。

高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。此外,还提供可关闭低侧 MOSFET 的低侧吸收电流限值,以防止过多的反向电流。当芯片温度超过热关断温度时,热关断禁用此器件。

TPS50601A-SP 是一款耐辐射的 7V、6A 同步降压转换器,此转换器具有高效率并集成了高侧和低侧 MOSFET,因此非常适合小型设计。通过电流模式控制减少组件数量,并通过高开关频率缩小电感器封装尺寸,从而进一步节省空间。此器件采用超小尺寸的热增强型 20 引脚陶瓷扁平封装。

输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,可实现独立电源运行,或者跟踪状态下的运行。此外,正确配置启用与开漏电源正常引脚也可实现电源排序。此外,TPS50601A-SP 可配置为主/从模式,从而提供高达 12A 的输出电流。

高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。此外,还提供可关闭低侧 MOSFET 的低侧吸收电流限值,以防止过多的反向电流。当芯片温度超过热关断温度时,热关断禁用此器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS7H4001-SP 正在供货 耐辐射、QMLV 和 QMLP、3V 至 7V 输入、18A 同步降压转换器 18-A product has the ability to parallel devices together to scale the solution up to 72 A.
TPS7H4002-SP 正在供货 耐辐射 QMLV、3V 至 5.5V 输入、3A 同步降压转换器 Radiation-hardened-assured (RHA) option with lower current (3-A) capabilities.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 28
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS50601A-SP 耐辐射 3V 至 7V 输入、6A 同步降压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 11月 21日
* 辐射与可靠性报告 TPS50601A-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. B) 2019年 5月 30日
* 辐射与可靠性报告 TPS50601A-SP Single-event Effects (SEE) Test Report (Rev. A) 2019年 2月 5日
* 辐射与可靠性报告 TPS50601A-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report (Rev. A) 2018年 7月 24日
* SMD TPS50601A-SP SMD 5962-10221 2016年 6月 21日
白皮书 适用于 STAR-Tiger SpaceFibre 路由交换机的航空级电源 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 9日
应用手册 使用航天级电源元件为 AMD Kintex XQRKU060 FPGA 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 9日
应用手册 使用航天级电源元件为 Microchip RTAX-S/SL FPGA 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 2日
应用手册 使用航天级电源元件为 Microchip RT PolarFire FPGA 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 21日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. A) 2023年 8月 31日
应用手册 QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
应用手册 使用航天级电源元件为 Microsemi RTG4 FPGA 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 1日
应用手册 适用于 Microsemi® RTG4™ FPGA 的 TI 航天级电源解决方案 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 2月 1日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 30日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
选择指南 TI Space Products (Rev. I) 2022年 3月 3日
应用手册 DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
用户指南 TPS50601A-SP Worst Case Analysis Unencrypted PSpice Average Model User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020年 6月 18日
应用手册 Hermetic Package Reflow Profiles, Termination Finishes, and Lead Trim and Form PDF | HTML 2020年 5月 18日
应用手册 Failure Containment in Spacecraft Point-of-Load Power Supplies 2020年 4月 30日
应用手册 TPS50601x-SP Comparison Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020年 4月 6日
应用手册 TPS50601A-SP Small Form Factor Buck Converter 2020年 4月 1日
技术文章 4 trends in space-grade power management PDF | HTML 2020年 2月 12日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日
技术文章 When failure isn’t an option: power up your next satellite with integrated functio PDF | HTML 2019年 4月 30日
用户指南 TPS50601A-SP dual regulator evaluation module (EVM) 2019年 2月 15日
用户指南 TSW12D1620EVM-CVAL User's Guide (Rev. A) 2019年 1月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC12DJ3200EVMCVAL — ADC12DJ3200QML-SP 评估模块

ADC12DJ3200EVMCVAL 是用于评估 ADC12DJ3200QML-SP 器件的评估模块 (EVM)。ADC12DJ3200QML-SP 是一款航空用低功耗、12 位、双路 3.2GSPS/单路 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC),具有缓冲模拟输入、集成式数字下变频器和 JESD204B 接口。集成的数字下变频器具有可编程 NCO 和抽取设置(包括非抽取 12 位和 8 位 ADC 输出)。该 EVM 具有变压器耦合模拟输入,可适应各种信号源和频率。板载 LMX2582 时钟合成器和 LMK04832 JESD204B 时钟生成器可以配置为提供超低抖动 ADC (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS50601ASPEVM-D — TPS50601A-SP 双相运行工作评估模块

The TPS50601A-SP is a radiation hardened, 7-V, 6-A synchronous step-down converter, which is optimized for small designs through high efficiency and integrating the high-side and low-side MOSFETs.  The device offers optimum electrical and radiation performance in a very small, thermally (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS50601ASPEVM-S — TPS50601A-SP 单相运行评估模块

TPS50601A-SP 是一款耐辐射的 6.3V、6A 同步降压转换器,该器件针对小型设计进行了优化,提高了效能并集成了高侧和低侧 MOSFET。通过电流模式控制减少组件数量,并通过高开关频率缩小电感器封装尺寸,来进一步节省空间。此器件采用热增强型 20 引脚陶瓷,双列直插扁平封装。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TSW12D1620EVM-CVAL — ADC12D1620QML-SP 300krad、12 位、双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS ADC 评估模块

TSW12D1620EVM-CVAL 是一款 1.5GHz 宽带接收器评估模块 (EVM),包含放大器、模数转换器 (ADC)、时钟、温度传感器、微控制器和电源解决方案的陶瓷工程模型。该电路板非常适合在近直流电至 1.5GHz 范围内数字化中频/射频频率。

模拟输入路径可以选择将 6.5GHz LMH5401-SP 用作单端转差分增益块,或者绕过放大器并使用差分信号驱动 ADC。放大器后面是 12 位双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS ADC12D1620QML-SP。这些高性能组件由必备电源、微控制器和温度传感器器件提供支持。

TSW12D1620EVM-CVAL (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

STARD-3P-STAR-TIGER — STAR-Dundee 使用 TI 耐辐射电源和模拟 IC 的 STAR-Tiger SpaceFibre 电源

STAR-Tiger 是一款高性能 SpaceFibre 路由交换机,作为欧盟 Hi-SIDE 项目的一部分,获得了欧洲航天论坛的航空创新奖。STAR-TIGER 交换机中的电源板为用于实现路由交换机的 Xilinx KU060 FPGA 提供主电源轨。STAR-Tiger 电源板使用德州仪器 (TI) 的耐辐射电源器件,提供了可实现航天器高性能计算和组网的稳健电源。

来源:STAR-Dundee Ltd.
开发套件

ALPHA-XILINX-KU060-SPACE — 适用于 Xilinx Kintex® Ultrascale™ KU060 和 TI 电源的 Alpha Data Systems 航空级 FPGA 开发套件

这是一款适用于 Xilinx® XQRKU060 FPGA(工业 -1 速度级)的开发套件。ADA-SDEV-KIT2 采用模块化电路板设计,具有 XRTC 兼容配置模块、两个 FMC 连接器、DDR3 DRAM、系统监控、航空级 TI 电源管理和温度感应解决方案。
仿真模型

TPS50601A SIMPLIS Model

SLVME37.ZIP (19 KB) - SIMPLIS Model
仿真模型

TPS50601A-SP PSpice Model (Rev. A)

SLVMCL4A.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS50601A-SP PSpice Transient Model (Rev. C)

SLVMCL3C.ZIP (289 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS50601A-SP TINA-TI Average Reference Design

SLVMCM4.TSC (584 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS50601A-SP TINA-TI Average Spice Model

SLVMCM3.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS50601A-SP TINA-TI Startup Transient Reference Design

SLVMCN2.TSC (855 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS50601A-SP TINA-TI Steady State Transient Reference Design

SLVMCN1.TSC (855 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS50601A-SP TINA-TI Transient Spice Model

SLVMCN0.ZIP (14 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS50601A-SP Worst Case Analysis Unencrypted PSpice Average Model

SLVMDC2.ZIP (43 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVRBG4 TPS50601A-SP Buck Converter Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS50601A-SP 耐辐射 QMLV、3V 至 7V 输入、6A 同步降压转换器
参考设计

TIDA-010191 — 航天级、多通道、JESD204B 15GHz 时钟参考设计

相控阵天线和数字波束形成是将提高未来星型雷达成像和宽带卫星通信系统性能的关键技术。与模拟波束形成不同,数字波束形成通常需要每个天线元件有一组数据转换器。这些转换器需要具有特定定义的相位关系的时钟。此参考设计展示了如何生成具有定义的和可调节相位关系的低噪声兆赫至千兆赫时钟信号。时钟相位甚至可以在发生单个事件后进行恢复。JESD204B 支持通过在 3.2GHz 频率和 10ps 板间偏移下运行两个 ADC12DJ3200QML-SP 评估模块及其相应的基于 FPGA 的捕获平台来展示。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-070001 — 切换输入降压转换器参考设计

冗余通常用于航天器应用中以提高可靠性,此参考设计展示了如何通过使用两个 TPS7H2201-SP 耐辐射电子保险丝负载开关在负载点 (POL) 电源的输入处实施冗余。使用两个负载开关可实现向耐辐射 POL 降压转换器 TPS50601A-SP 提供初级电压和冗余电压,负载开关提供可调节过流保护 (OCP) 限制以进行保护,同时电流感应输出引脚可实现监控和保护功能,另外,负载开关还具有可调式过压保护 (OVP)。POL 转换器还具有电流限制,可提供额外短路保护功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-070005 — 航天级 24A 负载点参考设计

这是一款 24A 直流/直流航空级电源硬件参考设计。

随着 FPGA 和 ASIC 技术的进步,核心电压要求越来越低,但电流需求却越来越大。最新的航空级 FPGA 和 ASICS 需要低电压和大电流来满足其核心功耗要求。这些大电流要求推动了对航空级直流/直流功率转换电路的需求。

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
CFP (HKH) 20 查看选项
DIESALE (KGD)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频