TPS50601-SP (正在供货)

V 类 1.6V 至 6.3V 输入、6A 同步降压 SWIFT 转换器

V 类 1.6V 至 6.3V 输入、6A 同步降压 SWIFT 转换器 - TPS50601-SP
 

描述

TPS50601-SP 是一款抗辐射加固型 6.3V、6A 同步降压转换器。该器件通过高效率以及集成高侧和低侧 MOSFET 的方式针对小型设计进行了优化。通过电流模式控制减少组件数量,并通过高开关频率缩小电感器封装尺寸,来进一步节省空间。此器件提供耐热增强型 20 引脚陶瓷,双列直插扁平封装。

这些部件仅用于工程评估。以非合规性流程对其进行了处理(即未进行老化处理等操作)并且仅在 25°C 的额定温度下进行了测试。这些部件不适用于质检、生产、辐射测试或飞行。这些零部件无法在 –55°C 至 125°C 的完整 MIL 额定温度范围内或运行寿命中保证其性能。要了解所有可用封装,请参见数据表末尾的可订购产品附录。 已知的合格芯片采用叠片封装的裸片

输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,可实现独立电源运行,或者跟踪状态下的运行。此外,正确配置启用与开漏电源正常引脚也可实现电源排序。

高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。此外,还提供可关闭低侧 MOSFET 的低侧吸收电流限值,以防止过多的反向电流。当芯片温度超过热关断温度时,热关断禁用此部件。

特性

  • 5962R10221:
    • 抗辐射加固保障 (RHA) 高达 100kRAD (Si) 总电离剂量 (TID)
    • 无低剂量率辐射损伤增强 (ELDRS) 100 kRAD (Si) – 10mRAD(Si)/s
    • 单粒子锁定 (SEL) 对于
      线性能量传输 (LET) 的抗扰度 = 85MeV-cm2/mg(请参见)
    • 单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 的抗扰度为 85MeV-cm2/mg,提供安全运行区域 (SOA) 曲线(请参见)
    • 提供单粒子瞬变/单粒子功能中断 (SET/SEFI) 横截面图(请参见)
  • 峰值效率:95% (VO = 3.3V)
  • 集成了 55mΩ/50mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 分离电源轨:PVIN 上的电压为 1.6V 至 6.3V
  • 电源轨:VIN 上的电压为 3V 至 6.3V
  • 6A 最大输出电流
  • 灵活的开关频率选项:
    • 100kHz 至 1MHz 可调内部振荡器
    • 外部同步功能的频率范围:100kHz 至 1MHz
    • 可针对主/从设备将同步引脚配置为 500kHz 输出 应用
  • 25°C 下的电压基准为 0.795V±1.258%
  • 单调启动至预偏置输出
  • 通过外部电容进行调节的软启动
  • 用于电源排序的输入使能和电源正常输出
  • 针对欠压及过压的电源良好输出监控
  • 可调节输入欠压锁定 (UVLO)
  • 20 引脚耐热增强型陶瓷扁平封装 (HKH)
  • 请访问 www.ti.com/swift 获取 SWIFT文档
  • 请参见工具和软件 (Tools & Software) 选项卡

应用

  • 用于现场可编程门阵列 (FPGA)、微控制器和专用集成电路 (ASIC) 的太空卫星负载点电源
  • 太空卫星有效载荷
  • 抗辐射 应用
  • 可用于军用温度范围(-55°C 至 125°C)
  • 提供工程评估 (/EM) 样品 (1)

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 非隔离式直流/直流开关稳压器

 
Type
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS50601-SP TPS50601A-SP
DC-DC Converter    DC-DC Converter   
3    3.0   
6.3    6.3   
0.785    0.804   
5.5    5.95   
6    6   
1    1   
85    100   
100    100   
1000    1000   
5    5   
-55 to 125
25 Only   
-55 to 125
25 to 25   
Space    Space   
CFP    CFP   

其它合格版本 TPS50601-SP

版本 器件型号 定义
目录 TPS50601-DIE TI 的标准目录产品

WEBENCH® Designer TPS50601-SP

  Min   Max Range
Vin  V 3.0 to 6.3V
Vout  V 0.795 to 5.5V
Iout  A ≤ 6A
Ambient Temp  °C -55 to 125°C