TPS50601-DIE (正在供货)

1.6V 至 6.3V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器,TPS50601-DIE

 

描述

TPS50601-DIE 是一款 6.3V,6A 同步降压转换器,此转换器通过高效率以及集成高侧和低侧 MOSFET,针对小型设计进行了优化。 通过电流模式控制减少组件数量,并通过高开关频率缩小电感器封装尺寸,来进一步节省空间。

输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,可实现独立电源运行,或者跟踪状态下的运行。 此外,正确配置启用与开漏电源正常引脚也可实现电源排序。

高侧 FET 上的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并可通过防止电流失控的低侧源电流限制实现增强。 此外,还提供可关闭低侧 MOSFET 的低侧吸收电流限值,以防止过多的反向电流。 当芯片温度超过热关断温度时,热关断禁用此部件。

特性

  • 分离电源轨:PVIN 上 1.6V 至 6.3V
  • 电源轨:VIN(输入电压)上 3V 至 6.3V
  • 灵活的开关频率选项:
    • 可调内部振荡器
    • 外部同步功能
    • 可针对主控/受控应用将同步引脚配置为 500kHz 输出
  • 单启动至预偏置输出
  • 可调慢启动和电源排序
  • 针对欠压及过压的电源良好输出监控
  • 可调节输入欠电压锁定

应用

  • 负载点稳压

查看更多内容

参数 与其它产品相比 非隔离式直流/直流开关稳压器

 
Type
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Regulated Outputs (#)
Duty Cycle (Max) (%)
Rating
TPS50601-DIE
Converter   
3   
6.3   
1   
85   
Military   

其它合格版本 TPS50601-DIE

版本 器件型号 定义
宇航 TPS50601-SP 抗辐射、陶瓷封装,适用于太空应用