虽然我们会继续生产此产品供先前的设计使用,但不推荐在新设计中使用此产品。请考虑从这些替代产品中选择一款:
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS43330-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有下列结果的 AEC-Q100 测试指南:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C2
- 两个同步降压控制器
- 一个预升压控制器
- 当启用升压时,输入电压范围高达 40V,(瞬态电压高达 60V),运行电压低至 2V
- 低功耗模式 IQ:30µA(一个降压控制器打开),35µA(两个降压控制器打开)
- 低关断电流 Ish < 4µA
- 0.9V 至 11V 的降压输出范围
- 可选升压输出:7V,10V,或者 11V
- 可编程频率和外部同步范围为 150kHz 至 600kHz
- 独立的使能输入 (ENA,ENB)
- 频率展频 (TPS43332)
- 轻负载时,可选择强制持续模式或自动低功耗模式
- 感应电阻器或者电感器 DCR 感测
- 降压通道之间的异相开关
- 峰值栅极驱动电流 1.5A
- 耐热增强型 38 引脚散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP)(DAP) PowerPAD 封装
应用范围
- 汽车启停、信息娱乐、导航仪表板系统
- 工业和汽车用多轨直流配电系统和电子控制单元
TPS43330-Q1 和 TPS43332-Q1 包含两个电流模式同步降压控制器和一个电压模式升压控制器。 此器件非常适合作为预稳压器级,此稳压器级对 Iq 要求较低并且在遇到由意外事件引起的电源中断时,需要不对系统造成损害。 集成升压控制器使得器件能够在输入低至 2V 时运行,而又不会出现降压稳压器输出级的下降。 在轻负载时,可以启用降压控制器来在自动低功耗模式下运行,消耗的静态电流仅为 30μA。
降压转换器有独立的软启动功能和电源正常指示器。 降压控制器中的电流折返和升压控制器中的逐周期电流限制提供了外部金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 保护。 用户可以在 150kHz 至 600kHz 的范围内设定开关频率,或者将其同步至同一范围内的外部时钟。 此外,TPS43332-Q1 提供跳频扩频操作。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 低 IQ,单升压、双同步降压控制器 数据表 (Rev. E) | 最新英语版本 (Rev.F) | PDF | HTML | 2014年 1月 30日 | |
设计指南 | TPS4333x-Q1 / TPS4335x-Q1 Design Checklist | 2013年 10月 28日 | ||||
用户指南 | TPS4333xEVM | 2011年 4月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
TPS43330-Q1 BOOST TINA-TI Transient Reference Design
SLVM824.TSC (143 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
TPS43330-Q1 BUCKA TINA-TI Transient Reference Design
SLVM823.TSC (197 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
TPS43330-Q1 BUCKB TINA-TI Transient Reference Design
SLVM826.TSC (200 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
TPS43330-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVM777B.ZIP (234 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (DAP) | 38 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点