数据表
TPS43060
- 58V 最大输出电压
- VIN 范围:4.5V 至 38V(绝对最大值为 40V)
- TPS43060:针对标准阈值 MOSFET 优化的 7.5V 栅极驱动器
- TPS43061:针对低 Qg 优化的 5.5V 栅极驱动器 NexFET功率 MOSFET
- 支持内部斜率补偿的电流模式控制
- 可调频率范围:50kHz 至 1MHz
- 同步外部时钟功能
- 可调软启动时间
- 电感器直流电阻 (DCR) 或电阻器电流感测
- 输出电压电源正常指示器
- ±0.8% 反馈基准电压
- 5µA 关断电源电流
- 600µA 静态工作电流
- 集成引导加载二极管 (TPS43061)
- 逐周期电流限制和热关断
- 可调节的欠压闭锁 (UVLO) 和输出过压保护
- 小型 16 引脚 WQFN (3mm × 3mm) 封装,带有 PowerPAD
- 运行 TJ范围:–40°C 至 150°C
应用
- 用于 PC 的 Thunderbolt 端口
- 汽车电源系统
- 同步回扫
- 氮化镓 (GaN) 射频 (RF) 功率放大器
- 平板笔记本附件
- 电池供电系统
- 5V、12V 和 24V 直流总线电源系统
TPS43060 和 TPS43061 是低 IQ 电流模式同步升压控制器,支持 4.5V 至 38V(绝对最大值为 40V)的宽输入电压范围和高达 58V 的升压输出范围。同步整流功能可为高电流 应用实现高效率,无损电感直流电阻 (DCR) 感测功能可进一步提升效率。该器件产生的功率损耗较低,并且采用带 PowerPAD的 3mm × 3mm WQFN-16 封装,可以在扩展级温度范围(-40°C 至 150°C)内支持高功率密度且高可靠性的升压转换器解决方案。
TPS43060 含有一个 7.5V 栅极驱动电源,适合驱动各种 MOSFET。TPS43061 具有一个 5.5V 栅极驱动电源,驱动强度针对低 Qg NexFET 功率 MOSFET 进行了优化。另外,TPS43061 为高侧栅极驱动器提供了一个集成型自举二极管,从而减少了外部部件数量。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS4306x 低静态电流同步升压 DC-DC 控制器,支持宽 VIN 范围 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2016年 8月 16日 |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
技术文章 | Extend the input-voltage range of boost controllers | PDF | HTML | 2016年 11月 8日 | |||
EVM 用户指南 | Using the TPS43060EVM-199 Boost Evaluation Module (Rev. A) | 2014年 6月 24日 | ||||
模拟设计期刊 | 利用分离轨方法扩大升压转换器输入电压范围 | 英语版 | 2014年 2月 28日 | |||
模拟设计期刊 | 2013 年 2 季度刊模拟应用学报 | 英语版 | 2013年 6月 20日 | |||
模拟设计期刊 | 通过减少功率损耗 , 同步整流的提升了效率 | 英语版 | 2013年 6月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS43060EVM-199 — TPS43060 评估模块
The TPS43060EVM-199 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS43060 Synchronous Boost DC-DC Controller. The TPS43060EVM-199 operates from a 10V to 38V input (24V nominal) and provides a 40V output at 3A.
用户指南: PDF
仿真模型
Unencrypted TPS43060 PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM732A.ZIP (53 KB) - PSpice Model
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-01558 — 效率高达 98% 且适用于直流 UPS 的模拟 24V 至 36V 500W 备用电源和 50W 充电器参考设计
这款模拟双向电源转换参考设计具有 500W 放电或升压级以及 50W 充电或降压级。这一参考设计适用于 24V 电池组和 30V 至 38V 总线电压,可用于直流 UPS、电池备份单元 (BBU)、本地能量存储 (LES) 以及直流/直流砖型模块。此设计具有超过 98% 的放电效率和 95% 以上充电效率,优化了热管理并延长了电池备份时间。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。