TPS40428
- 出厂默认为智能功率模式(与德州仪器 (TI) 的 CSD95378B 智能功率级兼容并且与出厂默认为非智能功率模式的 TPS40425 引脚对引脚等效)
- 单电源运行:4.5V 至 20V
- VOUT 为 0.6V
- 双路或多相同步降压控制器
- 独立的高速 AVS 接口
- 快速瞬态响应
- 最多可堆叠四相位
- 2 相、3 相或 4 相交错式相移
- 精准电流均流
- PMBus 接口功能
- 2mV步长的边界上升/下降
- 可编程故障限制和响应
- ±0.8% VOUT
- 精准电流监视
- 智能功率模式下的 ±3°C 外部温度监视
- 可编程欠压闭锁 (UVLO) 开/关阈值
- 可编程软启动时间、接通延迟和关断延迟
- 用于存储定制配置的片载非易失性存储器 (NVM)
- –40°C 到 125°C 温度范围内的基准电压为 0.6V,精度为 0.5%
- 可编程 ƒSW,范围从 200kHz 到 1.5MHz
- 支持预偏置输出
- 差分远程感应
- 与外部时钟同步
- 过流/过压/欠压/过热(OC/OV/UV/OT)故障保护
- 40引脚,6mm x 6mm,QFN封装
应用
- 无线基础设施
- 交换机/路由器联网/服务器/存储
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS40428 器件是一款 PMBus 同步降压无驱动器控制器。 其出厂默认设置的工作模式为智能功率模式,在进行 PMBus 编程并重启电源之后即可在非智能功率模式下工作。 该器件可配置为双路输出或双相操作。 而且该器件最多可堆叠 4 个相位,支持高达 120A 的负载电流。2 相、3 相或 4 相交错式相移可减少输入和输出波纹,从而减小输入和输出电容。
它的宽输入电压范围可支持 5V 和 12V 中间电源总线。 基准电压精度达 0.5%,可满足现代专用集成电路 (ASIC) 对于精准电压的需求。
根据 PMBus 标准,TPS40428 器件可对基准电压、故障限制、UVLO 阈值、软启动时间以及接通和关断延迟进行编程。
此外,该器件还实现了精准的测量系统,用于监视各通道的输出电压、电流和温度。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS40428 支持自适性电压调节 (AVS) 总线的双路输出、双相、堆栈式 PMBus 同步降压无驱动器控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2014年 8月 12日 |
应用手册 | 多相降压设计大全(第 1 部分) (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | 2021年 5月 3日 | ||
应用手册 | SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC | 2016年 2月 22日 | ||||
模拟设计期刊 | MOSFET power losses and how they affect power-supply efficiency | 2016年 1月 26日 | ||||
技术文章 | Select the correct PMBus POL solution for your application | PDF | HTML | 2015年 8月 3日 | |||
模拟设计期刊 | PMBus™ 设计支持工具 | 2015年 6月 16日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the PWR594 EVM Dual Output DC/DC Analog with PMBus Interface | 2014年 7月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS40428EVM-594 — TPS40428 EVM 双路输出,具有 PMBus 接口
TPS40428EVM 是供用户评估 TPS40428 的评估模块 (EVM)。TPS40428 是 PMBus 同步降压无驱动器控制器。它可配置为双输出或两相操作。 TPS40428EVM 旨在演示 TPS40428 在典型的双输出应用中的工作原理,同时提供许多测试点来评估 TPS40428 的性能。
用户指南: PDF
应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件
Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用程序使用 PMBus 协议通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
PMP11184 — 适用于 ASIC 处理器的高效、高功率密度 1V/120A/30A/30A (4+1+1) 参考设计
PMP11184 是一种用于高电流 ASIC 内核电压轨调节的芯片组解决方案。它对 120A 高电流电压轨使用 TPS53647 4 相控制器,该控制器采用 DCAP+ 控制来实现快速瞬态响应,并通过 TI 专有的 AutoBalance 实现严格的稳态和动态相间电流平衡。它还对 30A 双轨使用 TPS40428 双路控制器。这两种控制器都可以驱动 TI NexFET 智能功率级以获得高功率密度和效率。PMBus 功能和板载 NVM 有助于进行轻松设计、配置和定制,并可遥测输出电压、电流、温度和功率。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 40 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。