主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压稳压器 降压控制器(外部开关)

TPS40422

正在供货

具有 PMBus 的双输出或多相同步降压控制器

产品详情

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 20 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.6 Iout (max) (A) 60 Iq (typ) (mA) 18 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, Multiple Outputs, PMBus, Phase Interleaving, Remote Sense Operating temperature range (°C) -40 to 125 Regulated outputs (#) 2 Number of phases 2 Rating Catalog Control mode Voltage mode Type Controller
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 20 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.6 Iout (max) (A) 60 Iq (typ) (mA) 18 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, Multiple Outputs, PMBus, Phase Interleaving, Remote Sense Operating temperature range (°C) -40 to 125 Regulated outputs (#) 2 Number of phases 2 Rating Catalog Control mode Voltage mode Type Controller
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6 WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • 单电源运算:4.5 V 至 20 V
  • 输出电压范围为 0.6V 至 5.6V
  • 双输出或双相同步降压控制器
  • PMBus™ 接口能力
    • 以 2mV 为步长的电压上升/下降
    • 可编程故障限制和响应
    • 输出电压,输出电流监控
    • 外部温度监视(使用 2N3904 晶体管时)
    • 可编程欠压闭锁 (UVLO) 开/关阈值
    • 可编程软启动时间和接通与关断延迟
  • 片载非易失性存储器(NVM)用于存储定制配置
  • 180°相移以减少输入纹波
  • 0°C 到 85°C 温度范围内的基准电压为 600mV,精度为 ±0 .5%
  • 电感器 DCR 电流感测
  • 可编程开关频率:200 kHz 至 1 MHz
  • 具有输入前反馈的电压模式控制
  • 多相位运行的电流共享
  • 支持预偏置输出
  • 差分远程感应
  • 外部SYNC
  • BPEXT 引脚通过支持外部偏置电源切换来提高效率
  • OC、OV、UV 和 OT 故障保护
  • 40 引脚、 6mm × 6mm、0.5mm 间距 VQFN 封装
  • 40 引脚、 5mm × 5mm、0.4mm 间距 WQFN 封装
  • 使用 TPS40422 器件并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 单电源运算:4.5 V 至 20 V
  • 输出电压范围为 0.6V 至 5.6V
  • 双输出或双相同步降压控制器
  • PMBus™ 接口能力
    • 以 2mV 为步长的电压上升/下降
    • 可编程故障限制和响应
    • 输出电压,输出电流监控
    • 外部温度监视(使用 2N3904 晶体管时)
    • 可编程欠压闭锁 (UVLO) 开/关阈值
    • 可编程软启动时间和接通与关断延迟
  • 片载非易失性存储器(NVM)用于存储定制配置
  • 180°相移以减少输入纹波
  • 0°C 到 85°C 温度范围内的基准电压为 600mV,精度为 ±0 .5%
  • 电感器 DCR 电流感测
  • 可编程开关频率:200 kHz 至 1 MHz
  • 具有输入前反馈的电压模式控制
  • 多相位运行的电流共享
  • 支持预偏置输出
  • 差分远程感应
  • 外部SYNC
  • BPEXT 引脚通过支持外部偏置电源切换来提高效率
  • OC、OV、UV 和 OT 故障保护
  • 40 引脚、 6mm × 6mm、0.5mm 间距 VQFN 封装
  • 40 引脚、 5mm × 5mm、0.4mm 间距 WQFN 封装
  • 使用 TPS40422 器件并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

TPS40422 是一款双输出 PMBus 协议同步降压控制器。它也可配置为单一的双向输出。

其宽输入范围支持 5V 和 12V 中间总线。准确的基准电压满足了最新 ASIC 的精度电压的需要并且有可能减少了输出电容。电压模式控制降低噪声敏感度并保证低占空比转换。

TPS40422 是一款双输出 PMBus 协议同步降压控制器。它也可配置为单一的双向输出。

其宽输入范围支持 5V 和 12V 中间总线。准确的基准电压满足了最新 ASIC 的精度电压的需要并且有可能减少了输出电容。电压模式控制降低噪声敏感度并保证低占空比转换。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS40422 具有 PMBus™ 接口的双输出或双相同步降压控制器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2022年 10月 12日
应用手册 多相降压设计大全(第 1 部分) (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 5月 3日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日
技术文章 Select the correct PMBus POL solution for your application PDF | HTML 2015年 8月 3日
模拟设计期刊 PMBus™ 设计支持工具 2015年 6月 16日
设计指南 TPS40422 Design Example 2012年 2月 16日
用户指南 Using the PWR091EVM Dual-Output DC/DC Analog With PMBus Interface 2011年 1月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS40422EVM-091 — TPS40422 双路输出或多相同步降压控制器评估模块

The Texas Instruments TPS40422EVM-091 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS40422 Dual Output or Multiphase Synchronous Buck Controller with PMBus. The EVM is designed to use a regulated 8.0Vdc to 14.0Vdc bus to produce two regulated outputs. One output is (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件

Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用程序使用 PMBus 协议通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
应用软件和框架

FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power 制造工具

The Fusion Digital Power Manufacturing Tool (aka MFR GUI) is a Graphical User Interface used to download firmware, upgrade firmware, configure, calibrate and test .

The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software.  This tool is typically used in manufacturing (...)

驱动程序或库

PMBUSSW-LINUX — 适用于 PMBUS 的 Linux 驱动程序

The Linux driver supports PMBus controlled Buck Controllers. The Linux driver supports communication through the PMBus and interfaces with the HWMon framework.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • tps40400
  • tps40422
  • tps544b20
  • tps544b25
  • (...)
仿真模型

TPS40422 PSpice Transient Model

SLUM250.ZIP (231 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS40422 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM548.ZIP (127 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS40422_Multiphase_Startup TINA-TI Reference Design

SLUM550.TSC (535 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS40422_Startup TINA-TI Reference Design

SLUM549.TSC (660 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
降压转换器(集成开关)
TPS53311 具有 Eco-Mode 和流畅 PWM 的 2.9V 至 6V 输入、3A 同步降压转换器 TPS53313 具有优化轻负载效率的 4.5V 至 16V、6A 同步降压转换器 TPS53316 具有集成开关的高效,5A降压调节器 TPS56121 4.5V 至 14V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS56221 4.5V 至 14V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器
降压控制器(外部开关)
TPS40007 2.25V-5.5V、300kHz、灌电流/拉电流、预偏置、同步降压控制器 TPS40009 2.25V-5.5V、600kHz、灌电流/拉电流、预偏置、同步降压控制器 TPS40021 具有拉/灌电流能力、频率高达 1MHz 的增强型低输入(2.25V 至 5.5V)同步降压控制器 TPS40040 具有低引脚数的 2.25V 至 5.5V 输入电压、300kHz 同步降压控制器 TPS40041 具有低引脚数的 2.25V 至 5.5V 输入电压、600kHz 同步降压控制器 TPS40055 具有拉/灌电流能力且频率高达 1MHz 的宽输入(8V 至 40V)同步降压控制器 TPS40057 宽输入 (8V-40V)、频率高达 1MHz 的同步降压控制器,带有预偏置的输出驱动/吸入 TPS40075 具有电压前馈的 4.5V 至 28V 同步降压控制器 TPS40077 采用 HTSSOP 封装、具有电压前馈的 4.5V 至 28V 同步降压控制器 TPS40101 具有高级排序功能和输出裕量的 4.5V 至 18V 同步降压控制器 TPS40170 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器 TPS40190 4.5V 至 15V、20A 同步降压控制器 TPS40192 具有电源正常指示功能的 4.5V 至 18V、20A、600kHz 同步降压控制器 TPS40193 具有电源正常指示功能的 4.5V 至 18V、20A、300kHz 同步降压控制器 TPS40195 具有电源正常指示和同步功能的 4.5V 至 20V、20A 同步降压控制器 TPS40200 宽输入非同步降压直流/直流控制器 TPS40303 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、300kHz 同步降压控制器 TPS40304 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、600kHz 同步降压控制器 TPS40305 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、1.2MHz 同步降压控制器 TPS40322 双通道输出或二相同步降压控制器 TPS40400 具有 PMBus™ 且包含遥测功能的 3V 至 20V、30A 同步降压控制器 TPS40422 具有 PMBus 的双输出或多相同步降压控制器 TPS5130 具有 LDO 控制器的 4.5V 至 28V 三路同步降压控制器
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
PMP9559 — 具有 PMBus 的 12V 输入紧凑型双路 5V/5.5A 负载点参考设计(采用 NexFET 电源块 II)

PMP9559 参考设计是一种具有 PMBus 的小型双 5.5A POL 解决方案,其尺寸为 0.65 英寸 x 0.90 英寸。它展现了 CSD87381P 电源块 II 的高效率和优秀热性能。它具有可编程频率、软启动、外部补偿、可调电流限制和 OCP/OVP/OTP 特性。它还能为低电流轨添加 PMBus 功能。它适用于数字高密度低电流电源轨 (<11A)。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP7466 — 采用 NexFET 电源块且具有 PMBus 的 12V 输入紧凑型双路 30A 负载点参考设计

PMP7466 参考设计是一种具有 PMBus 的小型双路 30A POL 解决方案,其尺寸为 1" x 1.075" (25.4mm x 27.3mm)。它展示了高密度 PoL 中的 NexFET 电源块 CSD87350。它还能为大电流轨添加 PMBus 功能。使用电阻器选件可将其轻松配置为双路 30A 或单路 60A 输出。它适用于数字高密度大电流电源轨 (<60A)。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP6924 — 适用于尺寸受限型应用且具有 PMBus 的 12V 输入紧凑型单路 60A 负载点参考设计

PMP6924 参考设计是一种具有 PMBus 的小型单路 60A POL 解决方案,其尺寸为 0.7" x 0.95" (17.8mm x 24.1mm)。它展示了高密度 PoL 中的 NexFET 电源块 CSD87350Q5D。它还具有优异的热性能,适用于尺寸受限并配备 PMBus 的大电流应用。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP8853 — 采用 NexFET 电源块且具有 PMBus 的 12V 输入紧凑型双路 10A 负载点参考设计

PMP8553 参考设计是一种具有 PMBus 的小型双路 10A POL 解决方案,其尺寸为 0.75" x 0.975" (19mm x 24.8mm)。它展示了高密度 PoL 中的 NexFET 电源块 CSD87330。它还能为低电流轨添加 PMBus 功能。使用电阻器选件可将其轻松配置为双路 10A 或单路 20A 输出。它适用于数字高密度低电流电源轨 (<20A)。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP6952 — 采用 NexFET 电源块且具有 PMBus 的 12V 输入紧凑型双路 15A 负载点参考设计

PMP6952 参考设计是一种具有 PMBus 的小型双路 15A POL 解决方案,其尺寸为 0.75" x 1.075" (19mm x 27.3mm)。它展示了高密度 PoL 中具有 PMBus 功能的 NexFET 电源块 CSD87350。使用电阻器选件可将其轻松配置为双路 15A 或单路 30A 输出。它适用于数字高密度大电流电源轨 (<30A)。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP8999 — 12V 输入电压、1V、60A,采用 TPS40422 和电源块 II CSD87384:双相,带 PMPBus 接口

It is a two phase Synchronous Buck converter to provide high current with low ripple and fast dynamic response for high speed processor core applications. Same approach can also be used to power Memory and Input / Output power voltages, typically 1.2V to 3.3V. The two phase interleave reduces (...)
测试报告: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RHA) 40 查看选项
WQFN (RSB) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频