TPS40400
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
3V to 20V PMBus SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
TPS40400 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 9月 21日
TPS40400 IBIS MODEL IBIS Model ZIP 2015年 6月 9日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
用于 TPS40400 PMBus 同步 降压控制器的评估模块 TPS40400EVM-351 评估模块和开发板

参考设计

对比:0.8V/8W GaN 与硅质电源参考设计

该参考设计为客户提供有关电源设计中 GaN 与 SI 使用情况的对比研究。该特定的设计使用 TPS40400 控制器来驱动 CSD87381(对于硅电源)和采用 EPC2111 的 LMG1210(对于 GaN 电源),以提供 0.8V 的电压和 10A 的电流。该设计将硅功率级与 GaN 功率级进行比较,以说明在使用 GaN 进行设计时的设计折衷和必要的优化。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (3)

培训内容 型号 类型
数字电源软件 FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 应用软件与框架
适用于 PMBUS 的 Linux 驱动程序 PMBUSSW-LINUX 软件库
Compensation Calculator Tool  (ZIP 131 KB )    2012年 12月 9日    (英文內容)
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS40400

  最小   最大 范围
输入电压  V 3.0 to 20.0V
输出电压  V 0.6 to 5V
输出电流  A ≤ 30A
环境温度  °C -40 to 150°C