TPS40400
- 输入工作电压范围:3 V 至 20 V
- 支持 PMBus 功能的模拟控制器
- 参考电压 600 mV ± 1%
- 远程电压感测放大器
- 内部 6 V 稳压器与 6 V 栅极驱动器
- 可编程过流保护
- 电感器电阻或串行电阻适用于电流感测
- 可编程开关频率:200 kHz 至 2 MHz
- 电源良好指示器
- 热关断
- 可编程软启动
- 内部引导二极管
- 预偏置输出安全
- 24 引脚 QFN 封装
TPS40400是一款成本优化的灵活同步降压控制器, 采用 3.0 V 至 20 V 额定电源供电。该控制器是一款模拟 PWM 控制器,可通过 PMBus 接口进行编程和监控。该器件的高灵活特性包括可编程软启动时间、可编程短路限制以及可编程欠压锁定 (UVLO) 等。 该控制器是一款模拟 PWM 控制器,可通过 PMBus 接口进行编程和监控。 该器件的高灵活特性包括可编程软启动时间、可编程短路限制以及可编程欠压锁定 (UVLO) 等。
自适应反交叉传导方案可用于避免功率 FET 出现直通电流。 栅极驱动电压为 6 V,可改进功率 FET,减少损失。 通过感应电感器上或与电感器串联电阻器上的压降,可检测短路情况。 PMBus 可编程阈值与该电压相比较,可检测过流。 在达到过流阈值时,则可采用逐脉冲电流限制方案将电流降至可接受的水平。 如果过流情况持续超过转换器的 7 个时钟周期,则宣布故障条件,转换器将关闭并进入短中断重启模式或锁存。 该行为可通过 PMBus 接口选择。 其它 PMBus 接口特性还包括可编程工作频率、软起动时间、过压及欠压阈值、对有关事件的响应,以及包括边缘效应和状态监测在内的输出电压改变等。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 3V 至 20V PMBus 同步降压控制器 数据表 (Rev. B) | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2011年 9月 14日 | |
用户指南 | TPS40400 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 15日 | |
模拟设计期刊 | Maximizing power density and thermal performance in power-module designs | 2018年 12月 12日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
选择指南 | DC/DC Buck Controller Solutions Selection Guide | 2018年 2月 6日 | ||||
应用手册 | SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC | 2016年 2月 22日 | ||||
技术文章 | Select the correct PMBus POL solution for your application | PDF | HTML | 2015年 8月 3日 | |||
模拟设计期刊 | PMBus™ 设计支持工具 | 2015年 6月 16日 | ||||
模拟设计期刊 | 远程电源检测 | 英语版 | 2012年 6月 1日 | |||
模拟设计期刊 | 2012 年第 2 季度刊模拟应用学报 | 2012年 4月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS40400EVM-351 — 用于 TPS40400 PMBus 同步 降压控制器的评估模块
The TPS40400EVM-351 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40400 PMBus Synchronous Buck Controller in a typical single output application. The EVM is designed to use a regulated 8Vdc to 14Vdc bus to produce a regulated output of 1.2Vdc at a maximum of (...)
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件
PMBUSSW-LINUX — 适用于 PMBUS 的 Linux 驱动程序
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported Devices:
- tps40400
- tps40422
- tps544b20
- tps544b25
- (...)
TPS40400 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PMP20084 — 0.9V/10A PMBus POL 电源参考设计
PMP10520 — Xilinx Virtex® Ultrascale™ FPGA 多路千兆位收发器 (MGT) 电源解决方案
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RHL) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点