TPS40345

正在供货

适用于成本优化型应用的 3V 至 20V、25A 同步降压控制器

产品详情

Vin (max) (V) 20 Iout (max) (A) 25 Operating temperature range (°C) -20 to 85 Control mode Voltage mode Rating Catalog
Vin (max) (V) 20 Iout (max) (A) 25 Operating temperature range (°C) -20 to 85 Control mode Voltage mode Rating Catalog
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 输入电压范围:3V 至 20V
  • 600kHz 开关频率
  • 高侧和低侧 FET RDS(on) 电流检测
  • 可编程热补偿 OCP 电平
  • 可编程软启动
  • 600mV、1.3% 基准电压
  • 电压前馈补偿
  • 支持预偏置输出
  • 扩频频谱
  • 145°C 的热关断保护限制
  • 10 引脚 3mm × 3mm VSON 封装,散热垫具有接地连接
  • 输入电压范围:3V 至 20V
  • 600kHz 开关频率
  • 高侧和低侧 FET RDS(on) 电流检测
  • 可编程热补偿 OCP 电平
  • 可编程软启动
  • 600mV、1.3% 基准电压
  • 电压前馈补偿
  • 支持预偏置输出
  • 扩频频谱
  • 145°C 的热关断保护限制
  • 10 引脚 3mm × 3mm VSON 封装,散热垫具有接地连接

TPS40345 是一款同步降压控制器,可在 3V 到 20V 的输入电压下工作,可用于成本优化型 应用。此控制器实现了一种电压模式控制架构,具有输入电压前馈补偿功能,可对输入电压变化做出即时响应。开关频率设置为 600kHz。

开关频率中添加了扩频频谱 (FSS) 功能,显著降低了峰值 EMI 噪声,使其更容易符合 EMI 标准。

TPS40345 可提供各种用户可编程功能,其中包括软启动、过流保护 (OCP) 电平以及环路补偿。

OCP 电平可以通过从 LDRV 引脚连接到电路接地的单个外部电阻器进行编程。在初始上电过程中,TPS40345 可进入校准环节,测量 LDRV 引脚电压,并设置内部 OCP 电压级。在工作期间,器件可在通电时通过将已编程 OCP 电压电平与低侧 FET 上的压降进行比较来确定是否发生过流情况。之后,TPS40345 会进入关断和重启周期,直到故障消除为止。

TPS40345 是一款同步降压控制器,可在 3V 到 20V 的输入电压下工作,可用于成本优化型 应用。此控制器实现了一种电压模式控制架构,具有输入电压前馈补偿功能,可对输入电压变化做出即时响应。开关频率设置为 600kHz。

开关频率中添加了扩频频谱 (FSS) 功能,显著降低了峰值 EMI 噪声,使其更容易符合 EMI 标准。

TPS40345 可提供各种用户可编程功能,其中包括软启动、过流保护 (OCP) 电平以及环路补偿。

OCP 电平可以通过从 LDRV 引脚连接到电路接地的单个外部电阻器进行编程。在初始上电过程中,TPS40345 可进入校准环节,测量 LDRV 引脚电压,并设置内部 OCP 电压级。在工作期间,器件可在通电时通过将已编程 OCP 电压电平与低侧 FET 上的压降进行比较来确定是否发生过流情况。之后,TPS40345 会进入关断和重启周期,直到故障消除为止。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
全新 TPS54KB20 正在供货 4V 至 16V 输入、25A 遥感同步降压转换器 Higher power density integrated FET converter solution for up to 25A output current

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS40345 3V 至 20V 输入同步降压控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 12月 12日
用户指南 TPS40345 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 7日
模拟设计期刊 Maximizing power density and thermal performance in power-module designs 2018年 12月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS40345EVM-353 — TPS40345 8V 至 14V 输入、1.2V 输出同步降压控制器评估模块

TPS40345EVM-353 评估模块 (EVM) 是同步降压转换器,它在高达 20A 的电流下提供 1.2V 固定输出电压,并由 12V 输入总线供电。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS40345 PSpice Transient Model

SLUM612.ZIP (85 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS40345 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM611.ZIP (9 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
VSON (DRC) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频