TPS40305
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有 FSS 功能的 3V 至 20V 输入、25A 同步降压控制器 (1.2MHz)

 

模型 (5)

标题 种类 类型 日期
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 2015年 11月 6日
TPS40305 TINA-TI Steady State Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2010年 9月 2日
TPS40305 TINA-TI Start-up Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2010年 9月 2日
TPS40305 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2010年 9月 2日
TPS40305 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2010年 1月 26日

设计套件与评估板 (1)

参考设计

正电子放射断层造影 (PET) 扫描仪处理和控制板的电源

适用于 PET 扫描仪控制板的 12V-20V 输入、95W、五 (5) 轨设计,采用 TPS40303/304 PWM 降压控制器和 Dual-Cool CSD16322Q5C NexFET,为 DDR 内核、DSP 内核和模拟电路(如检测器、前端放大器/滤波器和模数转换器)供电。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (1)

Compensation Calculator Tool  (ZIP 131 KB )    2012年 12月 9日    (英文內容)
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS40305

  最小   最大 范围
输入电压  V 3.0 to 20.0V
输出电压  V 0.6 to 18V
输出电流  A ≤ 25A
环境温度  °C -40 to 145°C