TPS40303
- 输入电压范围为 3V 至 20V
- 300kHz (TPS40303)、600kHz (TPS40304) 和 1.2MHz (TPS40305) 开关频率
- 高侧和低侧 FET RDS(on) 电流检测
- 可编程热补偿 OCP 电平
- 可编程软启动
- 600mV、1% 基准电压
- 电压前馈补偿
- 支持预偏置输出
- 扩频频谱
- 145°C 的热关断保护限制
- 10 引脚 3mm × 3mm VSON 封装,散热垫具有接地连接
- 使用 TPS4030x 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
TPS4030x 是成本优化的同步降压控制器系列产品,可在 3V 至 20V 输入电压下运行。此控制器实现了一种电压模式控制架构,具有输入电压前馈补偿功能,可对输入电压变化做出即时响应。固定开关频率为 300KHz、600KHz 或1.2MHz。
在开关频率部分添加了扩频频谱 (FSS) 特性,显著降低了峰值 EMI 噪声,使其更容易符合 EMI 标准。
TPS4030x 具有多种用户可编程功能,包括软启动、过流保护 (OCP) 电平以及环路补偿。
OCP 电平可以通过从 LDRV 引脚连接到电路接地的单个外部电阻器进行编程。在初始通电过程中,TPS4030x 将进入校准环节,测量 LDRV 引脚电压,并设置内部 OCP 电压电平。在工作期间,器件可在通电时通过将已编程 OCP 电压电平与低侧 FET 上的压降进行比较来确定是否发生过流情况。之后,TPS4030x 会进入关断和重启周期,直到故障消除为止。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS4030x 3V 至 20V 输入、电压模式、同步降压控制器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 4月 25日 |
用户指南 | TPS40305 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 12日 | |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
模拟设计期刊 | Common mistakes made in controller designs for power converters | 2018年 3月 26日 | ||||
选择指南 | DC/DC Buck Controller Solutions Selection Guide | 2018年 2月 6日 | ||||
技术文章 | Power Tips: Power sharing in USB Type-C applications | PDF | HTML | 2016年 6月 8日 | |||
应用手册 | SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC | 2016年 2月 22日 | ||||
EVM 用户指南 | CSD163CEVM-591 User's Guide | 2010年 3月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS40304EVM-353 User's Guide | 2010年 2月 18日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
TPS40303 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLIM115A.ZIP (92 KB) - PSpice Model
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
PMP7208 — 用于 TCI6636K2H/6638K2H 的 5V 输入 33W 通用 4 位 VID I/F AVS 电源
该参考设计旨在为 Kepler DSP(如 C6638)提供 AVS 内核电源。C66x 系列使用 SmartReflex 技术使 DSP 能够控制其电源电压。为满足这一需求,该设计将 TPS40303 同步 PWM 降压控制器与外部 CSD16325Q5 NexFET 和低成本的四晶体管电路结合起来,从而满足内核电源 AVS 需求,生成其所需的 VID。该解决方案可为需要通过 4 位 VID 编程实施 AVS 的处理器提供通用 4 位 VID 电源。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。