TPS40210-EP
- 用于升压、反激、单端初级电感转换器 (SEPIC)、发光二极管 (LED) 驱动应用
- 宽输入工作电压:4.5V 至 52V
- 可调节振荡器频率
- 固定频率电流模式控制
- 内部斜率补偿
- 集成低侧驱动器
- 可编程闭环软启动
- 过流保护
- 外部同步功能
- 基准电压为 700mV
- 低电流禁用功能
应用
- LED 照明
- 工业控制系统
- 电池供电系统
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS40210-EP 是一款具有宽输入电压范围(4.5 至 52V)的非同步升压控制器。 该器件适用于需要接地源 N 沟道场效应晶体管 (FET) 的拓扑,包括升压、反激、SEPIC 和各种 LED 驱动器应用。 其特性包括:可编程软启动、具有自动重试功能的过流保护以及可编程振荡器频率。 电流模式控制可改善瞬态响应并简化环路补偿。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS40210-EP 4.5V 至 52V 输入电流模式升压控制器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2015年 12月 22日 |
* | 辐射与可靠性报告 | TPS40210MDRCTEP Reliability Report | 2016年 2月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS40210EVM — 开发电路板/EVM
The TPS40210EVM evaluation module (EVM) is a fixed frequency (600kHz) non-synchronous boost converter providing fixed 24.0-V output at up to 2A from a 12V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the (...)
用户指南: PDF
计算工具
The TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design give assistance with the device configuration and external component selection.
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。