TPS40195
- 输入工作电压范围:4.5V 至 20V
- 输出电压低至 0.591V ±0.5%
- 180° 双向异相同步功能
- 内部 5V 稳压器
- 高侧和低侧过流检测 MOSFET
- 100kHz 至 600kHz 开关频率
- 使能引脚和电源正常指示功能
- 可编程 UVLO 与迟滞功能
- 150°C 时进行热关断
- 可选软启动
- 预偏置输出安全保护
TPS40195 是一款灵活的同步降压控制器,可在额定 4.5V 至 20V 的电源下工作。此控制器通过在 100kHz 至 600kHz 范围内可调的开关频率来实施电压模式控制。此器件的灵活 功能 包括可选软启动时间、可编程短路限制、可编程欠压锁定 (UVLO) 和同步功能。自适应反跨导方案可用于防止功率 FET 中产生击穿电流。通过检测低侧 MOSFET(打开时)上的压降并将其与用户编程的阈值进行比较,来实现过流检测。
该阈值可通过从 ILIM 连接到 GND 的单个外部电阻器进行设置。通过检测高侧 MOSFET(通电时)上的电压并在压降上升超过 550mV 固定阀值时终止周期来提供逐脉冲限流功能(以防止电流失控)。如果控制器检测到输出短路,则会关闭两个 MOSFET,并在达到超时时间后尝试重启。这能在持续故障情况下实现有限的功率耗散。此器件上的同步功能是双向的。器件可 180° 异相同步至选定主器件 TPS40195(在固定频率 250kHz 或 500kHz 上运行),也可以同步至外部时钟源(100kHz 至 600kHz 范围内的任意频率)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有同步和电源正常指示功能的 TPS40195 4.5V 至 20V 同步降压控制器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2019年 8月 12日 |
用户指南 | TPS40195 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 25日 | |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | Enabling Multiple TPS4019x Devices | 2012年 3月 29日 | ||||
更多文献资料 | TPS40195RGY Test Report | 2008年 2月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS40195EVM-001 — TPS40195 20V 输入、3.3V 输出、20A 评估模块
The TPS40195EVM evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed 3.3V output at up to 20A from a 12V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start up. The module uses the TPS40195 Mid-Voltage (...)
仿真模型
TPS40195 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. B)
SLVC182B.ZIP (331 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
TPS40195 Unencrypted PSpice Average and Transient Model Package (Rev. B)
SLVC181B.ZIP (391 KB) - PSpice Model
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | 查看选项 |
VQFN (RGY) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。