TPS40195

正在供货

具有电源正常指示和同步功能的 4.5V 至 20V、20A 同步降压控制器

产品详情

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 20 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Voltage mode Rating Catalog Vout (min) (V) 0.591 Vout (max) (V) 17 Iq (typ) (A) 0.004 Duty cycle (max) (%) 85
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 20 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Voltage mode Rating Catalog Vout (min) (V) 0.591 Vout (max) (V) 17 Iq (typ) (A) 0.004 Duty cycle (max) (%) 85
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RGY) 16 14 mm² 4 x 3.5
  • 输入工作电压范围:4.5V 至 20V
  • 输出电压低至 0.591V ±0.5%
  • 180° 双向异相同步功能
  • 内部 5V 稳压器
  • 高侧和低侧过流检测 MOSFET
  • 100kHz 至 600kHz 开关频率
  • 使能引脚和电源正常指示功能
  • 可编程 UVLO 与迟滞功能
  • 150°C 时进行热关断
  • 可选软启动
  • 预偏置输出安全保护
  • 输入工作电压范围:4.5V 至 20V
  • 输出电压低至 0.591V ±0.5%
  • 180° 双向异相同步功能
  • 内部 5V 稳压器
  • 高侧和低侧过流检测 MOSFET
  • 100kHz 至 600kHz 开关频率
  • 使能引脚和电源正常指示功能
  • 可编程 UVLO 与迟滞功能
  • 150°C 时进行热关断
  • 可选软启动
  • 预偏置输出安全保护

TPS40195 是一款灵活的同步降压控制器,可在额定 4.5V 至 20V 的电源下工作。此控制器通过在 100kHz 至 600kHz 范围内可调的开关频率来实施电压模式控制。此器件的灵活 功能 包括可选软启动时间、可编程短路限制、可编程欠压锁定 (UVLO) 和同步功能。自适应反跨导方案可用于防止功率 FET 中产生击穿电流。通过检测低侧 MOSFET(打开时)上的压降并将其与用户编程的阈值进行比较,来实现过流检测。

该阈值可通过从 ILIM 连接到 GND 的单个外部电阻器进行设置。通过检测高侧 MOSFET(通电时)上的电压并在压降上升超过 550mV 固定阀值时终止周期来提供逐脉冲限流功能(以防止电流失控)。如果控制器检测到输出短路,则会关闭两个 MOSFET,并在达到超时时间后尝试重启。这能在持续故障情况下实现有限的功率耗散。此器件上的同步功能是双向的。器件可 180° 异相同步至选定主器件 TPS40195(在固定频率 250kHz 或 500kHz 上运行),也可以同步至外部时钟源(100kHz 至 600kHz 范围内的任意频率)。

TPS40195 是一款灵活的同步降压控制器,可在额定 4.5V 至 20V 的电源下工作。此控制器通过在 100kHz 至 600kHz 范围内可调的开关频率来实施电压模式控制。此器件的灵活 功能 包括可选软启动时间、可编程短路限制、可编程欠压锁定 (UVLO) 和同步功能。自适应反跨导方案可用于防止功率 FET 中产生击穿电流。通过检测低侧 MOSFET(打开时)上的压降并将其与用户编程的阈值进行比较,来实现过流检测。

该阈值可通过从 ILIM 连接到 GND 的单个外部电阻器进行设置。通过检测高侧 MOSFET(通电时)上的电压并在压降上升超过 550mV 固定阀值时终止周期来提供逐脉冲限流功能(以防止电流失控)。如果控制器检测到输出短路,则会关闭两个 MOSFET,并在达到超时时间后尝试重启。这能在持续故障情况下实现有限的功率耗散。此器件上的同步功能是双向的。器件可 180° 异相同步至选定主器件 TPS40195(在固定频率 250kHz 或 500kHz 上运行),也可以同步至外部时钟源(100kHz 至 600kHz 范围内的任意频率)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有同步和电源正常指示功能的 TPS40195 4.5V 至 20V 同步降压控制器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2019年 8月 12日
用户指南 TPS40195 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 25日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Enabling Multiple TPS4019x Devices 2012年 3月 29日
更多文献资料 TPS40195RGY Test Report 2008年 2月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS40195EVM-001 — TPS40195 20V 输入、3.3V 输出、20A 评估模块

The TPS40195EVM evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed 3.3V output at up to 20A from a 12V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start up. The module uses the TPS40195 Mid-Voltage (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS40195 TINA-TI Average Reference Design

SLVM017.ZIP (314 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS40195 TINA-TI Average Spice Model

SLVM019.ZIP (3 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS40195 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. B)

SLVC182B.ZIP (331 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS40195 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM018.ZIP (22 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
TPS40007 2.25V-5.5V、300kHz、灌电流/拉电流、预偏置、同步降压控制器 TPS40009 2.25V-5.5V、600kHz、灌电流/拉电流、预偏置、同步降压控制器 TPS40021 具有拉/灌电流能力、频率高达 1MHz 的增强型低输入(2.25V 至 5.5V)同步降压控制器 TPS40040 具有低引脚数的 2.25V 至 5.5V 输入电压、300kHz 同步降压控制器 TPS40041 具有低引脚数的 2.25V 至 5.5V 输入电压、600kHz 同步降压控制器 TPS40055 具有拉/灌电流能力且频率高达 1MHz 的宽输入(8V 至 40V)同步降压控制器 TPS40057 宽输入 (8V-40V)、频率高达 1MHz 的同步降压控制器,带有预偏置的输出驱动/吸入 TPS40075 具有电压前馈的 4.5V 至 28V 同步降压控制器 TPS40077 采用 HTSSOP 封装、具有电压前馈的 4.5V 至 28V 同步降压控制器 TPS40101 具有高级排序功能和输出裕量的 4.5V 至 18V 同步降压控制器 TPS40170 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器 TPS40190 4.5V 至 15V、20A 同步降压控制器 TPS40192 具有电源正常指示功能的 4.5V 至 18V、20A、600kHz 同步降压控制器 TPS40193 具有电源正常指示功能的 4.5V 至 18V、20A、300kHz 同步降压控制器 TPS40195 具有电源正常指示和同步功能的 4.5V 至 20V、20A 同步降压控制器 TPS40200 宽输入非同步降压直流/直流控制器 TPS40303 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、300kHz 同步降压控制器 TPS40304 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、600kHz 同步降压控制器 TPS40305 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、1.2MHz 同步降压控制器 TPS40322 双通道输出或二相同步降压控制器 TPS40400 具有 PMBus™ 且包含遥测功能的 3V 至 20V、30A 同步降压控制器 TPS40422 具有 PMBus 的双输出或多相同步降压控制器 TPS5130 具有 LDO 控制器的 4.5V 至 28V 三路同步降压控制器
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS53311 具有 Eco-Mode 和流畅 PWM 的 2.9V 至 6V 输入、3A 同步降压转换器 TPS53313 具有优化轻负载效率的 4.5V 至 16V、6A 同步降压转换器 TPS53316 具有集成开关的高效,5A降压调节器 TPS56121 4.5V 至 14V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS56221 4.5V 至 14V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器
封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 16 查看选项
VQFN (RGY) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频