TPS40170

正在供货

4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM5141 正在供货 低 Iq、宽输入范围同步降压控制器 Optional spread spectrum for improved EMI in a smaller package footprint.
LM5148 正在供货 3.5V 至 80V、电流模式同步降压控制器 Single output stackable to two phases, smaller footprint, lower IQ, and greater efficiency.

产品详情

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Voltage mode Rating Catalog Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 57 Iq (typ) (A) 0.0045 Duty cycle (max) (%) 95
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Voltage mode Rating Catalog Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 57 Iq (typ) (A) 0.0045 Duty cycle (max) (%) 95
VQFN (RGY) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 可提供新款类似产品:
    • LM5145 宽输入电压和占空比范围 75V 同步降压控制器
    • LM5146 宽占空比范围 100V 同步直流/直流降压控制器
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 60V
  • 600mV 基准电压,精度为 1%
  • 可编程 UVLO 与迟滞功能
  • 具有电压前馈的电压模式控制
  • 可编程频率范围:100kHz 至 600kHz
  • 可通过主要或辅助选项实现双向频率同步
  • 提供基于低侧 FET 检测的过流保护与基于高侧 FET 检测的短路保护,具有集成式热补偿功能
  • 可编程闭环软启动
  • 支持预偏置输出
  • 165°C 热关断,具有迟滞功能
  • 电压跟踪
  • 电源正常状态指示
  • ENABLE 支持 1µA 低电流关断
  • 提供 8.0V 和 3.3V LDO 输出
  • 集成自举二极管
  • 20 引脚 3.5mm × 4.5mm VQFN (RGY) 封装
  • 使用 WEBENCH 工具创建定制设计
  • 可提供新款类似产品:
    • LM5145 宽输入电压和占空比范围 75V 同步降压控制器
    • LM5146 宽占空比范围 100V 同步直流/直流降压控制器
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 60V
  • 600mV 基准电压,精度为 1%
  • 可编程 UVLO 与迟滞功能
  • 具有电压前馈的电压模式控制
  • 可编程频率范围:100kHz 至 600kHz
  • 可通过主要或辅助选项实现双向频率同步
  • 提供基于低侧 FET 检测的过流保护与基于高侧 FET 检测的短路保护,具有集成式热补偿功能
  • 可编程闭环软启动
  • 支持预偏置输出
  • 165°C 热关断,具有迟滞功能
  • 电压跟踪
  • 电源正常状态指示
  • ENABLE 支持 1µA 低电流关断
  • 提供 8.0V 和 3.3V LDO 输出
  • 集成自举二极管
  • 20 引脚 3.5mm × 4.5mm VQFN (RGY) 封装
  • 使用 WEBENCH 工具创建定制设计

TPS40170 是一款功能齐全的同步 PWM 降压控制器,工作输入电压介于 4.5V 至 60 V 之间,并针对高功率密度、高可靠性的直流/直流转换器应用进行了优化。该控制器通过输入电压前馈补偿实现电压模式控制,可在输入电压变化时即时响应。此器件具有 100kHz 至 600kHz 的可编程开关频率。

TPS40170 具有整套系统保护和监控特性,例如可编程欠压锁定 (UVLO)、通过检测低侧 FET 实现的可编程过流保护 (OCP)、通过检测高侧 FET 实现的可选短路保护 (SCP) 和热关断。通过 ENABLE 引脚,系统能够在低电流(典型值 1µA)模式下进行关断。控制器支持预偏置输出,提供开漏电源正常 (PGOOD) 信号,并具有闭环软启动、输出电压跟踪以及自适应死区时间控制功能。

TPS40170 可通过 1% 确保精度实现准确的输出电压调节。此外,该控制器还采用新型双向同步方案,即一个控制器作为主要控制器,其他下游控制器作为辅助控制器,辅助控制器可与主要控制器同相或 180° 异相同步。辅助控制器可在自由运行开关频率的 ±30% 范围内与外部时钟同步。

新款产品(LM5145LM5146)具有 BOM 成本低、效率高、设计尺寸小等诸多特性。

TPS40170 是一款功能齐全的同步 PWM 降压控制器,工作输入电压介于 4.5V 至 60 V 之间,并针对高功率密度、高可靠性的直流/直流转换器应用进行了优化。该控制器通过输入电压前馈补偿实现电压模式控制,可在输入电压变化时即时响应。此器件具有 100kHz 至 600kHz 的可编程开关频率。

TPS40170 具有整套系统保护和监控特性,例如可编程欠压锁定 (UVLO)、通过检测低侧 FET 实现的可编程过流保护 (OCP)、通过检测高侧 FET 实现的可选短路保护 (SCP) 和热关断。通过 ENABLE 引脚,系统能够在低电流(典型值 1µA)模式下进行关断。控制器支持预偏置输出,提供开漏电源正常 (PGOOD) 信号,并具有闭环软启动、输出电压跟踪以及自适应死区时间控制功能。

TPS40170 可通过 1% 确保精度实现准确的输出电压调节。此外,该控制器还采用新型双向同步方案,即一个控制器作为主要控制器,其他下游控制器作为辅助控制器,辅助控制器可与主要控制器同相或 180° 异相同步。辅助控制器可在自由运行开关频率的 ±30% 范围内与外部时钟同步。

新款产品(LM5145LM5146)具有 BOM 成本低、效率高、设计尺寸小等诸多特性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS40170 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 11月 8日
模拟设计期刊 控制模式快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 5日
白皮书 电源的传导 EMI 规格概述 英语版 2020年 10月 14日
应用手册 Wide-Vin Battery-Charger Using SMBus MSP430 MCUs and bq Fuel Gauges (Rev. B) PDF | HTML 2019年 7月 12日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
白皮书 An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
应用简报 Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout 2017年 11月 13日
技术文章 Optimizing layout for synchronous buck converters PDF | HTML 2016年 11月 25日
模拟设计期刊 Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
技术文章 Power Tips: Simple PSRR measurement with a frequency analyzer PDF | HTML 2016年 5月 25日
技术文章 GaN to the rescue! Part 2: Measurements PDF | HTML 2016年 1月 7日
技术文章 GaN to the rescue! Part 1: Body-diode reverse recovery PDF | HTML 2015年 10月 28日
白皮书 Choosing the Right Fixed Frequency Buck Regulator Control Strategy 2015年 10月 2日
白皮书 Choosing the Right Fixed Frequency Buck Regulator Control Strategy (PPT) 2015年 10月 2日
应用手册 降低高压输入时TPS40170的功耗 (Rev. A) 2015年 8月 30日
应用手册 降低高压输入时TPS40170的功耗 2014年 6月 19日
EVM 用户指南 TPS40170 with NexFETs 24-V Input, 5 V at 10-A Output Synchronous Buck EVM 2014年 2月 7日
应用手册 Creating a Dual USB Universal Car Charger From the TPS40170 and Two TPS2511 2012年 5月 22日
模拟设计期刊 微处理器受控宽输入电压、智能电池的实现 英语版 2011年 8月 17日
EVM 用户指南 Using the TPS40170EVM-578 Evaluation Module 2011年 1月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AUTOCRANKSIM-EVM — AutoCrankSim-EVM:用于汽车启动脉冲评估模块板的仿真器

启动仿真器会产生预编程的启动脉冲,就像是启动过程中(例如在启停操作中)在汽车蓄电池上看到的典型脉冲。其他脉冲可通过更改源代码来配置,使之适用于 2.18V 范围内的任何电源电压分布。

此工具可用于验证系统性能,例如降压-升压拓扑对于其输出中此类脉冲的反应。

用户指南: PDF
评估板

TPS40170EVM-578 — 用于 TPS40170 同步 PWM 降压控制器的评估模块

TPS40170EVM-578 评估模块是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 TPS40170 宽输入同步 PWM 降压控制器。TPS40170EVM-578 可在 6A 的电流下将 10V 至 60V 的输入电压转换为 5V 输出电压。通过简单更改 UVLO 电阻将最小输入电压降低至 6V。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS40170EVM-597 — 具有 NexFET™ 的评估模块 TPS40170 同步 PWM 降压控制器

TPS40170EVM-597 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估具有 CSD18537NQ5A 和 CSD18563Q5A 两个 NexFET 器件的 TPS40170 同步降压控制器。TPS40170EVM-597 在 10V 至 36V(额定电压为 24V)的输入电压范围内工作,在 10A 以下时提供 5V 的输出电压。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS40170 IBIS Model

SLPM333.ZIP (37 KB) - IBIS Model
仿真模型

TPS40170 PSpice Average Model (Rev. A)

SLUM208A.ZIP (152 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS40170 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. C)

SLUM141C.ZIP (90 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS40170 TINA-TI Average Reference Design

SLUM236.TSC (80 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS40170 TINA-TI Average Spice Model

SLUM237.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS40170 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM184.TSC (883 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS40170 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM185.ZIP (76 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
TPS40007 2.25V-5.5V、300kHz、灌电流/拉电流、预偏置、同步降压控制器 TPS40009 2.25V-5.5V、600kHz、灌电流/拉电流、预偏置、同步降压控制器 TPS40021 具有拉/灌电流能力、频率高达 1MHz 的增强型低输入(2.25V 至 5.5V)同步降压控制器 TPS40040 具有低引脚数的 2.25V 至 5.5V 输入电压、300kHz 同步降压控制器 TPS40041 具有低引脚数的 2.25V 至 5.5V 输入电压、600kHz 同步降压控制器 TPS40055 具有拉/灌电流能力且频率高达 1MHz 的宽输入(8V 至 40V)同步降压控制器 TPS40057 宽输入 (8V-40V)、频率高达 1MHz 的同步降压控制器,带有预偏置的输出驱动/吸入 TPS40075 具有电压前馈的 4.5V 至 28V 同步降压控制器 TPS40077 采用 HTSSOP 封装、具有电压前馈的 4.5V 至 28V 同步降压控制器 TPS40101 具有高级排序功能和输出裕量的 4.5V 至 18V 同步降压控制器 TPS40170 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器 TPS40190 4.5V 至 15V、20A 同步降压控制器 TPS40192 具有电源正常指示功能的 4.5V 至 18V、20A、600kHz 同步降压控制器 TPS40193 具有电源正常指示功能的 4.5V 至 18V、20A、300kHz 同步降压控制器 TPS40195 具有电源正常指示和同步功能的 4.5V 至 20V、20A 同步降压控制器 TPS40200 宽输入非同步降压直流/直流控制器 TPS40303 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、300kHz 同步降压控制器 TPS40304 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、600kHz 同步降压控制器 TPS40305 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、1.2MHz 同步降压控制器 TPS40322 双通道输出或二相同步降压控制器 TPS40400 具有 PMBus™ 且包含遥测功能的 3V 至 20V、30A 同步降压控制器 TPS40422 具有 PMBus 的双输出或多相同步降压控制器 TPS5130 具有 LDO 控制器的 4.5V 至 28V 三路同步降压控制器
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS53311 具有 Eco-Mode 和流畅 PWM 的 2.9V 至 6V 输入、3A 同步降压转换器 TPS53313 具有优化轻负载效率的 4.5V 至 16V、6A 同步降压转换器 TPS53316 具有集成开关的高效,5A降压调节器 TPS56121 4.5V 至 14V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS56221 4.5V 至 14V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器

许多 TI 参考设计都包括 TPS40170

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
VQFN (RGY) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频