数据表
TPS40007-DIE
我们无法提供此信息。请参阅产品数据表。
- 低输出电压
- Predictive Gate Drive 用于实现更高效率的 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 外部可调软启动和过流限制
- 频率电压模式控制
- 具有 VOUT 预偏置的源出/灌入电压
- 热关断
- 内部引导加载二极管
应用范围
- 网络设备
- 电信设备
- 基站
- 服务器
- 数字信号处理器 (DSP) 电源
- 电源模块
TPS40007-DIE 是一款用于低压、非隔离式同步降压稳压器的控制器。 这个控制器驱动一个用于主降压开关的 N 通道 MOSFET,和一个用于同步整流器开关的 N 通道 MOSFET,从而实现极高效率的功率转换。 此外,此器件使用 TI 已获专利的 Predictive Gate Drive(可预期栅极驱动)技术控制从主开关关闭到整流器打开,以及从整流器关闭到主开关打开的延迟,用这个方法来最大限度地减少同步整流器内二极管损耗(包括传导和恢复时的损耗)。 这些损耗的减少量是很可观的,并且增加了效率。 对于一个指定的转换器功率水平,可使用较小的 FET,或者可减少散热片的数量,甚至无需散热。
可使用一个连接到器件上的单个电阻器来调节电流限制阀值。 TPS40007-DIE 控制器执行一个闭环软启动功能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 低输入、高效同步降压控制器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2013年 11月 14日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点