TPS40007-DIE (正在供货)

低输入、高效同步降压控制器,TPS40007-DIE

 

描述

TPS40007-DIE 是一款用于低压、非隔离式同步降压稳压器的控制器。 这个控制器驱动一个用于主降压开关的 N 通道 MOSFET,和一个用于同步整流器开关的 N 通道 MOSFET,从而实现极高效率的功率转换。 此外,此器件使用 TI 已获专利的 Predictive Gate Drive(可预期栅极驱动)技术控制从主开关关闭到整流器打开,以及从整流器关闭到主开关打开的延迟,用这个方法来最大限度地减少同步整流器内二极管损耗(包括传导和恢复时的损耗)。 这些损耗的减少量是很可观的,并且增加了效率。 对于一个指定的转换器功率水平,可使用较小的 FET,或者可减少散热片的数量,甚至无需散热。

可使用一个连接到器件上的单个电阻器来调节电流限制阀值。 TPS40007-DIE 控制器执行一个闭环软启动功能。

特性

  • 低输出电压
  • Predictive Gate Drive 用于实现更高效率的 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 外部可调软启动和过流限制
  • 频率电压模式控制
  • 具有 VOUT 预偏置的源出/灌入电压
  • 热关断
  • 内部引导加载二极管

应用范围

  • 网络设备
  • 电信设备
  • 基站
  • 服务器
  • 数字信号处理器 (DSP) 电源
  • 电源模块

查看更多内容

特色工具和软件