TPS3897

正在供货

具有高电平有效和开漏输出的单通道、超小型、可调节监控器

产品详情

Number of supplies monitored 1, 2 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.5 Features Manual reset capable, Reset time delay, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.006 Output driver type/reset output Active-high, Open-drain Time delay (ms) 0.04 Supply voltage (min) (V) 1.7 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1, 2 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.5 Features Manual reset capable, Reset time delay, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.006 Output driver type/reset output Active-high, Open-drain Time delay (ms) 0.04 Supply voltage (min) (V) 1.7 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
USON (DRY) 6 1.45 mm² 1.45 x 1
  • 超小型 USON (1.45mm × 1.00mm) 封装
  • 可调阈值低至 500mV
  • 阈值精度:整个温度范围内为 1%
  • 电容可调式延迟时间
  • 低静态电流:6μA(典型值)
  • 外部使能输入
  • 开漏(额定值 18V)和推挽式输出选项
  • 温度范围:–40°C 至 125℃
  • 与 MAX6895/6/7/8 引脚到引脚兼容

应用

  • 数字信号处理器 (DSP)、微控制器和微处理器
  • 笔记本和台式计算机
  • PDA 和手持式产品
  • 便携式和电池供电类产品
  • FPGA 和 ASIC

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 超小型 USON (1.45mm × 1.00mm) 封装
  • 可调阈值低至 500mV
  • 阈值精度:整个温度范围内为 1%
  • 电容可调式延迟时间
  • 低静态电流:6μA(典型值)
  • 外部使能输入
  • 开漏(额定值 18V)和推挽式输出选项
  • 温度范围:–40°C 至 125℃
  • 与 MAX6895/6/7/8 引脚到引脚兼容

应用

  • 数字信号处理器 (DSP)、微控制器和微处理器
  • 笔记本和台式计算机
  • PDA 和手持式产品
  • 便携式和电池供电类产品
  • FPGA 和 ASIC

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS3895、TPS3896、TPS3897 和 TPS3898 器件(TPS389x 系列)为超小型监控电路,用于监视高于 500mV 的电压,阈值精度为 0.25%(典型值),且可通过外部电容调整延迟时间。 TPS389x 系列还具有用于导通和关断输出的逻辑使能引脚(ENABLE 或 ENABLE)。 以 TPS3895 为例,当输入电压引脚 (SENSE) 的电压超出阈值且 ENABLE 引脚为高电平时,输出引脚 (SENSE_OUT) 将在一段电容可调式延迟时间后变为高电平。 当 SENSE 的电压降至阈值以下或 ENABLE 为低电平时,SENSE_OUT 将变为低电平。 有关真值表的信息,请参见 和。

对于 TPS389xA 版本,SENSE 和 ENABLE 均具有电容可调式延迟。 当 SENSE 和 ENABLE 输入正常时,输出将在经过这段电容可调式延迟时间后置为有效。 对于 TPS389xP 器件,如果 SENSE 的电压超出阈值,则将使能引脚置为有效后,将经过短暂的 0.2µs 传播延迟后,输出引脚才会置为有效。

所有器件的工作电压范围均为 1.7V 至 6.5V,且具有 6µA 的静态电流典型值,开漏输出额定值为 18V。TPS389x 采用超小型 USON 封装,额定工作温度范围 TJ = –40°C 至 125°C。

TPS3895、TPS3896、TPS3897 和 TPS3898 器件(TPS389x 系列)为超小型监控电路,用于监视高于 500mV 的电压,阈值精度为 0.25%(典型值),且可通过外部电容调整延迟时间。 TPS389x 系列还具有用于导通和关断输出的逻辑使能引脚(ENABLE 或 ENABLE)。 以 TPS3895 为例,当输入电压引脚 (SENSE) 的电压超出阈值且 ENABLE 引脚为高电平时,输出引脚 (SENSE_OUT) 将在一段电容可调式延迟时间后变为高电平。 当 SENSE 的电压降至阈值以下或 ENABLE 为低电平时,SENSE_OUT 将变为低电平。 有关真值表的信息,请参见 和。

对于 TPS389xA 版本,SENSE 和 ENABLE 均具有电容可调式延迟。 当 SENSE 和 ENABLE 输入正常时,输出将在经过这段电容可调式延迟时间后置为有效。 对于 TPS389xP 器件,如果 SENSE 的电压超出阈值,则将使能引脚置为有效后,将经过短暂的 0.2µs 传播延迟后,输出引脚才会置为有效。

所有器件的工作电压范围均为 1.7V 至 6.5V,且具有 6µA 的静态电流典型值,开漏输出额定值为 18V。TPS389x 采用超小型 USON 封装,额定工作温度范围 TJ = –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS3899 正在供货 具有可编程感应和复位延迟功能的纳米功率监控器 This product offers a separate SENSE pin with high accuracy, adjustable or fixed threshold options and programmable SENSE delay feature.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS389x 采用超小型封装的单通道可调电压监视器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 5月 29日
应用手册 Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020年 3月 17日
选择指南 Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
应用简报 Latching a Voltage Supervisor (Reset IC) (Rev. A) 2019年 4月 5日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAS2770EVM — 适用于 QFN 封装的 TAS2770EVM 单声道、数字输入、D 类、IV 感应音频放大器评估模块

TAS2770EVM 为开发人员提供了一个可配置为立体声解决方案以及多声道解决方案的易用型单声道评估模块。它是一个功能强大的工具套件,用于评估 TAS2770 的立体声和单声道实现方案(具有或不具有 IV 感应功能)。此评估模块提供了评估 TAS2770 所需的一切资源。为了评估立体声或单声道扬声器保护解决方案,可连接 TAS2559YZEVM 以提供扬声器保护算法和处理能力。此算法由 PPC3 进行控制和优化。评估模块中不包括 TAS2559YZEVM 和 PPC3 插件,必须单独订购。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TAS2770YFFEVM — 采用 WCSP 封装的 TAS2770YFFEVM 单声道、数字输入、D 类、IV 感应音频放大器评估模块

TAS2770YFFEVM 为开发人员提供了一个可配置为立体声解决方案以及多声道解决方案的易用型单声道评估模块。它是一个功能强大的工具套件,用于评估具有和不具有 IV 检测功能的 TAS2770 的立体声或单声道实现方案。此评估模块提供了评估 TAS2770 所需的一切资源。为评估立体声或单声道扬声器保护解决方案,可将其连接至用于提供扬声器保护算法和处理能力的 TAS2559YZEVM 来实现。此算法由 PPC3 进行控制和优化。评估模块中不包括 TAS2559YZEVM 和 PPC3 插件,必须单独订购。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TAS3251EVM — TAS3251 175W 立体声/350W 单声道超高清数字输入 D 类放大器评估模块

TAS3251 超高清音频评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TAS3251 集成电路。TAS3251 是一款数字输入高性能 D 类音频放大器,可实现真正的高端音质和 D 类效率。该数字前端采用具有用于高级音频处理(包括 SmartAmp 和 SmartEQ)的集成 DSP 的高性能 Burr-Brown™ DAC。该单芯片解决方案集成降低了总体系统解决方案尺寸和成本。该 DSP 受 TI PurePath™ 控制台图形调节软件支持,可以快速轻松地调节和控制扬声器。D (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TAS5805MEVM — 具有增强处理能力 EVM 的 TAS5805M 数字输入立体声闭环 D 类放大器

TAS5805MEVM 展示了最新的 TI 数字输入 D 类闭环放大器。TAS5805M 是具有增强处理能力和较低空闲功率损耗的数字输入立体声 D 类音频放大器。TAS5805MEVM 是一款独立的 EVM,它具有单路电源输入、通过 PurePath 控制台 3 (PPC3) 实现的 USB 控制以及灵活的音频输入选项。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPA6304Q1EVM — 2.1MHz 模拟输入 4 通道汽车 D 类音频放大器评估模块

The TPA6304-Q1 evaluation module showcases the industry's smallest 2.1-MHz 4-channel Analog Input Class-D Audio solution for Automotive Infotainment applications. TPA6304-Q1’s 2.1-MHz switching frequency allows customers to significantly reduce inductor size and cost and optimize total (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS3897A-6P-EVM047 — TPS389xx 单通道可调监控电路评估模块

The TPS3897A-6P-EVM047 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS3897A and TPS3896P single-channel adjustable supervisory circuit. The EVM has two complete adjustable supervisory circuits, one featuring a push-pull output and one featuring an (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS3897A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SBVM073A.ZIP (33 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS3897P TINA-TI Transient Reference Design

SBVM221.TSC (139 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS3897P TINA-TI Transient Spice Model

SBVM222.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS3897P Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SBVM074B.ZIP (33 KB) - PSpice Model
计算工具

SBVC043 TPS389x Reset Time Delay Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
监控器和复位 IC
TPS3895 具有高电平有效和推挽输出的单通道、超小型、可调节监控器 TPS3896 具有低电平有效和推挽输出的单通道、超小型、可调节监控器 TPS3897 具有高电平有效和开漏输出的单通道、超小型、可调节监控器 TPS3898 具有低电平有效和开漏输出的单通道、超小型、可调节监控器
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
TIDA-00300 — 隔离式同步串行通信模块

此参考设计提供了隔离 I2C 或 SPI 通信线路的方法。电网基础设施应用中通常需要这种隔离,例如涉及高压的保护继电器和断路器。此参考设计提供电源隔离和信号隔离。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00420 — 基于 ADC、数字隔离、宽输入、16 通道、交流/直流二进制输入参考设计

此参考设计展示了一种经过成本优化、基于可扩展 ADC 且具有增强型隔离功能的交流/直流二进制输入模块 (BIM) 架构。10 位或 12 位 SAR ADC 的 16 个通道用于感应多个二进制输入。运算放大器除了使每通道成本保持较低之外,还为每个输入提供了出色的信号调节。数字隔离器(基础型或增强型)用于隔离主机 MCU 或处理器。支持对温度、湿度和磁场的测量以用于诊断。具有可配置输出的增强型隔离直流/直流电源可为二进制模块提供所需的电源。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010065 — 基于高效、低辐射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计

该参考设计是一个用于为隔离式放大器生成隔离电源以测量隔离式电压和电流的简化架构。一个具有增强隔离功能且完全集成的直流/直流转换器,采用 5V 输入并提供可配置的 5V 或 5.4V 输出(低压降稳压器(LDO)的裕量),能够产生隔离式电力。与配置为通道隔离输入的 ±50mV 输入范围隔离放大器连接的分流器可以测量电流。与配置为组隔离输入的 ±250mV 或 ±12V 输入范围隔离放大器连接的分压器输出可以测量电压。隔离放大器的输出端直接连接到 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),或者使用增益放大器将输出缩放至 ±10V,并连接到 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-SERVODRIVE — 工业伺服驱动器和交流逆变器驱动器参考设计

DesignDRIVE 开发套件是直接连接到三相 ACI 或 PMSM 电机的完整工业驱动的参考设计。通过此单一平台中包含的控制、电源和通信组合技术可创建出众多驱动拓扑。此设计包含多个位置传感器接口、不同的电流感应技术、热侧分区选项和扩展,旨在实现安全的工业以太网。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01572 — 数字输入、D 类、IV 感应音频放大器的立体声评估模块参考设计

此参考设计可提供用于 PC 应用的高性能立体声音频子系统。它由电压范围为 4.5V 至 16V 的单电源供电并采用 TAS2770,该器件是一款数字输入 D 类音频放大器,可提供出色的噪声和失真性能并采用 WCSP 和 QFN 封装。该设计还包含两个低压降固定电压稳压器,即 TL760M33TPS73618,它们分别生成必需的 3.3V 和 1.8V 系统电源轨。该参考设计的多功能数字输入接口允许使用各种输入格式,同时针对电压和电流感应、电源电压 (VBAT) 和温度提供输出数据。该参考设计还包含多路复用功能,允许将多个输入源用作数字输入。此外,TAS2770 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-MINI-DC — 适用于小型 AMI 网络的数据集中器参考设计可降低基础架构成本

TIDM-MINI-DC 参考设计可实现集成以太网中继器功能的轻量级电力线通信 (PLC) 数据集中器 (DC) 解决方案。电网是静态网络,这意味着终端节点一旦安装,DC 所需支持的节点数量将是固定的。电力公司经常出现多个馈电线路仅有少量终端客户的情况。为这些馈电线路安装能够支持大量终端节点的高性能 DC 解决方案是不符合成本效益的。该设计可提供低成本 PLC 直流解决方案,能够利用以太网中继器(或边缘路由器)功能支持更小的网络,从而将本地 PLC 网络与基于以太网的主干网络互联,使控制中心可直接控制 PLC 终端节点。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
USON (DRY) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频