TPS3897
- 超小型 USON (1.45mm × 1.00mm) 封装
- 可调阈值低至 500mV
- 阈值精度:整个温度范围内为 1%
- 电容可调式延迟时间
- 低静态电流:6μA(典型值)
- 外部使能输入
- 开漏(额定值 18V)和推挽式输出选项
- 温度范围:–40°C 至 125℃
- 与 MAX6895/6/7/8 引脚到引脚兼容
应用
- 数字信号处理器 (DSP)、微控制器和微处理器
- 笔记本和台式计算机
- PDA 和手持式产品
- 便携式和电池供电类产品
- FPGA 和 ASIC
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS3895、TPS3896、TPS3897 和 TPS3898 器件(TPS389x 系列)为超小型监控电路,用于监视高于 500mV 的电压,阈值精度为 0.25%(典型值),且可通过外部电容调整延迟时间。 TPS389x 系列还具有用于导通和关断输出的逻辑使能引脚(ENABLE 或 ENABLE)。 以 TPS3895 为例,当输入电压引脚 (SENSE) 的电压超出阈值且 ENABLE 引脚为高电平时,输出引脚 (SENSE_OUT) 将在一段电容可调式延迟时间后变为高电平。 当 SENSE 的电压降至阈值以下或 ENABLE 为低电平时,SENSE_OUT 将变为低电平。 有关真值表的信息,请参见 和。
对于 TPS389xA 版本,SENSE 和 ENABLE 均具有电容可调式延迟。 当 SENSE 和 ENABLE 输入正常时,输出将在经过这段电容可调式延迟时间后置为有效。 对于 TPS389xP 器件,如果 SENSE 的电压超出阈值,则将使能引脚置为有效后,将经过短暂的 0.2µs 传播延迟后,输出引脚才会置为有效。
所有器件的工作电压范围均为 1.7V 至 6.5V,且具有 6µA 的静态电流典型值,开漏输出额定值为 18V。TPS389x 采用超小型 USON 封装,额定工作温度范围 TJ = –40°C 至 125°C。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS389x 采用超小型封装的单通道可调电压监视器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2015年 5月 29日 |
应用手册 | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020年 3月 17日 | ||||
选择指南 | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020年 2月 28日 | ||||
应用简报 | Latching a Voltage Supervisor (Reset IC) (Rev. A) | 2019年 4月 5日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs | 2011年 9月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TAS2770EVM — 适用于 QFN 封装的 TAS2770EVM 单声道、数字输入、D 类、IV 感应音频放大器评估模块
TAS2770YFFEVM — 采用 WCSP 封装的 TAS2770YFFEVM 单声道、数字输入、D 类、IV 感应音频放大器评估模块
TAS3251EVM — TAS3251 175W 立体声/350W 单声道超高清数字输入 D 类放大器评估模块
TAS3251 超高清音频评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TAS3251 集成电路。TAS3251 是一款数字输入高性能 D 类音频放大器,可实现真正的高端音质和 D 类效率。该数字前端采用具有用于高级音频处理(包括 SmartAmp 和 SmartEQ)的集成 DSP 的高性能 Burr-Brown™ DAC。该单芯片解决方案集成降低了总体系统解决方案尺寸和成本。该 DSP 受 TI PurePath™ 控制台图形调节软件支持,可以快速轻松地调节和控制扬声器。D (...)
TAS5805MEVM — 具有增强处理能力 EVM 的 TAS5805M 数字输入立体声闭环 D 类放大器
TPA6304Q1EVM — 2.1MHz 模拟输入 4 通道汽车 D 类音频放大器评估模块
TPS3897A-6P-EVM047 — TPS389xx 单通道可调监控电路评估模块
TPS3897A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS3897P Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-00300 — 隔离式同步串行通信模块
TIDA-00420 — 基于 ADC、数字隔离、宽输入、16 通道、交流/直流二进制输入参考设计
TIDA-010065 — 基于高效、低辐射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计
TIDM-SERVODRIVE — 工业伺服驱动器和交流逆变器驱动器参考设计
TIDA-01572 — 数字输入、D 类、IV 感应音频放大器的立体声评估模块参考设计
TIDM-MINI-DC — 适用于小型 AMI 网络的数据集中器参考设计可降低基础架构成本
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
USON (DRY) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点