TPS386000

正在供货

具有可编程延迟和看门狗计时器的漏极开路、四通道电源电压监控器

产品详情

Number of supplies monitored 3, 4 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.4 Features Manual reset capable, Negative voltage monitoring, Separate VDD & sense, Timeout watchdog, Undervoltage and overvoltage monitor, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 0.5 Iq (typ) (mA) 0.011 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 20, 300 Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) 0.6 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 3, 4 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.4 Features Manual reset capable, Negative voltage monitoring, Separate VDD & sense, Timeout watchdog, Undervoltage and overvoltage monitor, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 0.5 Iq (typ) (mA) 0.011 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 20, 300 Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) 0.6 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGP) 20 16 mm² 4 x 4
  • 4 个独立的电压监视器
  • 通道 1:
    • 低至 0.4V 的可调节阈值
    • 手动复位 (MR) 输入
  • 通道 2、3:
    • 低至 0.4V 的可调节阈值
  • 通道 4:
    • 任何正或负电压的调节阈值
    • 窗口比较器
  • 可调节复位延迟时间:1.4ms 至 10s
  • 阈值精度:0.25%(典型值)
  • 超低静态电流:11µA(典型值)
  • 具有专用输出的看门狗计时器
  • 可在上电期间很好地控制输出
  • TPS386000:漏极开路 RESETnWDO
  • TPS386040:推挽 RESETnWDO
  • 封装:4mm × 4mm 20 引脚 VQFN
  • 4 个独立的电压监视器
  • 通道 1:
    • 低至 0.4V 的可调节阈值
    • 手动复位 (MR) 输入
  • 通道 2、3:
    • 低至 0.4V 的可调节阈值
  • 通道 4:
    • 任何正或负电压的调节阈值
    • 窗口比较器
  • 可调节复位延迟时间:1.4ms 至 10s
  • 阈值精度:0.25%(典型值)
  • 超低静态电流:11µA(典型值)
  • 具有专用输出的看门狗计时器
  • 可在上电期间很好地控制输出
  • TPS386000:漏极开路 RESETnWDO
  • TPS386040:推挽 RESETnWDO
  • 封装:4mm × 4mm 20 引脚 VQFN

TPS3860x0 系列电源监视器 (SVS) 可以在 0.25%(典型值)的阈值精度下监控 4 个高于 0.4V 的电源轨和 1 个低于 0.4V(包括负电压)的电源轨。当 SENSEm 输入电压下降至编程阈值以下时,4 个监视电路中的每一个 (SVS-n) 都会给出 RESETn 或 RESETn 输出信号。您可以使用外部电阻器对各个 SVS-n 的阈值进行编程(其中 n = 1、2、3、4,m = 1、2、3、4L、4H)。

每个 SVS-n 都具有释放 RESETn 或 RESETn 之前的可编程延迟。您可以通过 CTn 引脚连接独立设置各个 SVS 的延迟时间,允许的取值范围为 1.4ms 至 10s。只有 SVS-1 具有低电平有效手动复位 (MR) 输入;当 MR 得到的是逻辑低电平输入时,会给出 RESET1 或 RESET1。

SVS-4 使用两个比较器来监控阈值窗口。您可以将额外的比较器配置为第五个 SVS,以通过电压基准输出 VREF 来监控负电压。

TPS3860x0 具有 11µA(典型值)的超低静态电流,且采用了小型 4mm x 4mm VQFN-20 封装。

TPS3860x0 系列电源监视器 (SVS) 可以在 0.25%(典型值)的阈值精度下监控 4 个高于 0.4V 的电源轨和 1 个低于 0.4V(包括负电压)的电源轨。当 SENSEm 输入电压下降至编程阈值以下时,4 个监视电路中的每一个 (SVS-n) 都会给出 RESETn 或 RESETn 输出信号。您可以使用外部电阻器对各个 SVS-n 的阈值进行编程(其中 n = 1、2、3、4,m = 1、2、3、4L、4H)。

每个 SVS-n 都具有释放 RESETn 或 RESETn 之前的可编程延迟。您可以通过 CTn 引脚连接独立设置各个 SVS 的延迟时间,允许的取值范围为 1.4ms 至 10s。只有 SVS-1 具有低电平有效手动复位 (MR) 输入;当 MR 得到的是逻辑低电平输入时,会给出 RESET1 或 RESET1。

SVS-4 使用两个比较器来监控阈值窗口。您可以将额外的比较器配置为第五个 SVS,以通过电压基准输出 VREF 来监控负电压。

TPS3860x0 具有 11µA(典型值)的超低静态电流,且采用了小型 4mm x 4mm VQFN-20 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频
Information

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格的产品,按可用的 TI.com 库存分类。

立即查看

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS3704 正在供货 超高精度紧凑型多通道窗口监控器 Window supervisor with up to four monitored supplies and included separate VDD and sense pins; without watchdog timer

技术文档

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS386000EVM-736 — TPS386000 四路电源电压监控器评估模块

TPS386000EVM-736 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 20 引脚 QFN 封装的 TPS386000 四路电源电压监控器。TPS386000EVM-736 可以进行定制,更改电阻值可监控高于 0.4V 的电压,包括使用 SENSE4H 和 SENSE4L 输入进行窗口监控和正负监控。TPS386000EVM-736 还可评估芯片的内部看门狗定时器、手动复位和时间延迟功能。
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
TIDEP0022 — 具有集成 BiSS C 主控接口的 ARM MPU

BiSS C 主协议在工业通信子系统上的实施 (PRU-ICSS)。该设计提供可编程实时单元 (PRU) 的完整文档和源代码。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0035 — 具有集成 HIPERFACE DSL 主接口的 ARM MPU 参考设计

该参考设计在工业通信子系统 (PRU-ICSS) 上实现了 HIPERFACE DSL 主协议。利用两线制接口,可以将位置反馈线集成到电机电缆中。该参考设计包含 AM437x PRU-ICSS 固件和 TIDA-00177 收发器参考设计。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0050 — EnDat 2.2 系统参考设计

此参考设计基于 HEIDENHAIN EnDat 2.2 标准针对位置或旋转编码器实现了 EnDat 2.2 主协议栈和硬件接口。此设计由 EnDat 2.2 主协议栈、使用 RS-485 收发器的半双工通信,以及在 Sitara AM437x 工业开发工具包上实现的线路终端组成。此设计经过充分测试,符合 HEIDENHAIN EnDat 2.2 标准。除了 EnDat 位置反馈之外,AM437x IDK 还能够支持工业通信和电机驱动,如 AM437x 单芯片电机控制设计指南中所述。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0025 — 用于工业通信和电机控制的单芯片驱动器

该参考设计基于 HEIDENHAIN EnDat 2.2 标准针对位置或旋转编码器实现了硬件接口。该平台还使您能够在各种工业自动化设备中实现实时 EtherCAT 通信标准。该平台可以在工业自动化、工厂自动化或工业通信等应用中实现具有小占用空间、低功耗和单芯片解决方案的设计。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01589 — 具有降噪和回声消除功能的高保真、近场双向音频参考设计

人机交互需要声学接口以提供全双工免提通信。在免提模式中,来自扬声器的远端或近端音频信号的一部分耦合至麦克风。此外,在噪声环境中,除了有用的近端音频信号之外,麦克风还会捕获环境噪声。捕获的多麦克风音频信号被声学背景噪声以及回声信号破坏,回声信号会显著降低所需信号的可懂度,并限制后续音频处理系统的性能。此参考设计所展示的双麦克风用于通过立体声 ADC 实现音频输入,通过低功耗 DSP 执行降噪、声学回声消除和其他音频质量增强算法。此参考设计还采用了 TI 的智能放大器技术,从而可通过微型扬声器实现高质量、高 SPL 的音频输出。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RGP) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频