TPS3850-Q1 (正在供货)

具有集成看门狗定时器的高精度电压监控器

具有集成看门狗定时器的高精度电压监控器 - TPS3850-Q1
 

描述

TPS3850-Q1 将可编程窗口看门狗定时器与高精度电压监控器相结合。TPS3850-Q1 窗口比较器在过压(VIT+(OV))和欠压(VIT–(UV))两种阈值条件下可实现 0.8% 的精度(–40°C 至 +125°C)。TPS3850-Q1 在两种阈值条件下还可提供高精度迟滞,因此非常适用于容差要求严苛的系统。该监控器的 RESET 延迟可通过经出厂编程的默认延迟设置进行设定,也可以通过外部电容以编程方式设定。经出厂编程的 RESET 延迟 精度 为 15%,支持高精度延迟时序。

TPS3850-Q1 配有一个可编程窗口看门狗定时器,广泛适用于 各类。专用的看门狗输出 (WDO) 可提高分辨率,从而帮助确定出现故障情况的原因。窗口看门狗超时可通过经出厂编程的默认延迟设置进行设定,也可以通过外部电容以编程方式设定。可通过逻辑引脚禁用看门狗,避免在开发过程中出现意外的看门狗超时。

TPS3850-Q1 采用小型 3.00mm ×
3.00mm、10 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装。TPS3850-Q1 具备 可湿性侧面,可轻松进行光学检查













特性

  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压范围:VDD = 1.6V 至 6.5V
  • 0.8% 电压阈值精度(最大值)
  • 低电源电流:IDD = 10µA(典型值)
  • 用户可编程看门狗超时
  • 用户可通过编程设定的复位延迟
  • 经过出厂编程的高精度看门狗和复位定时器:
    • ±15% 精度 WDT 和 RST 延迟
  • 漏极开路输出
  • 精密过压和欠压监测:
    • 支持 0.9V 至 5.0V 共模电压轨
    • 提供 4% 和 7% 故障窗口
    • 0.5% 迟滞
  • 看门狗禁用功能
  • 采用 3mm x 3mm、10 引脚小型超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 监控器 和 复位 IC

 
Threshold Voltage 1 (Typ) (V)
# of Supplies Monitored
VCC (Max) (V)
VCC (Min) (V)
Output Driver Type / Reset Output
Time Delay (ms)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Watchdog Timer WDI (sec)
TPS3850-Q1 TPS3851-Q1 TPS3852-Q1
Adjustable
0.84
0.86
1.06
1.12
1.15
1.67
1.73
2.33
2.4
2.79
2.88
3.07
3.17
4.65
4.8   
1.67
1.73
2.32
2.4
2.79
2.88
3.07
3.17
4.65
4.8   
1.67
1.73
3.07
3.17   
1    1    1   
6.5    6.5    6.5   
1.6    1.6    1.6   
Active-low
Open-drain   
Active-low
Open-drain   
Active-low
Open-drain   
Programmable    200    200   
Over Voltage Sense
Watchdog Disable
Watchdog Timer
Window Comparator
Window Watchdog   
Active Low Enable
Manual Reset
Watchdog Disable
Watchdog Timer   
Active Low Enable
Manual Reset
Watchdog Disable
Watchdog Timer
Window Watchdog   
Automotive    Automotive    Automotive   
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125   
Programmable    Programmable    Programmable   

其它合格版本 TPS3850-Q1

版本 器件型号 定义
目录 TPS3850 TI 的标准目录产品