TPS3840
- 宽工作电压范围:1.5V 至 10V
- 毫微电源电流:300nA(典型值)、700nA(最大值)
- 固定阈值电压 (VIT-)
- 阈值范围为 1.6V 至 4.9V(阶跃为 0.1V)
- 高精度:1%(典型值)、1.5%(最大值)
- 内置的迟滞 (VIT+)
- 1.6V < VIT- ≤ 3.0V = 100mV(典型值)
- 3.1V ≤ VIT- < 4.9V = 200mV(典型值)
- 快速启动延迟 (tSTRT):220µs(典型值)、350µs(最大值)
- 可编程复位延时时间 (tD):
- 50µs(无电容器)至 6.2s (10µF)
- 低电平有效手动复位 (MR)
- 三种输出拓扑:
- TPS3840DL:漏极开路,低电平有效 (RESET),需要上拉电阻器
- TPS3840PL:推挽,低电平有效 (RESET)
- TPS3840PH:推挽,高电平有效 (RESET)
- 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
- 封装:SOT23-5 (DBV)
宽输入电压范围允许在不使用外部组件的情况下监控 9V 电压轨或电池,在使用外部电阻器的情况下监控 24V 电压轨。毫微级 Iq 可以在低功耗应用中延长电池寿命 , 并在使用外部电阻器时最大限度降低电流消耗。快速启动延迟允许在系统的其余部分上电之前检测电压故障,因此可以在危险的启动故障状况下实现最高的安全性。低上电复位电压 (VPOR) 可防止错误复位、过早启用或开启下一个器件,并能够在上电和断电期间正确控制晶体管。
当 VDD 上的电压降至负电压阈值 (VIT-) 以下或手动复位 (MR) 被拉至低逻辑 (VMR_L) 时,会将复位输出信号置位。当 VDD 升至 VIT- 加迟滞 (VIT+) 以上以及手动复位悬空或高于 VMR_H 且复位延时时间 (tD) 已过期时,会将复位信号清除。可以通过在 CT 引脚和地之间连接一个电容器对复位延时时间进行编程。对于快速复位,可以将 CT 引脚悬空。
其他 特性:用于 MR 和 VDD 的内置毛刺抑制保护以及内置迟滞、低漏极开路输出漏电流 (ILKG(OD))。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS3840EVM — TPS3840 毫微功耗高输入电压监控器评估模块
The TPS3840 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the TPS3840 device, which is a nanopower voltage supervisor with manual reset and programmable reset delay. TPS3840 offers operation up to 10 V, while maintaining very-low quiescent current of 350 nA (typ) in addition to 1% (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-010041 — 作为比较器或电源序列发生器使用的毫微功耗、宽输入电压(最高 12V)监控器参考设计
TIDA-010243 — 具有独立 ADC 的三相电流互感器电表参考设计
TIDA-010036 — 使用独立 ADC 的单相并联电表参考设计
TIDA-010037 — 使用独立 ADC 的高精度分相 CT 电量计参考设计
TIDA-010055 — TIDA-010055
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点