TPS3840-Q1
- 符合汽车类 应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C7B
- 宽工作电压范围:1.5V 至 10V
- 利用外部电阻器来扩展输入电压范围
- 毫微电源电流:350nA(典型值)、700nA(最大值)
- 固定阈值电压 (VIT-)
- 阈值范围为 1.6V 至 4.9V(阶跃为 0.1V)
- 高精度:1%(典型值)、1.5%(最大值)
- 内置的迟滞 (VIT+)
- 1.6V < VIT- ≤ 3.0V = 100mV(典型值)
- 3.1V ≤ VIT- < 4.9V = 200mV(典型值)
- 快速启动延迟 (tSTRT):350µs(最大值)
- 基于电容器的可编程复位延时时间:
- tD:50µs(无电容器)至 6.2s (10µF)
- 低电平有效手动复位 (MR)
- 三种输出拓扑:
- TPS3840DL-Q1:漏极开路,低电平有效 (RESET)
- TPS3840PL-Q1:推挽,低电平有效 (RESET)
- TPS3840PH-Q1:推挽,高电平有效 (RESET)
- 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
TPS3840-Q1 系列电压监控器或复位 IC 可在高电压电平下工作,同时能够在整个 VDD 和温度范围内保持非常低的静态电流。TPS3840-Q1 可提供低功耗、高精度和低传播延迟(tp_HL = 30µs 典型值)的最佳组合。
当 VDD 上的电压降至负电压阈值 (VIT-) 以下或手动复位被拉至低逻辑 (VMR_L) 时,复位输出信号会置位。当 VDD 升至 VIT- 加迟滞 (VIT+) 以上以及手动复位 (MR) 悬空或高于 VMR_H、复位延时时间 (tD) 已过期时,复位信号会清除。可以通过在 CT 引脚和地之间连接一个电容器对复位延时时间进行编程。对于快速复位,可以将 CT 引脚悬空。
其他 特性:低上电复位电压 (VPOR)、针对 MR 和 VDD 的内置毛刺抑制保护、内置迟滞、低漏极开路输出漏电流 (ILKG(OD))。TPS3840-Q1 是一款用于汽车应用和 电池供电/低功耗 应用的完美电压监控 解决方案。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 MR 和可编程延迟功能的 TPS3840-Q1 汽车类毫微 IQ 电压监控器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 6月 8日 |
功能安全信息 | TPS3840-Q1 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) | 2023年 11月 14日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS3840EVM Voltage Supervisor User's Guide (Rev. A) | 2021年 5月 13日 | ||||
白皮书 | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK | 2020年 6月 9日 | ||||
白皮书 | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN | 2020年 6月 9日 | ||||
白皮书 | 简化汽车和工业中的功能性安全认证 | 英语版 | 2020年 6月 9日 | |||
应用手册 | Implementing Voltage References and Supervisors Into Your Traction Inverter Desi | 2019年 5月 22日 | ||||
应用手册 | Achieving Low IQ Voltage Supervision in Automotive, Wide-Vin Applications | 2019年 1月 24日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS3840EVM — TPS3840 毫微功耗高输入电压监控器评估模块
The TPS3840 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the TPS3840 device, which is a nanopower voltage supervisor with manual reset and programmable reset delay. TPS3840 offers operation up to 10 V, while maintaining very-low quiescent current of 350 nA (typ) in addition to 1% (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点