TPS3828

正在供货

带看门狗计时器的电压监控器

产品详情

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.93, 4.55 Features Manual reset capable, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 2.4 Iq (typ) (mA) 0.015 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 1.1 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) 1.6 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.93, 4.55 Features Manual reset capable, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 2.4 Iq (typ) (mA) 0.015 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 1.1 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) 1.6 Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 上电复位发生器具有 200ms(TPS3823、TPS3824、TPS3825 和 TPS3828)或 25ms (TPS3820) 的固定延时时间
  • 手动复位输入(TPS3820、TPS3823、TPS3825 和 TPS3828)
  • 低电平有效(TPS3820、TPS3823、TPS3824 和 TPS3825)、高电平有效(TPS3824 和 TPS3825)和漏极开路 (TPS3828) 均支持复位输出
  • 电源电压监控范围: 2.5V、3V、3.3V、5V
  • 看门狗计时器(TPS3820、TPS3823、TPS3824 和 TPS3828)
  • 电源电流为 15µA(典型值)
  • 5 引脚 SOT-23 封装
  • 温度范围:−40°C 至 85°C(TPS3823A-33 为 −40°C 至 125°C)
  • 上电复位发生器具有 200ms(TPS3823、TPS3824、TPS3825 和 TPS3828)或 25ms (TPS3820) 的固定延时时间
  • 手动复位输入(TPS3820、TPS3823、TPS3825 和 TPS3828)
  • 低电平有效(TPS3820、TPS3823、TPS3824 和 TPS3825)、高电平有效(TPS3824 和 TPS3825)和漏极开路 (TPS3828) 均支持复位输出
  • 电源电压监控范围: 2.5V、3V、3.3V、5V
  • 看门狗计时器(TPS3820、TPS3823、TPS3824 和 TPS3828)
  • 电源电流为 15µA(典型值)
  • 5 引脚 SOT-23 封装
  • 温度范围:−40°C 至 85°C(TPS3823A-33 为 −40°C 至 125°C)

TPS382x 系列监控器主要为 DSP 以及基于处理器的系统提供电路初始化和计时监控等功能。上电期间,RESET 会在电源电压 VDD 超出 1.1V 时置为有效。因此VDD 保持在阈值电压 VIT− 以下,电源电压监控器就会监测 VDD 并将 RESET 保持为低电平有效。内部计时器将会延迟输出恢复至无效状态(高电平)的时间,以确保系统正常复位。延时时间 td 始于 VDD 上升至高于阈值电压 (VIT− + VHYS) 之后。当电源电压降到阈值电压 VIT− 以下时,输出再次变为有效状态(低电平)。无需外部组件。该系列中的所有器件均具有一个通过内部分压器设定的固定检测阈值电压 VIT–。TPS382x 系列还提供 200ms (TPS3820) 和 1.6s(TPS3823、TPS3824 和 TPS3828)的看门狗超时选项。

TPS382x 系列监控器主要为 DSP 以及基于处理器的系统提供电路初始化和计时监控等功能。上电期间,RESET 会在电源电压 VDD 超出 1.1V 时置为有效。因此VDD 保持在阈值电压 VIT− 以下,电源电压监控器就会监测 VDD 并将 RESET 保持为低电平有效。内部计时器将会延迟输出恢复至无效状态(高电平)的时间,以确保系统正常复位。延时时间 td 始于 VDD 上升至高于阈值电压 (VIT− + VHYS) 之后。当电源电压降到阈值电压 VIT− 以下时,输出再次变为有效状态(低电平)。无需外部组件。该系列中的所有器件均具有一个通过内部分压器设定的固定检测阈值电压 VIT–。TPS382x 系列还提供 200ms (TPS3820) 和 1.6s(TPS3823、TPS3824 和 TPS3828)的看门狗超时选项。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TPS3828-Q1 正在供货 具有看门狗计时器的汽车类电压监控器 AEC-Q100 qualified version of this device
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS3123 正在供货 具有看门狗计时器和手动复位功能的低电平有效、推挽式、电源电压监控器 Threshold voltages below 2.5 V
功能与比较器件相似
TPS3431 正在供货 具有使能功能的标准可编程看门狗计时器 A standalone watchdog timer with no built-in voltage monitoring feature
TPS3851 正在供货 具有集成看门狗计时器的高精度电压监控器 Voltage supervisor with standard watchdog timer that offers high accuracy (0.8%) and low IQ (10 µA)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 带看门狗计时器的 TPS382x 电压监视器 数据表 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2022年 8月 18日
设计指南 采用基于标准的协议扩展网络覆盖范围和可靠性参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 5月 26日
设计指南 用于扩展网络覆盖范围并增强可靠性的混合射频和 PLC 参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 4月 27日
选择指南 Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
设计指南 G3-PLC (CENELEC Band) Data Concentrator Design Guide 2015年 12月 28日
设计指南 G3-PLC (FCC Band) Data Concentrator Design Guide (Rev. A) 2015年 12月 11日
用户指南 SOMPLC-F28PLC83 System on Module for Power Line Communication User's Guide (Rev. B) 2015年 6月 11日
用户指南 System on Module for Power-Line Communication (CENELEC Freq. Band) Design Guide 2015年 3月 19日
用户指南 System on Module for Power-Line Communication (FCC Frequency Band) Design Guide 2015年 3月 10日
用户指南 System on Module for G3 Power Line Communication (CENELEC) Design Guide (Rev. A) 2015年 2月 26日
用户指南 System on Module for Industrial Power Line Communication (CENELEC) Design Guide 2014年 8月 27日
用户指南 SOMPLC-F28M35 Power Line Communication System on Module Design Guide 2014年 3月 18日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
更多文献资料 CAN Quick Start Guide 2004年 2月 10日
用户指南 CAN Software Installation Guide 2004年 2月 10日
用户指南 CAN Software User's Guide 2004年 2月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS382-Q1EVM — 具有集成看门狗的 TPS382x-Q1 电压监控器评估模块

TPS382x-Q1 EVM 有 5 种不同的 TPS382x-Q1 器件,可以在整个产品系列实现不同功能的评估和测试。该 EVM 包括 2.5V、3.0V、3.3V 和 5V 固定监控、看门狗输入、手动复位、正负复位输出,以及开漏和推挽复位器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

SPRCA41 G3 Data Concentrator Development Package Software (v4.5.0.10)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
监控器和复位 IC
TPS3808 具有可编程延迟和手动复位功能的低静态电流监控器 TPS3828 带看门狗计时器的电压监控器
支持软件

TIDCC37 TIDC-HYBRID-RF-PLC Software

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
监控器和复位 IC
TPS3828 带看门狗计时器的电压监控器
支持软件

TIDCC75 TIDC-HYBRID-WMBUS-PLC Software

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
监控器和复位 IC
TPS3828 带看门狗计时器的电压监控器
物料清单 (BOM)

CAN Bus Panel BOM

SLLR044.ZIP (28 KB)
物料清单 (BOM)

G3-PLC (FCC Band) Data Concentrator BOM

TIDRIZ2.ZIP (211 KB)
物料清单 (BOM)

G3-PLC (CENELEC Band) Data Concentrator BOM

TIDRJ55.ZIP (228 KB)
物料清单 (BOM)

Hybrid RF and PLC Communications BOM

TIDRLF3.PDF (143 KB)
CAD/CAE 符号

G3-PLC (FCC Band) Data Concentrator CAD Files

TIDRIZ5.ZIP (2739 KB)
CAD/CAE 符号

G3-PLC (CENELEC Band) Data Concentrator CAD Files

TIDRJ58.ZIP (2739 KB)
CAD/CAE 符号

Hybrid RF and PLC Communications CAD Files

TIDRLF6.ZIP (621 KB)
光绘文件

G3-PLC (FCC Band) Data Concentrator Gerber

TIDCBG8.ZIP (4663 KB)
光绘文件

G3-PLC (CENELEC Band) Data Concentrator Gerber

TIDCBI6.ZIP (4663 KB)
光绘文件

Hybrid RF and PLC Communications Gerber

TIDCC36.ZIP (686 KB)
PCB 布局

G3-PLC (FCC Band) Data Concentrator PCB

TIDRIZ4.PDF (749 KB)
原理图

CAN Schematics SYSMON

SLER001.PDF (499 KB)
原理图

CAN Schematics MOTOR

SLER002.PDF (474 KB)
原理图

CAN Schematics SENSOR

SLER003.PDF (484 KB)
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
TIDA-010055 — TIDA-010055

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频