TPS3823

正在供货

具有 1.6s 看门狗和手动复位功能的低电平有效、推挽式电压监控器(复位 IC)

产品详情

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.25, 2.64, 2.93, 4.55 Features Manual reset capable, Reset time delay, Timeout watchdog, Undervoltage monitor only, Watchdog disable, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 2, 2.2, 2.3, 2.4 Iq (typ) (mA) 0.015 Output driver type/reset output Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 1.1 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) 1.6 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.25, 2.64, 2.93, 4.55 Features Manual reset capable, Reset time delay, Timeout watchdog, Undervoltage monitor only, Watchdog disable, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 2, 2.2, 2.3, 2.4 Iq (typ) (mA) 0.015 Output driver type/reset output Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 1.1 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) 1.6 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 上电复位发生器具有 200ms(TPS3823、TPS3824、TPS3825 和 TPS3828)或 25ms (TPS3820) 的固定延时时间
  • 手动复位输入(TPS3820、TPS3823、TPS3825 和 TPS3828)
  • 低电平有效(TPS3820、TPS3823、TPS3824 和 TPS3825)、高电平有效(TPS3824 和 TPS3825)和漏极开路 (TPS3828) 均支持复位输出
  • 电源电压监控范围: 2.5V、3V、3.3V、5V
  • 看门狗计时器(TPS3820、TPS3823、TPS3824 和 TPS3828)
  • 电源电流为 15µA(典型值)
  • 5 引脚 SOT-23 封装
  • 温度范围:−40°C 至 85°C(TPS3823A-33 为 −40°C 至 125°C)
  • 上电复位发生器具有 200ms(TPS3823、TPS3824、TPS3825 和 TPS3828)或 25ms (TPS3820) 的固定延时时间
  • 手动复位输入(TPS3820、TPS3823、TPS3825 和 TPS3828)
  • 低电平有效(TPS3820、TPS3823、TPS3824 和 TPS3825)、高电平有效(TPS3824 和 TPS3825)和漏极开路 (TPS3828) 均支持复位输出
  • 电源电压监控范围: 2.5V、3V、3.3V、5V
  • 看门狗计时器(TPS3820、TPS3823、TPS3824 和 TPS3828)
  • 电源电流为 15µA(典型值)
  • 5 引脚 SOT-23 封装
  • 温度范围:−40°C 至 85°C(TPS3823A-33 为 −40°C 至 125°C)

TPS382x 系列监控器主要为 DSP 以及基于处理器的系统提供电路初始化和计时监控等功能。上电期间,RESET 会在电源电压 VDD 超出 1.1V 时置为有效。因此VDD 保持在阈值电压 VIT− 以下,电源电压监控器就会监测 VDD 并将 RESET 保持为低电平有效。内部计时器将会延迟输出恢复至无效状态(高电平)的时间,以确保系统正常复位。延时时间 td 始于 VDD 上升至高于阈值电压 (VIT− + VHYS) 之后。当电源电压降到阈值电压 VIT− 以下时,输出再次变为有效状态(低电平)。无需外部组件。该系列中的所有器件均具有一个通过内部分压器设定的固定检测阈值电压 VIT–。TPS382x 系列还提供 200ms (TPS3820) 和 1.6s(TPS3823、TPS3824 和 TPS3828)的看门狗超时选项。

TPS382x 系列监控器主要为 DSP 以及基于处理器的系统提供电路初始化和计时监控等功能。上电期间,RESET 会在电源电压 VDD 超出 1.1V 时置为有效。因此VDD 保持在阈值电压 VIT− 以下,电源电压监控器就会监测 VDD 并将 RESET 保持为低电平有效。内部计时器将会延迟输出恢复至无效状态(高电平)的时间,以确保系统正常复位。延时时间 td 始于 VDD 上升至高于阈值电压 (VIT− + VHYS) 之后。当电源电压降到阈值电压 VIT− 以下时,输出再次变为有效状态(低电平)。无需外部组件。该系列中的所有器件均具有一个通过内部分压器设定的固定检测阈值电压 VIT–。TPS382x 系列还提供 200ms (TPS3820) 和 1.6s(TPS3823、TPS3824 和 TPS3828)的看门狗超时选项。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TPS3823-Q1 正在供货 具有 1.6s 看门狗和手动复位功能的低电平有效、推挽式汽车电压监控器(复位 IC) AEC-Q100 qualified version of this device
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS3123 正在供货 具有看门狗计时器和手动复位功能的低电平有效、推挽式、电源电压监控器 Option for threshold voltages from 1.2-1.8V
功能与比较器件相似
TPS3431 正在供货 具有使能功能的标准可编程看门狗计时器 A standalone watchdog timer with no built-in voltage monitoring feature
TPS3851 正在供货 具有集成看门狗计时器的高精度电压监控器 Integrated watchdog and voltage monitor option with enhanced accuracy (0.8%)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 带看门狗计时器的 TPS382x 电压监视器 数据表 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2022年 8月 18日
应用手册 Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020年 3月 17日
选择指南 Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
应用简报 Latching a Voltage Supervisor (Reset IC) (Rev. A) 2019年 4月 5日
技术文章 Improve circuit breaker leakage current response with a voltage supervisor PDF | HTML 2019年 1月 10日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Disabling the Watchdog Timer for TI's Family of Supervisors 2003年 10月 30日
应用手册 Power Supply Sequencing Solutions for Dual Supply Voltage DSPs (Rev. A) 2000年 7月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS382-Q1EVM — 具有集成看门狗的 TPS382x-Q1 电压监控器评估模块

TPS382x-Q1 EVM 有 5 种不同的 TPS382x-Q1 器件,可以在整个产品系列实现不同功能的评估和测试。该 EVM 包括 2.5V、3.0V、3.3V 和 5V 固定监控、看门狗输入、手动复位、正负复位输出,以及开漏和推挽复位器件。
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
TIDA-010253 — Battery control unit reference design for energy storage systems

This reference design is a central controller for a high-voltage Lithium-ion (Li-ion), lithium iron phosphate (LiFePO4) battery rack. This design provides driving circuits for high-voltage relay, communication interfaces, (including RS-485, controller area network (CAN), daisy chain, and Ethernet), (...)
设计指南: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频