TPS3809-Q1

正在供货

具有低电平有效和推挽复位功能的汽车类 3 引脚电压监控器(复位 IC)

产品详情

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.64, 2.93, 4.55 Features Ease-of-use Reset threshold accuracy (%) 2.2 Iq (typ) (mA) 0.009 Output driver type/reset output Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Rating Automotive Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.64, 2.93, 4.55 Features Ease-of-use Reset threshold accuracy (%) 2.2 Iq (typ) (mA) 0.009 Output driver type/reset output Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Rating Automotive Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 3 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 +125℃ 环境温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 3 引脚 SOT-23 封装
  • 电源电流为 9µA(典型值)
  • 精密电源电压监控器:2.5V、3V、3.3V、5V
  • 固定延时时间为 200ms 的上电复位发生器
  • 与 MAX 809 引脚对引脚兼容
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 +125℃ 环境温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 3 引脚 SOT-23 封装
  • 电源电流为 9µA(典型值)
  • 精密电源电压监控器:2.5V、3V、3.3V、5V
  • 固定延时时间为 200ms 的上电复位发生器
  • 与 MAX 809 引脚对引脚兼容

TPS3809 系列监控电路主要为 DSP 及基于处理器的系统提供电路初始化和计时监控功能。新款 TLV809E 器件是具有相同引脚、功能和电气参数的替代产品。

上电期间,如果电源电压 VDD 大于 1.1V,RESET 就会生效。因此,只要 VDD 保持在阈值电压 VIT 以下,监控电路就会监测 VDD,并使 RESET 保持有效状态。内部计时器将会延迟输出恢复至无效状态(高电平)的时间,以确保系统正常复位。延时时间 td(typ) = 200ms,从 VDD 上升至高于阈值电压 VIT 后开始计时。电源电压降至阈值电压 VIT 以下时,输出再次变为有效状态(低电平)。无需外部组件。该系列所有器件均具有由内部分压器设定的固定检测阈值电压 VIT

该产品系列旨在用于 2.5V、3V、3.3V 和 5V 电源电压。这些电路都采用 3 引脚 SOT-23 封装。TPS3809xxx-Q1 器件的工作温度范围为 −40°C 至 +125°C,符合集成电路 AEC-Q100 应力测试认证的要求。

TPS3809 系列监控电路主要为 DSP 及基于处理器的系统提供电路初始化和计时监控功能。新款 TLV809E 器件是具有相同引脚、功能和电气参数的替代产品。

上电期间,如果电源电压 VDD 大于 1.1V,RESET 就会生效。因此,只要 VDD 保持在阈值电压 VIT 以下,监控电路就会监测 VDD,并使 RESET 保持有效状态。内部计时器将会延迟输出恢复至无效状态(高电平)的时间,以确保系统正常复位。延时时间 td(typ) = 200ms,从 VDD 上升至高于阈值电压 VIT 后开始计时。电源电压降至阈值电压 VIT 以下时,输出再次变为有效状态(低电平)。无需外部组件。该系列所有器件均具有由内部分压器设定的固定检测阈值电压 VIT

该产品系列旨在用于 2.5V、3V、3.3V 和 5V 电源电压。这些电路都采用 3 引脚 SOT-23 封装。TPS3809xxx-Q1 器件的工作温度范围为 −40°C 至 +125°C,符合集成电路 AEC-Q100 应力测试认证的要求。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TLV840-Q1 正在供货 具有可调节复位延时时间和手动复位的汽车低压监控器 Enhanced accuracy (0.5%) and lower quiescent current (120nA)
TPS3899-Q1 正在供货 具有可编程感应和复位延迟功能的汽车纳瓦级功率监控器 Enhanced accuracy (0.5%) and lower quiescent current (125nA)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS3809xxx-Q1 3 引脚电源监控器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 30日
应用手册 Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020年 3月 17日
选择指南 Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
EVM 用户指南 TPS3813XXXEVM for Processor Voltage Supervisor User's Guide 2016年 9月 30日
设计指南 TIDA-00141 Overview 2014年 5月 7日
测试报告 TIDA-00141 Test Results 2014年 4月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

物料清单 (BOM)

TIDA-00141 BOM

TIDR509.PDF (118 KB)
光绘文件

TIDA-00141 Gerber

TIDC359.ZIP (267 KB)
原理图

TIDA-00141 Design File

TIDC360.ZIP (884 KB)
原理图

TIDA-00141 Schematic and Block Diagram

TIDR508.PDF (337 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-00141 — 用于翻转式显示屏的汽车类刷式电机驱动器

TIDA-00141 参考设计提供了推动式开关电机驱动系统(用于驱动信息娱乐系统的翻转式显示屏)的快速设置指南。此解决方案还演示了两种反馈方法:一种使用限位开关,另一种使用电机驱动器上的限流设置。此设计提供一种快速解决方案来加快上市步伐,采用所有通过汽车认证的器件,允许直接连接电池,并且无需在软件方面投入精力。此设计通过整合 TPS65320EVM 板来形成该解决方案。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 3 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频